Como avaliar a compatibilidade da saída do inversor

Fonte de alimentação trifásica profissional
+ Fonte de alimentação trifásica CA Pro

Compreendendo os efeitos da distorção de potência do inversor

A transição para sistemas de energia renovável aumentou a dependência de fontes de energia baseadas em inversores, que convertem corrente contínua (CC) em corrente alternada (CA) para uso na rede elétrica e em aparelhos elétricos. No entanto, ao contrário dos geradores tradicionais, a saída dos inversores frequentemente apresenta distorção harmônica e irregularidades na forma de onda, o que pode afetar o desempenho e a confiabilidade dos aparelhos.

Os engenheiros devem avaliar o comportamento dos aparelhos elétricos em condições de alimentação não ideais, incluindo formas de onda com alto teor de harmônicas e variações de frequência. A simulação e a validação precisas dessas condições são essenciais para evitar falhas de funcionamento, garantir a conformidade e assegurar a estabilidade operacional a longo prazo.

Solução para testes de compatibilidade de inversores

A simulação de condições reais de saída do inversor requer uma fonte de CA trifásica capaz de gerar formas de onda personalizáveis com controle preciso sobre o conteúdo harmônico. As fontes de alimentação trifásicas CA Keysight Pro permitem que os engenheiros reproduzam cenários de energia não ideais, incluindo distorção e anomalias na rede, para uma validação realista do sistema. Quando combinadas com um software de edição de harmônicas, os usuários podem criar perfis detalhados de formas de onda para testar o desempenho em condições variáveis. Essa abordagem permite uma avaliação completa de aparelhos e sistemas de energia. Juntas, essas capacidades ajudam a identificar precocemente possíveis problemas de confiabilidade e garantem a conformidade com os padrões de desempenho em ambientes de energia complexos.

Veja o diagrama de blocos da solução para testes de compatibilidade de inversores

Como avaliar a compatibilidade da saída do inversor

Conheça os produtos da nossa solução de testes de compatibilidade de inversores

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?