インバータ出力の互換性を評価する方法

プロ用三相交流電源
+ Pro三相交流電源

インバータ電源の歪み効果の理解

再生可能エネルギーシステムへの移行により、DCをACに変換してグリッドや家電製品で使用するインバータベースの電源への依存度が高まっています。しかし、従来の発電機とは異なり、インバータ出力には高調波歪みや波形異常が含まれることが多く、これが家電製品の性能と信頼性に影響を与える可能性があります。

エンジニアは、高調波を多く含む波形や周波数変動など、理想的ではない電源条件下で電気機器がどのように動作するかを評価する必要があります。これらの条件を正確にシミュレーションおよび検証することは、誤動作を防ぎ、コンプライアンスを確保し、長期的な動作安定性を保証するために不可欠です。

インバータ互換性試験ソリューション

実世界のインバータ出力条件をシミュレートするには、高調波成分を正確に制御してカスタマイズ可能な波形を生成できる三相交流電源が必要です。キーサイトのPro三相交流電源は、エンジニアが歪みやグリッド異常を含む理想的ではない電源シナリオを再現し、現実的なシステム検証を行うことを可能にします。高調波編集ソフトウェアと組み合わせることで、ユーザーは詳細な波形プロファイルを作成し、さまざまな条件下での性能をテストできます。このアプローチは、機器および電力システムの徹底的な評価をサポートします。これらの機能は連携して、潜在的な信頼性問題を早期に特定し、複雑な電力環境における性能基準への準拠を確実にします。

インバータ互換性テストソリューションのブロック図を見る

インバータ出力の互換性を評価する方法

当社のインバータ互換性テストソリューション向け製品を探す

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?