Wie man die Leistung bei dynamischer Last testet

ATE DC Elektronische Last
+ ATE DC Elektronische Last

Simulation wechselnder Lastbedingungen

Die Prüfung des dynamischen Lastverhaltens erfordert kontrollierte Änderungen des Strombedarfs, während das Verhalten eines Gleichstromgeräts während des gesamten Lastzyklus überwacht wird. Der Versuchsaufbau umfasst eine programmierbare elektronische Gleichstromlast, die so konfiguriert ist, dass sie definierte Stromstärken reproduziert und Übergänge zwischen diesen zeitlich abbildet. Lastprofile können Betriebszustände mit niedrigerem Strombedarf, gefolgt von Phasen mit höherem Strombedarf, darstellen. Dadurch kann das Prüfobjekt innerhalb einer reproduzierbaren Sequenz wechselnden Bedingungen ausgesetzt werden. Spannung und Strom werden während des gesamten Tests überwacht, um die elektrische Reaktion bei jeder Laststufe und jedem Übergang zu erfassen.

Die dynamische Lastmessung bewertet das Verhalten des Geräts bei sich änderndem Strombedarf zwischen programmierten Betriebszuständen. Das Lastprofil definiert die Stromstärken und die Zeitabläufe, die zur Reproduktion der gewünschten Sequenz erforderlich sind, während die gemessene Spannungsantwort die Anpassungen des Geräts an jede Bedarfsänderung aufzeigt. Die Wiederholung desselben Profils gewährleistet konsistente Messbedingungen für den Vergleich des Verhaltens an verschiedenen Betriebspunkten. Durch die Variation der Stromstärken und Zeitabläufe können zudem verschiedene Lastszenarien unter kontrollierten und reproduzierbaren Testbedingungen untersucht werden.

Lösung für den dynamischen Lastleistungstest

Die Prüfung des dynamischen Lastverhaltens erfordert die Erzeugung reproduzierbarer Änderungen des Strombedarfs bei gleichzeitiger Messung der elektrischen Reaktion des Prüflings. Die Lösung nutzt eine elektronische Gleichstromlast (Keysight ATE), um programmierte Lastbedingungen anzuwenden und Spannung und Stromstärke im Verlauf der Laständerungen zu überwachen. Definierte Stromstärken und Zeitvorgaben ermöglichen die Reproduktion von Übergängen zwischen niedrigeren und höheren Lastzuständen, sodass bei wiederholten Messungen stets dieselbe Betriebssequenz angewendet werden kann. Die aufgezeichneten Spannungs- und Stromdaten zeigen das Verhalten des Prüflings während des gesamten programmierten Lastprofils und liefern Messergebnisse für jeden Betriebszustand. Dieser Ansatz unterstützt die reproduzierbare Charakterisierung dynamischer Lasten über verschiedene Stromstärken und Lastsequenzen hinweg in automatisierten Umgebungen zur Gleichstrom-Leistungsvalidierung.

Siehe Blockdiagramm der Lösung für den dynamischen Lastleistungstest

Siehe Blockdiagramm der Lösung für den dynamischen Lastleistungstest

Entdecken Sie Produkte in unserer Lösung für dynamische Lastleistungstests

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?