電源の過渡現象を試験する方法

ATE DC電子負荷
+ ATE DC電子負荷

負荷ステップ回復の測定

電源の過渡応答のテストでは、負荷電流に制御された変化を加えながら、出力電圧が変動する要求にどのように応答するかをモニタリングする必要があります。テストセットアップには、再現性のある負荷遷移を生成するためのプログラマブルDC電子負荷と、時間経過に伴う電源出力電圧を捉えるためのオシロスコープが含まれます。測定は、低定常状態負荷や高負荷状態などの定義された電流レベル間を切り替えながら、各遷移によって生じる電圧偏差を観測することによって実行されます。電子負荷を使用することで、測定された過渡挙動にインダクタンスが影響を与える可能性があるスイッチド・パワー・レジスタに依存せずに、これらの変化を生成するための制御された手法が提供されます。

過渡応答測定では、負荷遷移の前、最中、およびその後の出力電圧を評価します。レギュレーション回路が新しい動作条件に応答する際、電流の急激な増加は電圧アンダースhootを引き起こす可能性があり、減少は電圧オーバーシュートを引き起こす可能性があります。波形を解析して、電圧偏差の大きさと、出力が定義されたセトリングバンド内に回復するのに必要な時間を決定します。異なる負荷レベルや動作条件で測定を繰り返すことで、増加および減少の両方の負荷遷移に対する回復挙動を特性評価するための一貫した方法が提供されます。

電源の過渡応答試験ソリューション

電源の過渡応答のテストでは、制御された負荷変化を生成し、出力電圧がどれだけ早く回復するかを測定する必要があります。このソリューションは、プログラマブルDC電子負荷とオシロスコープを統合し、再現性のある電流遷移を適用して、結果として得られる時間経過に伴う電圧応答を捉えます。電子負荷は電流レベル間の定義された変化を生成し、電源レギュレーション回路が変動する要求に応答する際に、電圧のアンダースhootやオーバーシュートを引き起こします。オシロスコープはこれらの過渡現象を捉え、出力電圧が定義されたセトリングバンド内に戻るのに必要な時間を測定します。プログラマブルな負荷プロファイルを使用することで、異なる動作ポイントや負荷レベルにわたって同じ過渡条件を繰り返すことができます。このアプローチにより、電源の回復挙動を特性評価するための一貫した過渡応答測定が提供され、自動電力検証環境における再現性のあるテストがサポートされます。

電源過渡テストソリューションのブロック図を見る

電源過渡テストソリューションのブロック図を見る

電源過渡テストソリューションの製品を探索

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?