Cómo comprobar los transitorios de la fuente de alimentación

Carga electrónica ATE DC
+ Carga electrónica ATE DC

Medición de la recuperación tras un cambio de carga

Para probar la respuesta transitoria de una fuente de alimentación, es necesario aplicar cambios controlados en la corriente de carga mientras se supervisa cómo responde la tensión de salida a la variación de la demanda. El montaje de ensayo incluye una carga electrónica de CC programable para generar transiciones de carga repetibles y un osciloscopio para registrar la tensión de salida de la fuente de alimentación a lo largo del tiempo. Las mediciones se realizan alternando entre niveles de corriente definidos, como una carga en estado estacionario más baja y una condición de carga más alta, al tiempo que se observa la desviación de tensión producida por cada transición. El uso de una carga electrónica proporciona un método controlado para generar estos cambios sin depender de resistencias de potencia conmutadas, cuya inductancia puede influir en el comportamiento transitorio medido.

La medición de la respuesta transitoria evalúa la tensión de salida antes, durante y después de cada transición de carga. Un aumento rápido de la corriente puede provocar un «undershoot» de tensión, mientras que una disminución puede provocar un «overshoot» de tensión a medida que el circuito de regulación responde a la nueva condición de funcionamiento. Se analiza la forma de onda para determinar la magnitud de la desviación de tensión y el tiempo necesario para que la salida se recupere dentro de una banda de estabilización definida. Repetir la medición a diferentes niveles de carga y condiciones de funcionamiento proporciona una forma coherente de caracterizar el comportamiento de recuperación tanto para transiciones de carga ascendentes como descendentes.

Solución para pruebas de transitorios en fuentes de alimentación

Para probar la respuesta transitoria de una fuente de alimentación es necesario generar cambios controlados en la carga y medir la rapidez con la que se recupera la tensión de salida. La solución integra una carga electrónica de CC programable con un osciloscopio para aplicar transiciones de corriente repetibles y capturar la respuesta de tensión resultante a lo largo del tiempo. La carga electrónica genera cambios definidos entre los niveles de corriente, lo que produce un «undershoot» o un «overshoot» de tensión a medida que el circuito de regulación de la fuente de alimentación responde a la demanda cambiante. El osciloscopio captura estos transitorios y mide el tiempo necesario para que la tensión de salida vuelva a situarse dentro de una banda de estabilización definida. El uso de perfiles de carga programables permite repetir las mismas condiciones transitorias en diferentes puntos de funcionamiento y niveles de carga. Este enfoque proporciona mediciones consistentes de la respuesta transitoria para caracterizar el comportamiento de recuperación de la fuente de alimentación y permite realizar pruebas repetibles en entornos automatizados de validación de la alimentación.

Véase el diagrama de bloques de la solución para la prueba de transitorios de la fuente de alimentación

Véase el diagrama de bloques de la solución para la prueba de transitorios de la fuente de alimentación

Descubre los productos de nuestra solución para pruebas de transitorios en fuentes de alimentación

Casos prácticos relacionados

contacto logotipo

Póngase en contacto con uno de nuestros expertos

¿Necesita ayuda para encontrar la solución adecuada para usted?