Wie man Spannungsspitzen in Netzteilen testet

ATE DC Elektronische Last
+ ATE DC Elektronische Last

Lastschrittwiederherstellung messen

Die Prüfung des Einschwingverhaltens von Netzteilen erfordert kontrollierte Änderungen des Laststroms bei gleichzeitiger Überwachung der Reaktion der Ausgangsspannung auf die sich ändernde Last. Der Testaufbau umfasst eine programmierbare elektronische Gleichstromlast zur Erzeugung reproduzierbarer Lastübergänge und ein Oszilloskop zur zeitlichen Erfassung der Ausgangsspannung des Netzteils. Die Messungen erfolgen durch Umschalten zwischen definierten Strompegeln, beispielsweise einer niedrigeren stationären Last und einem höheren Lastzustand, wobei die durch jeden Übergang verursachte Spannungsabweichung beobachtet wird. Die Verwendung einer elektronischen Last ermöglicht eine kontrollierte Erzeugung dieser Änderungen, ohne auf geschaltete Leistungswiderstände angewiesen zu sein, deren Induktivität das gemessene Einschwingverhalten beeinflussen kann.

Die Messung des Einschwingverhaltens erfasst die Ausgangsspannung vor, während und nach jedem Lastwechsel. Ein rascher Stromanstieg kann zu einem Spannungsabfall, ein Abfall hingegen zu einem Spannungsüberschuss führen, da die Regelschaltung auf den neuen Betriebszustand reagiert. Die Wellenform wird analysiert, um die Größe der Spannungsabweichung und die Zeit zu bestimmen, die die Ausgangsspannung benötigt, um sich innerhalb eines definierten Einschwingbereichs zu erholen. Die Wiederholung der Messung bei verschiedenen Lastniveaus und Betriebsbedingungen ermöglicht eine konsistente Charakterisierung des Erholungsverhaltens sowohl bei steigenden als auch bei fallenden Lastwechseln.

Lösung für den Test von Spannungsspitzen im Netzteil

Die Prüfung des Einschwingverhaltens von Netzteilen erfordert kontrollierte Laständerungen und die Messung der Erholungsgeschwindigkeit der Ausgangsspannung. Die Lösung integriert eine programmierbare elektronische Gleichstromlast mit einem Oszilloskop, um reproduzierbare Stromübergänge zu erzeugen und die resultierende Spannungsantwort über die Zeit zu erfassen. Die elektronische Last erzeugt definierte Stromänderungen, die zu Unter- oder Überschwingen der Spannung führen, während die Regelungsschaltung des Netzteils auf die sich ändernde Last reagiert. Das Oszilloskop erfasst diese Einschwingvorgänge und misst die Zeit, die die Ausgangsspannung benötigt, um in einen definierten Bereich zurückzukehren. Durch die Verwendung programmierbarer Lastprofile können dieselben Einschwingvorgänge an verschiedenen Betriebspunkten und Laststufen wiederholt werden. Dieser Ansatz liefert konsistente Messungen des Einschwingverhaltens zur Charakterisierung des Erholungsverhaltens von Netzteilen und unterstützt reproduzierbare Tests in automatisierten Umgebungen zur Leistungsvalidierung.

Siehe Blockdiagramm der Lösung für den Transiententest des Netzteils

Siehe Blockdiagramm der Lösung für den Transiententest des Netzteils

Entdecken Sie Produkte in unserer Lösung für den Transienten-Test von Stromversorgungen

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?