Como testar transientes na fonte de alimentação

Carga eletrônica ATE DC
+ Carga eletrônica ATE DC

Medir a recuperação em etapas de carga

Para testar a resposta transitória de uma fonte de alimentação, é necessário aplicar variações controladas na corrente de carga, monitorando ao mesmo tempo como a tensão de saída responde à variação na demanda. A configuração de teste inclui uma carga eletrônica CC programável para gerar transições de carga repetíveis e um osciloscópio para capturar a tensão de saída da fonte de alimentação ao longo do tempo. As medições são realizadas alternando entre níveis de corrente definidos, como uma carga de estado estacionário mais baixa e uma condição de carga mais alta, enquanto se observa o desvio de tensão produzido por cada transição. O uso de uma carga eletrônica oferece um método controlado para gerar essas variações sem depender de resistores de potência comutados, cuja indutância pode influenciar o comportamento transiente medido.

A medição da resposta transitória avalia a tensão de saída antes, durante e após cada transição de carga. Um aumento rápido na corrente pode causar um undershoot de tensão, enquanto uma diminuição pode causar um overshoot de tensão, à medida que o circuito regulador responde à nova condição operacional. A forma de onda é analisada para determinar a magnitude do desvio de tensão e o tempo necessário para que a saída se recupere dentro de uma banda de estabilização definida. Repetir a medição em diferentes níveis de carga e condições operacionais oferece uma maneira consistente de caracterizar o comportamento de recuperação tanto para transições de aumento quanto de redução de carga.

Solução para testes de transientes em fontes de alimentação

O teste da resposta transitória de uma fonte de alimentação requer a geração de variações controladas na carga e a medição da rapidez com que a tensão de saída se recupera. A solução integra uma carga eletrônica CC programável com um osciloscópio para aplicar transições de corrente repetíveis e capturar a resposta de tensão resultante ao longo do tempo. A carga eletrônica gera variações definidas entre os níveis de corrente, produzindo undershoot ou overshoot de tensão à medida que o circuito de regulação da fonte de alimentação responde à variação na demanda. O osciloscópio captura esses transientes e mede o tempo necessário para que a tensão de saída retorne dentro de uma faixa de estabilização definida. O uso de perfis de carga programáveis permite que as mesmas condições transientes sejam repetidas em diferentes pontos de operação e níveis de carga. Essa abordagem fornece medições consistentes da resposta transiente para caracterizar o comportamento de recuperação da fonte de alimentação e possibilita testes repetíveis em ambientes automatizados de validação de energia.

Veja o diagrama de blocos da solução para teste de transientes da fonte de alimentação

Veja o diagrama de blocos da solução para teste de transientes da fonte de alimentação

Conheça os produtos da nossa solução para testes de transientes em fontes de alimentação

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?