Como testar a eficiência de um conversor CC-CC

Carga eletrônica ATE DC
+ Carga eletrônica ATE DC

Medir a eficiência da conversão CC-CC

Para testar a eficiência de um conversor CC-CC, é necessário controlar a tensão de entrada do conversor e a carga de saída, enquanto se mede a potência elétrica em ambos os lados do dispositivo. A configuração inclui uma fonte de alimentação CC programável conectada à entrada do conversor e uma carga eletrônica CC programável conectada à sua saída. A tensão e a corrente são medidas na entrada e na saída, de modo que a potência de entrada e a potência de saída possam ser determinadas em cada ponto de operação. A carga eletrônica mantém uma carga de saída definida, enquanto a fonte estabelece as condições de entrada necessárias para o conversor.

A medição de eficiência compara a potência fornecida pelo conversor com a potência consumida da fonte de entrada. A eficiência de conversão é calculada dividindo-se a potência de saída pela potência de entrada, à medida que a tensão de entrada é alterada gradualmente ao longo da faixa de operação necessária. Um intervalo de estabilização entre os passos de tensão permite que o conversor atinja uma condição de operação estável antes que as medições de tensão e corrente sejam registradas. A repetição da medição em toda a faixa de entrada produz um perfil de eficiência que mostra como o desempenho da conversão varia com a tensão de entrada sob uma carga de saída controlada.

Solução para teste de eficiência de conversores DC-DC

Para testar a eficiência de um conversor CC-CC, é necessário controlar as condições elétricas em ambos os lados do conversor e medir as potências de entrada e saída correspondentes. A solução utiliza uma fonte de CC programável para definir a tensão de entrada do conversor e uma carga eletrônica CC ATE da Keysight para aplicar uma carga controlada na saída do conversor. As medições de tensão e corrente são registradas em cada ponto de operação para determinar as potências de entrada e saída e calcular a eficiência de conversão. A tensão de entrada pode ser variada ao longo da faixa de operação necessária enquanto a carga de saída permanece controlada, permitindo que a eficiência seja avaliada em condições repetíveis. Essa abordagem gera um perfil de eficiência em toda a faixa de operação do conversor e permite a caracterização automatizada utilizando condições consistentes de tensão, carga, estabilização e medição.

Veja o diagrama de blocos da solução para teste de eficiência do conversor CC-CC

Veja o diagrama de blocos da solução para teste de eficiência do conversor CC-CC

Conheça os produtos da nossa solução para teste de eficiência de conversores CC-CC

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?