電源の電流制限特性の評価方法

ATE DC電子負荷
+ ATE DC電子負荷

電流制限動作の特性評価

電源の電流制限の特性評価では、出力電圧と電流をモニタリングしながら負荷を段階的に増加させる必要があります。テスト・セットアップには、被測定電源に接続されたプログラマブルDC電子負荷が含まれ、負荷スイープ全体を通じて電圧と電流の測定値が記録されます。テストは比較的高い負荷抵抗から開始されるため、電源は最小限の電流を流しながら定電圧(CV)モードで動作します。その後、電子負荷は制御されたステップで抵抗を低下させ、各動作ポイントで電源電圧を測定しながら出力電流を増加させます。

負荷抵抗が減少すると、電源は最終的にプログラムされた電流制限に達し、定電圧動作から電流制限動作へと移行します。測定された電圧・電流データによりクロスオーバー領域が特定され、電流制限に達した後の電源のレギュレーションの様子が示されます。急峻なクロスオーバーは定電流(CC)動作へのより明確な移行を示し、電圧・電流特性の形状は電源の電流制限挙動を明らかにします。制御された条件下で抵抗スイープを繰り返すことにより、必要な動作範囲全体にわたってクロスオーバーポイントと電流レギュレーションを特性評価するための一貫した方法が提供されます。

電源の電流制限試験ソリューション

電流制限挙動の特性評価には、電源にかかる負荷を段階的に増加させながら結果の電圧と電流を測定できる、プログラマブルな電子負荷が必要です。このソリューションでは、Keysight ATE DC電子負荷を使用して負荷状態を制御し、動作ポイントが定電圧動作から電流制限へと移行する際の電圧および電流の測定を捉えます。その統合された測定機能により、負荷測定パス用に個別の外部メーターを必要とせずに、クロスオーバー領域を特定するために必要な測定済みの電気的値が提供されます。負荷は制御された抵抗変化のためにプログラムできるため、電源出力をモニタリングしながら電流を定義されたステップで増加させることができます。これにより、電流制限動作への電源の移行の再現性のある電圧・電流特性評価が提供され、定義された動作条件にわたる電流レギュレーションの自動評価がサポートされます。

電源電流制限テストソリューションのブロック図を見る

電源電流制限テストソリューションのブロック図を見る

電源電流制限テストソリューションの製品を探索

リソースのご紹介

電源電流制限テストの追加リソース

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?