¿Qué busca?
Pruebas de alta potencia para sistemas de almacenamiento de energía
Acelere las pruebas con niveles dinámicos de carga de la batería y eventos de red sin depender de paquetes de baterías activas.
Pruebas de potencia que reproducen con fiabilidad el comportamiento dinámico de las baterías
Validar los sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS) conectados a la red no es sólo cargar y descargar. Significa emular condiciones de carga, capturar eventos de red y probar inversores y controles durante largos periodos de tiempo. Los sistemas de prueba tradicionales se quedan cortos y obligan a hacer concesiones en cuanto a velocidad, seguridad y escalabilidad, al tiempo que pasan por alto riesgos que sólo aparecen en condiciones reales.
Acelerar las pruebas en condiciones de red reales
Nuestras fuentes de alimentación regenerativas más recientes y el software de emulación de baterías le permiten probar cómo responden los inversores y los sistemas de control a los perfiles de carga dinámicos, los cambios del estado de carga (SoC) y los eventos de red, todo ello sin depender de los paquetes de baterías activas.
¿Cuál es el resultado? Ciclos de validación más rápidos, menores costes operativos y mayor confianza en el rendimiento del sistema a escala.
Caso práctico 1: Emulación de baterías en el almacenamiento de energía
Maximizar el rendimiento y la seguridad del almacenamiento de energía mediante la emulación de baterías
Los ciclos manuales de las baterías de prueba ralentizan el trabajo y limitan lo que se puede simular. Utilice nuestras fuentes de alimentación regenerativas con software de emulación para automatizar perfiles de SoC, simular fallos y validar la respuesta del controlador sin manipulación de baterías ni reinicios de laboratorio.
Empiece con unidades de 4 a 6 kW para pruebas de subsistemas, o amplíe a más de 12 kW para la validación de toda la pila. Obtendrá resultados repetibles, cambios más rápidos y recuperación de energía en cada prueba.
Caso de Uso 2: Ciclo de Baterías en Almacenamiento de Energía
Determinar el rendimiento y la seguridad del almacenamiento de energía a largo plazo mediante el ciclado de baterías
Ejecutar ciclos de carga y descarga de larga duración con baterías reales es lento, caro y difícil de escalar. Nuestras fuentes de alimentación regenerativas le permiten automatizar rutinas de ciclos prolongados, supervisar el comportamiento de la degradación y devolver la energía recuperada a la red sin necesidad de cambiar constantemente los paquetes ni de sobrecargas térmicas.
Empiece con unidades de 6 kW o 12 kW para paquetes individuales, o amplíe hasta 192 kW para ciclos de sistema completo en varios canales. Aumentará el rendimiento, reducirá el espacio y reducirá los costes energéticos en cada prueba de larga duración.
Seminario web: Evitar errores en las pruebas de alta potencia
Descubra los cinco errores más comunes en la validación de alta potencia y las estrategias probadas para evitarlos.
-
"Pasábamos días enteros cargando y descargando los paquetes antes de poder empezar la prueba real. La emulación de baterías redujo ese tiempo de ciclo a minutos; ahora podemos validar múltiples escenarios en un solo turno."
INGENIERO SUPERIOR DE PRUEBAS, LABORATORIO DE ALMACENAMIENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS
-
"Estábamos viendo cómo el 30% de nuestro presupuesto de pruebas se iba en logística de baterías. La emulación lo elimina: se acabó comprar, cambiar o cuidar baterías de prueba".
RESPONSABLE DE VALIDACIÓN, PROVEEDOR DE INVERSORES DE RED
-
"Recuperamos la mayor parte de la energía durante la descarga. Eso es muchísimo cuando se hacen funcionar ciclos de varios kilovatios de forma continua durante semanas".
DIRECTOR DE I+D, PUESTA EN MARCHA DE ALMACENAMIENTO DE LARGA DURACIÓN
Guía rápida de selección de modelos
¿No sabe por dónde empezar?
Combine rápidamente su aplicación con la solución adecuada, tanto si está construyendo un bastidor de validación de alta potencia como si trabaja con limitaciones de espacio en un entorno de laboratorio compartido.
| Caso práctico | Modelos recomendados | Por qué |
| Ciclos de batería para pruebas de durabilidad | Fuentes de alimentación de la serie RP5900 o Cargas electrónicas de la serie EL4900 | El RP5900 permite realizar ciclos de carga y descarga; el EL4900 admite pruebas de descarga con recuperación de energía |
| Emulación de BESS en la validación de inversores | Fuentes de alimentación de la serie RP5900 | La fuente regenerativa simula el comportamiento dinámico de la batería en distintos rangos de SOC |
| Simulación del comportamiento de los BESS conectados a la red | Fuentes de alimentación de la serie RP5900 | Admite hasta 1 500 V o 1 020 A por unidad; hasta 192 kW en paralelo |
| Reducción de la carga energética y de refrigeración de las pruebas | Fuentes de alimentación de la serie RP5900 ycargas electrónicas de la seri Cargas electrónicas de la serie EL4900 | El funcionamiento regenerativo devuelve energía a la red y reduce los costes de energía y refrigeración del laboratorio |
| El espacio de laboratorio o estantería es limitado | Fuentes de alimentación de la serie DP5700 | Factor de forma compacto para bancos estrechos o bastidores de centros de datos |
| Alimentación básica de CC (no regenerativa) | Fuentes de alimentación de las seriesDP5700 o DP5800 | Alimentación de CC programable de alta corriente sin regeneración, ideal para configuraciones más sencillas |
Explorer productos
Las nuevas fuentes de alimentación de alta potencia para sistemas ATE de Keysight ofrecen precisión por debajo del milisegundo, eficiencia regenerativa y automatización sin fisuras.
Fuentes de alimentación de alta densidad serie DP5700
- 1,5 kW– 7,5kW
- Tensión máxima: 1500 V
- Corriente máxima: 500 A
- Disponible en tamaños de medio rack y 1U
- La memoria SD extraíble garantiza que los datos permanezcan clasificados
Fuentes de alimentación de alta densidad de la serie DP5800
- 10,2 kW– 12kW
- Tensión máxima: 1500 V
- Corriente máxima: 1020 A
- Disponible en tamaños de 2U
- La salida con selección automática de rango ofrece más combinaciones de tensión y corriente en una sola unidad
Fuentes de alimentación regenerativas serie RP5900
- 1,7 kW – 12 kW
- Tensión máxima: 1500 V
- Corriente máxima: 1020 A
- Disponible en tamaños 1U y 2U
- Suministro bidireccional de energía con hasta un 95% de devolución a la red.
Cargas electrónicas regenerativas de la serie EL4900
- 1,2 kW–12 kW
- Tensión máxima: 1500 V
- Corriente máxima: 720 A
- Disponible en tamaños 1U y 2U
- Disipación bidireccional de energía, con hasta un 95% de energía devuelta a la red.
Poder sin concesiones
Valide dispositivos de varios kilovatios más rápidamente y en menos espacio, sin sacrificar el rendimiento ni la programabilidad.
¿Quiere reducir los ciclos de validación?