무엇을 찾고 있습니까?
에너지 저장 시스템용 고전력 테스트
실제 배터리 팩에 의존하지 않고 동적 배터리 충전 수준 및 그리드 이벤트를 통해 테스트를 가속화하십시오.
동적 배터리 동작을 안정적으로 재현하는 전력 테스트
계통 연계형 배터리 에너지 저장 시스템(BESS) 검증은 단순히 충전 및 방전만을 의미하지 않습니다. 이는 부하 조건 에뮬레이션, 계통 이벤트 캡처, 그리고 장시간에 걸친 인버터 및 제어 검증을 의미합니다. 기존 테스트 시스템은 부족하여 속도, 안전 및 확장성에서 타협을 강요하며, 실제 조건에서만 나타나는 위험을 놓치게 됩니다.
실제 그리드 조건 전반에서 테스트를 가속화하십시오.
당사의 최신 재생형 전원 공급 장치와 배터리 에뮬레이션 소프트웨어를 사용하면 실제 배터리 팩에 의존하지 않고도 인버터 및 제어 시스템이 동적 부하 프로파일, 충전 상태(SoC) 변화 및 그리드 이벤트에 어떻게 반응하는지 테스트할 수 있습니다.
그 결과는? 더 빠른 검증 주기, 더 낮은 운영 비용, 대규모 시스템 성능에 대한 더 큰 신뢰.
사용 사례 1: 에너지 저장 장치의 배터리 에뮬레이션
배터리 에뮬레이션을 통한 에너지 저장 성능 및 안전성 극대화
테스트 배터리를 수동으로 사이클링하는 것은 작업 속도를 늦추고 시뮬레이션할 수 있는 범위를 제한합니다. 에뮬레이션 소프트웨어가 포함된 당사의 재생형 전원 공급 장치를 사용하여 배터리 취급 또는 실험실 재설정 없이 SoC 프로파일을 자동화하고, 결함을 시뮬레이션하며, 컨트롤러 응답을 검증하십시오.
서브시스템 테스트를 위해 4~6 kW 장치로 시작하거나, 전체 스택 검증을 위해 12 kW 이상으로 확장하십시오. 모든 실행에서 반복 가능한 결과, 더 빠른 전환, 에너지 회수를 얻을 수 있습니다.
사용 사례 2: 에너지 저장 장치의 배터리 사이클링
배터리 사이클링을 통한 장기 에너지 저장 성능 및 안전성 확인
실제 배터리로 장기 충전/방전 사이클을 실행하는 것은 느리고, 비용이 많이 들며, 확장하기 어렵습니다. 당사의 재생형 전원 공급 장치를 사용하면 지속적인 팩 교체 또는 열 오버헤드 없이 확장된 사이클링 루틴을 자동화하고, 열화 동작을 모니터링하며, 회수된 에너지를 그리드로 다시 공급할 수 있습니다.
개별 팩의 경우 6 kW 또는 12 kW 장치로 시작하거나, 여러 채널에서 전체 시스템 사이클링을 위해 최대 192 kW로 확장하십시오. 모든 장시간 테스트에서 처리량을 늘리고, 바닥 공간을 줄이며, 에너지 비용을 절감할 수 있습니다.
웨비나: 고전력 테스트의 함정 피하기
고전력 검증에서 가장 흔한 5가지 실수와 이를 방지하기 위한 검증된 전략을 살펴보십시오.
-
실제 테스트를 시작하기도 전에 배터리 팩을 충전하고 방전하는 데 꼬박 며칠을 보냈습니다. 배터리 에뮬레이션은 이 사이클 시간을 몇 분으로 단축하여 이제 단일 교대 근무 내에 여러 시나리오를 검증할 수 있습니다.
선임 테스트 엔지니어, 유틸리티 스토리지 랩
-
당사 테스트 예산의 30%가 배터리 물류에 사용되는 것을 확인했습니다. 에뮬레이션은 이를 제거하여 더 이상 테스트 배터리를 구매하거나 교체하거나 관리할 필요가 없습니다.
검증 관리자, 계통 규모 인버터 공급업체
-
방전 시 대부분의 에너지를 회수합니다. 이는 몇 주 동안 수 킬로와트 사이클을 지속적으로 실행할 때 엄청난 이점입니다.
R&D 관리자, 장기 스토리지 스타트업
빠른 모델 선택 가이드
어디서 시작해야 할지 확실하지 않으십니까?
고전력 검증 랙을 구축하든, 공유 실험실 환경에서 공간 제약 내에서 작업하든 상관없이 귀하의 애플리케이션에 적합한 솔루션을 신속하게 매칭합니다.
| 사용 사례 | 권장 모델 | 이유 |
| 내구성 테스트를 위한 배터리 사이클링 | RP5900 Series Power Supplies or EL4900 Series Electronic Loads | RP5900 enables charge–discharge cycling; EL4900 supports discharge testing with energy recovery |
| 인버터 검증 시 BESS 에뮬레이션 | RP5900 Series Power Supplies | 회생 소스는 SOC 범위 전반에 걸쳐 동적 배터리 동작을 시뮬레이션합니다 |
| 계통 연계형 BESS 동작 시뮬레이션 | RP5900 Series Power Supplies | Supports up to 1500 V or 1020 A per unit; up to 192 kW in parallel |
| 테스트 에너지 및 냉각 부하 감소. | RP5900 시리즈 전원 공급 장치 및 EL4900 시리즈 전자 부하 | 회생 작동은 에너지를 그리드로 반환하여 실험실 전력 및 냉각 비용을 절감합니다 |
| 실험실 또는 랙 공간 제한 | DP5700 Series Power Supplies | 협소한 벤치 또는 데이터 센터 랙을 위한 컴팩트한 폼 팩터 |
| 기본 DC 전력 소싱(비회생형) | DP5700 or DP5800 Series Power Supplies | 고전류, 프로그래밍 가능한 DC 전원(회생 기능 없음) — 더 간단한 설정에 이상적 |
제품 살펴보기
키사이트의 새로운 고전력 ATE 시스템 전원 공급 장치는 밀리초 미만의 정확도, 회생 효율 및 원활한 자동화를 제공합니다.
DP5700 시리즈 고밀도 전원 공급 장치
- 1.5 kW – 7.5 kW
- 최대 전압: 1500 V
- 최대 전류: 500 A
- 하프 랙 너비 및 1U 크기로 제공됩니다.
- 탈착식 SD 메모리는 데이터의 기밀성을 유지합니다.
데이터시트 보기 >
DP5800 시리즈 고밀도 전원 공급기
- 10.2 kW – 12 kW
- 최대 전압: 1500 V
- 최대 전류: 1020 A
- 2U 크기로 제공
- 자동 레인지 출력으로 단일 유닛에서 더 다양한 전압 및 전류 조합 제공
데이터시트 보기 >
RP5900 시리즈 회생 전원 공급 장치
- 1.7 kW – 12 kW
- 최대 전압: 1500 V
- 최대 전류: 1020 A
- 1U 및 2U 크기로 제공됩니다.
- 최대 95%의 에너지를 그리드로 반환하는 양방향 전력 소싱
데이터시트 보기 >
EL4900 시리즈 회생 전자 부하
- 1.2 kW – 12 kW
- 최대 전압: 1500 V
- 최대 전류: 720 A
- 1U 및 2U 크기로 제공됩니다.
- 최대 95%의 에너지를 그리드로 반환하는 양방향 전력 싱킹
데이터시트 보기 >
성능 저하 없는 전력
성능이나 프로그래밍 기능을 희생하지 않으면서 더 적은 공간에서 멀티 킬로와트 디바이스를 더 빠르게 검증합니다.
검증 주기를 단축하고자 하십니까?