可可靠重現動態電池行為的電源測試

驗證並網型電池儲能系統(BESS)不僅僅是充電與放電。這意味著需模擬負載條件、捕捉電網活動,並在長時間內驗證逆變器與控制系統的效能。傳統測試系統存在不足,迫使測試人員在速度、安全性與可擴展性之間做出妥協——同時忽略了僅在真實環境中才會顯現的潛在風險。

高功率 ATE 系統電源供應器 NPI

加速橫跨真實電網條件的測試

我們最新的再生電源供應器與電池模擬軟體,讓您無需實際電池組即可測試逆變器與控制系統對動態負載曲線、充電狀態(SoC)變化及電網活動的反應。

結果為何? 更快的驗證週期、更低的營運成本,以及對大規模系統效能的更高信心。

使用案例 1: 儲能中的電池模擬

透過電池模擬最大化儲能性能與安全性

手動循環測試電池會降低您的效率並限制可模擬的內容。使用我們的再生式電源供應器搭配模擬軟體,可自動化 SoC 設定檔、模擬故障並驗證控制器響應,無需處理電池或重設實驗室。

從 4 至 6 kW 的單元開始進行子系統測試,或擴展至 12 kW 以上以進行全堆疊驗證。您將在每次執行中獲得可重複的結果、更快的轉換時間和能量回收。

Keysight 工程師從事儲能領域的電池模擬
Keysight 工程師從事儲能領域的電池循環測試

使用案例 2: 儲能中的電池循環

透過電池循環測試,判斷長期儲能效能與安全性 

使用實際電池進行長期充電/放電循環既緩慢、昂貴,又難以擴展。我們的再生電源供應器可讓您自動化延長循環例行程序、監測劣化行為,並將回收的能量回饋到電網,無需頻繁更換電池組或額外的散熱。

從 6 kW 或 12 kW 的單元開始進行單個電池組測試,或擴展至 192 kW 以進行多通道全系統循環測試。您將在每次長時間測試中提高吞吐量、減少佔用空間並降低能源成本。

線上研討會:避免高功率測試中的陷阱

探索高功率驗證中的五大常見錯誤,以及避免這些錯誤的實證策略。

快速型號選擇指南

不確定從何開始?

快速為您的應用找到合適的解決方案 — 無論您是建構高功率驗證機架,還是在共用實驗室環境中受限於空間。

應用案例推薦機型為何
用於耐久性測試的電池循環RP5900 系列電源供應器 或 
EL4900 系列電子負載
RP5900 支援充放電循環測試;EL4900 支援帶有能量回收功能的放電測試
在逆變器驗證中模擬電池儲能系統 (BESS)RP5900 系列電源供應器
回饋式電源可模擬涵蓋所有 SOC 範圍的動態電池行為
併網型電池儲能系統 (BESS) 行為模擬RP5900 系列電源供應器
每台裝置最高可支援 1500 V 或 1020 A;並聯時最高可達 192 kW
降低測試能源和散熱負載RP5900 系列電源供應器 和
EL4900 系列電子負載
回饋式運作可將能量回饋至電網,進而降低實驗室的電力與冷卻成本
實驗室或機架空間有限DP5700 系列電源供應器
精巧外型,適用於狹窄的工作台或資料中心機架
基礎直流電源供應 (非再生式)DP5700 或 DP5800 系列電源供應器
無回生功能的高電流可編程直流電源 — 非常適合較簡單的設定

探索產品

Keysight 的新型高功率 ATE 系統電源提供亞毫秒級的準確度、再生效率和無縫自動化。

DP5700 系列高密度電源供應器

  • 1.5 千瓦– 7.5千瓦
  • 最大電壓:1500 V
  • 最大電流:500 A
  • 提供半機架寬度和 1U 尺寸
  • 可拆卸式 SD 記憶體確保資料保持機密

DP5800 系列高密度電源供應器

  • 10.2 千瓦– 12千瓦
  • 最大電壓:1500 V
  • 最大電流:1020 A
  • 提供 2U 規格
  • 自動量程輸出功能可在單一裝置中提供更多電壓與電流的組合

RP5900 系列能量回饋式電源供應器

  • 1.7 千瓦 – 12 千瓦
  • 最大電壓:1500 V
  • 最大電流:1020 A
  • 提供 1U 和 2U 尺寸
  • 雙向功率輸出,高達 95% 的能量回饋電網

EL4900 系列能量回饋式電子負載器

  • 1.2 千瓦–12 千瓦
  • 最大電壓:1500 V
  • 最大電流:720 A
  • 提供 1U 和 2U 尺寸
  • 雙向功率吸收,高達 95% 的能量回饋電網

全能功率,無需妥協

以更少的空間更快地驗證千瓦級系統 — 無需在效能或可編程性之間取捨。

高功率 ATE 系統電源供應器 NPI

希望縮短驗證週期嗎?