So führen Sie eine Batterieemulation durch

Regeneratives ATE-System-Netzteil
+ Regeneratives ATE-System-Netzteil

Bewertung verschiedener Batterieleistungsmerkmale

Bei der Validierung von Energiespeichersystemen ist die Batterieemulation ein entscheidender Prozess. Dabei wird mithilfe einer regenerativen Stromversorgung und Automatisierungssoftware die Leistung einer realen Batterie simuliert. Die Batterieemulation ermöglicht das sichere und effiziente Testen von Leistungskomponenten wie Ladegeräten und Wechselrichtern, ohne dass ein physischer Akku benötigt wird. Eine bidirektionale Stromquelle kann sowohl als Stromquelle (z. B. eine entladene Batterie) als auch als Stromsenke (z. B. eine geladene Batterie oder eine Solaranlage) fungieren. Diese Doppelfunktion ist unerlässlich, um den Leistungsfluss in einem Energiespeichersystem nachzubilden.

Eine automatisierte Batteriesimulationssoftware erstellt ein virtuelles Batteriemodell, indem sie Schlüsselparameter wie Spannung, Kapazität, Innenwiderstand und Ladezustand (SOC) definiert. Anschließend sendet die Software Echtzeitbefehle an ein regeneratives Netzteil und weist dieses an, ein spezifisches Spannungs- und Stromprofil auszugeben, das das Verhalten der modellierten Batterie präzise nachbildet. Dieses System ermöglicht die schnelle und reproduzierbare Durchführung einer Vielzahl von Tests mit verschiedenen Batterietypen, unterschiedlichen Ladezuständen und verschiedenen Umgebungsbedingungen. Dieser Ansatz erhöht nicht nur die Sicherheit und verkürzt die Testzeit, sondern liefert auch hochpräzise und kontrollierte Testergebnisse und beschleunigt so die Entwicklung neuer Energiespeichertechnologien.

Batterieemulationstestlösung

Das Emulieren der elektrischen Eigenschaften einer Batterie erfordert ein bidirektionales, regeneratives Netzteil und eine automatisierte Batterieemulationssoftware. Das regenerative Netzteil und die Automatisierungssoftware von Keysight können verwendet werden, um Energiespeicherbatterien zu emulieren, indem die elektrischen Eigenschaften einer Batterie wie Spannung, Kapazität, Innenwiderstand und SoC über die Frontplatte nachgebildet werden. Die automatisierte Batterieemulationssoftware generiert und importiert benutzerdefinierte Batteriemodelle, was eine Vielzahl von Testszenarien ohne den zeitaufwändigen Prozess des Ladens und Entlens einer echten Batterie ermöglicht. Dies bietet eine effiziente Methode zur Validierung der Leistung von Geräten, die an die emulierte Batterie angeschlossen sind.

Siehe Demo des Batterieemulationstests

Entdecken Sie Produkte in unserer Batterieemulationstestlösung

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?