何をお探しですか?
妥協のないパワー
性能やプログラマビリティを犠牲にすることなく、マルチキロワットデバイスをより少ないスペースで迅速に検証します。
パワーテストを変革する3つの新しい高密度パワーシリーズをご紹介
ホワイトペーパー:高出力テストにおける隠れた妥協の排除
高出力検証において、精度と速度、安全性と拡張性、あるいはコストと忠実度の間で妥協する必要はありません。スループットを向上させ、リスクを軽減し、確信を持ってスケールアップするための実践的な戦略をご紹介します。
パワーテストを再定義
テストの方法を変革する時が来ました。
限られたスペースでより多くのことを
同じ設置面積でより多くのチャンネルを収容します。
無駄を効率に変換
余剰電力をグリッドに回生します。
自動化により検証を迅速化
スクリプトなしで実環境条件をエミュレートし、ワークフローを効率化します。
ウェビナー:高密度パワーテストにおける落とし穴を回避する
5つの一般的な高電力検証における間違いと、正確で信頼性の高い結果を保証する方法について学びます。
製品を見る
DP5700シリーズ 高密度電源
- 1.5 kW, 3.4 kW, 5 kW
- 最大電圧:600 V
- 最大電流:500 A
- ハーフラック幅および1Uサイズで提供
- リムーバブルSDメモリにより、データは機密性を維持します
RP5900シリーズ回生電源
- 2 kW、4 kW、6 kW、12 kW
- 最大電圧:800 V
- 最大電流:240 A
- 1Uおよび2Uサイズで提供
- 最大95%のエネルギーをグリッドに回生する双方向電源供給
ラックに最適な高機能
ノーコード・オートメーション
コーディング不要の自動化により、テストを加速し、設計サイクルを短縮します。ライブバッテリー放電曲線を記録して適用し、完全なテストカバレッジを維持しながら、リアルタイムで長期性能をエミュレートします。
コンパクトなテスト
フットプリントを拡張することなく、テスト容量を最大化します。当社の高出力ATEシステム電源は、わずか1~3ラックユニットで1.5 kWから12 kWを供給し、ハーフラックオプションにより、より少ないスペースでより多くの電力を供給できます。
スケーラブルな高電力出力
ニーズの増大に合わせてテストシステムを拡張できます。ユニットを並列接続することで、当社の高電力ATEシステム電源は最大192 kWを供給し、今日の最も要求の厳しいアプリケーションに必要なヘッドルームを提供します。
回生電源
回生型電源および電子負荷により、エネルギーの無駄を削減し、コストを低減します。これらのモデルは、バッテリーサイクルなどの長時間テスト中に最大95%の電力を系統に回生します。
業界アプリケーションを探索する
航空宇宙・防衛におけるパワーテスト
実際の軌道条件における衛星プログラムでの電力システムとペイロードの検証の複雑さに、当社のソリューションがどのように対処するかをご覧ください。
エネルギー貯蔵システム向けパワーテスト
バッテリーエネルギー貯蔵システムのテストには、充放電サイクルを待つことが伴い、時間とエネルギーを浪費します。当社のソリューションがどのようにテストを合理化するかをご覧ください。
データセンターにおける電源テスト
固定負荷テスト設定は、エッジケースを見逃し、電力を浪費し、チームの作業を遅らせます。ライブインフラストラクチャなしで、実世界のデータセンターPSU検証を実現します。
ご要望、ご質問はございませんか。