전력 테스트를 혁신할 세 가지 새로운 고밀도 전력 시리즈를 알아보십시오.

백서: 고전력 테스트의 숨겨진 타협 제거

고전력 검증 시 정확도와 속도, 안전성과 확장성, 또는 비용과 충실도 사이에서 타협할 필요가 없습니다. 처리량을 늘리고 위험을 줄이며 자신 있게 확장할 수 있는 실용적인 전략을 알아보세요.

전력 테스트 재정의

테스트 방식을 혁신할 때입니다.

더 적은 공간에서 더 많은 작업을 수행하십시오.
동일한 설치 공간에 더 많은 채널을 수용할 수 있습니다.

낭비를 효율성으로 전환하십시오.
초과 에너지를 전력망으로 다시 재활용합니다.

자동화로 더 빠르게 검증하십시오.
스크립팅 없이 실제 조건을 에뮬레이트하고 워크플로를 간소화할 수 있습니다.

웨비나: 고밀도 전력 테스트의 함정 피하기

일반적인 고전력 검증 실수 5가지와 정확하고 신뢰할 수 있는 결과를 보장하는 방법에 대해 알아보십시오.

제품 살펴보기

DP5700 시리즈 고밀도 전원 공급 장치

  • 1.5 kW, 3.4 kW, 5 kW
  • 최대 전압: 600 V
  • 최대 전류: 500 A
  • 하프 랙 너비 및 1U 크기로 제공됩니다.
  • 탈착식 SD 메모리는 데이터의 기밀성을 유지합니다.

RP5900 시리즈 회생 전원 공급 장치

  • 2 kW, 4 kW, 6 kW, 12 kW
  • 최대 전압: 800 V
  • 최대 전류: 240 A
  • 1U 및 2U 크기로 제공됩니다.
  • 최대 95%의 에너지를 그리드로 반환하는 양방향 전력 소싱

EL4900 시리즈 회생 전자 부하

  • 2 kW, 4 kW, 6 kW, 12 kW
  • 최대 전압: 800 V
  • 최대 전류: 240 A
  • 1U 및 2U 크기로 제공됩니다.
  • 최대 95%의 에너지를 그리드로 반환하는 양방향 전력 싱킹

산업 애플리케이션 살펴보기

항공우주 및 방위 분야의 전력 시험

당사 솔루션이 실제 궤도 조건에서 위성 프로그램의 전력 시스템 및 페이로드 검증의 복잡성을 어떻게 해결하는지 확인하십시오.

위성 전력 테스트 애플리케이션 >

에너지 저장 시스템용 전력 테스트

배터리 에너지 저장 시스템 테스트는 충전/방전 사이클을 기다려야 하므로 시간과 에너지를 낭비합니다. 당사의 솔루션이 테스트를 간소화하는 방법을 확인하십시오.

에너지 저장 테스트 애플리케이션 >

데이터 센터 전력 테스트

고정 부하 테스트 설정은 엣지 케이스를 놓치고, 전력을 낭비하며, 팀의 속도를 늦춥니다. 실제 인프라 없이 실제 데이터 센터 PSU 검증을 경험해 보십시오.

데이터 센터 전력 테스트 애플리케이션 >

도움이 필요하거나 질문이 있으십니까?