Entdecken Sie drei neue Hochleistungs-Leistungsserien, die die Leistungsprüfung revolutionieren werden.

White Paper : Die versteckten Kompromisse bei Hochleistungstests beseitigen

Hochleistungsvalidierung sollte Sie nicht vor die Wahl zwischen Genauigkeit und Geschwindigkeit, Sicherheit und Skalierbarkeit oder Kosten und Datentreue stellen. Entdecken Sie praktische Strategien, um den Durchsatz zu erhöhen, Risiken zu minimieren und sicher zu skalieren.

Leistungsprüfung neu definieren

Es ist an der Zeit, Ihre Testmethoden zu verändern.

Mehr erreichen auf kleinerem Raum
Mehr Kanäle auf derselben Stellfläche unterbringen.

Abfall in Effizienz umwandeln
Überschüssige Energie soll wieder ins Stromnetz eingespeist werden.

Schnellere Validierung durch Automatisierung
Realweltbedingungen simulieren und Arbeitsabläufe optimieren – ganz ohne Skripte.

Webinar: Fallstricke bei Tests mit hoher Leistungsdichte vermeiden

Lernen Sie fünf häufige Fehler bei der Validierung von Hochleistungsdaten kennen und erfahren Sie, wie Sie genaue und zuverlässige Ergebnisse gewährleisten.

Produkte erforschen

Netzteile mit hoher Dichte der Serie DP5700

  • 1,5 kW, 3,4 kW, 5 kW
  • Max. Spannung: 600 V
  • Maximalstrom: 500 A
  • Verfügbar in halber Rackbreite und 1U-Größe
  • Herausnehmbarer SD-Speicher sorgt dafür, dass die Daten geheim bleiben

Regenerative Stromversorgungen der Serie RP5900

  • 2 kW, 4 kW, 6 kW, 12 kW
  • Max. Spannung: 800 V
  • Max. Strom: 240 A
  • Verfügbar in den Größen 1U und 2U
  • Bidirektionale Stromerzeugung mit bis zu 95 % Energierückspeisung ins Netz

Regenerative elektronische Lasten der Serie EL4900

  • 2 kW, 4 kW, 6 kW, 12 kW
  • Max. Spannung: 800 V
  • Max. Strom: 240 A
  • Verfügbar in den Größen 1U und 2U
  • Bidirektionale Stromaufnahme mit bis zu 95 % Energierückspeisung ins Netz

Branchenanwendungen erkunden

Leistungsprüfung in der Luft- und Raumfahrt sowie der Verteidigung

Erfahren Sie, wie unsere Lösungen die Komplexität der Validierung von Stromversorgungssystemen und Nutzlasten in Satellitenprogrammen unter realen Orbitalbedingungen bewältigen.

Anwendungen für Satellitenleistungstests >

Leistungsprüfung für Energiespeichersysteme

Das Testen von Batteriespeichersystemen erfordert das Warten auf Lade-/Entladezyklen, was Zeit und Energie kostet. Erfahren Sie, wie unsere Lösungen das Testen optimieren.

Anwendungen für Energiespeichertests >

Leistungsprüfung in Rechenzentren

Testumgebungen mit fester Last erfassen keine Grenzfälle, verschwenden Energie und bremsen Ihr Team aus. Entdecken Sie die reale Validierung von Netzteilen in Rechenzentren ohne laufende Infrastruktur.

Anwendungen für die Leistungsprüfung von Rechenzentren >

Benötigen Sie Hilfe oder haben Sie Fragen?