這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
高功率測試中隱藏的權衡取捨
打造兼顧各項效能的高功率測試系統
高功率測試不應迫使您在量測準確度、測試速度、安全性、擴充性和成本之間做出妥協。然而,這些權衡取捨可能會導致錯失暫態、營運成本提高、風險增加,以及降低對驗證結果的信心。
在本白皮書中,探索設計高功率測試系統的實用策略,以在安全擴充的同時,提升產能與量測保真度。深入了解再生功率架構、智慧型資料擷取、分層保護以及確定性測試自動化如何協助消除高功率驗證中的常見妥協。
您將學到:
- 如何克服三項常見的高功率測試取捨:準確度與速度、安全性與擴充性,以及成本與保真度
- 再生式電源供應器與電子負載、混合式資料擷取、協同保護及確定性自動化如何提升測試效率與重複性
- 如何在不犧牲產能或產生不必要資料與儲存負擔的情況下,擷取關鍵暫態事件
- 如何在管理安全性、熱負載、能源使用和營運成本的同時,擴充高功率測試容量
- 如何建構可擴充的自動化高功率驗證架構,以提供更高的量測信心與更低的總擁有成本
下載白皮書。
填寫表單以取得您的副本。