Compromisos ocultos en las pruebas de alta potencia

Los compromisos ocultos en las pruebas de alta potencia Libro Blanco - Parte 1

Crea sistemas de pruebas de alta potencia sin tener que renunciar a nada

Las pruebas de alta potencia no deberían obligarte a elegir entre la precisión de la medición, la velocidad de la prueba, la seguridad, la escalabilidad y el coste. Sin embargo, estas concesiones pueden dar lugar a que se pasen por alto fenómenos transitorios, a mayores costes operativos, a un mayor riesgo y a una menor confianza en los resultados de la validación.

En este informe técnico, descubre estrategias prácticas para diseñar sistemas de pruebas de alta potencia que mejoren el rendimiento y la precisión de las mediciones, al tiempo que permiten una escalabilidad segura. Descubre cómo las arquitecturas de potencia regenerativa, la captura inteligente de datos, la protección por capas y la automatización determinista de las pruebas pueden ayudar a eliminar las concesiones habituales en la validación de sistemas de alta potencia.

Lo que aprenderás:

  • Cómo superar tres dilemas habituales en las pruebas de alta potencia: precisión frente a velocidad, seguridad frente a escalabilidad y coste frente a fidelidad
  • Cómo las fuentes de alimentación regenerativas y las cargas electrónicas, la captura híbrida de datos, la protección coordinada y la automatización determinista mejoran la eficiencia y la repetibilidad de las pruebas
  • Cómo capturar eventos transitorios críticos sin sacrificar el rendimiento ni generar datos innecesarios ni una sobrecarga de almacenamiento
  • Cómo ampliar la capacidad de ensayo de alta potencia gestionando al mismo tiempo la seguridad, las cargas térmicas, el consumo energético y los costes operativos
  • Cómo crear una arquitectura de validación automatizada, escalable y de alta potencia que ofrezca una mayor fiabilidad en las mediciones y un menor coste total de propiedad

Descarga el informe técnico.

Rellena el formulario para acceder a tu copia.







Para más información sobre los distribuidores de su zona, visite www.keysight.com/find/distributor.