Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
Design, model, and validate complex 3D interconnect architectures with a powerful standalone design environment.
Automate transmitter and receiver validation across next-generation I/O, memory, and fabric interfaces.
Strengthen 1.6T network reliability for AI-scale workloads from transceivers to interconnects.
Pair Keysight VSA software with the new XA5 signal analyzer for advanced visualization, demodulation, and analysis — start your 30-day trial today.
With extra memory and storage, these enhanced NPBs run Keysight's AI security and performance monitoring software and AI stack.
Explore end-to-end workflows spanning IC design, validation, wafer test, and photonics.
Save up to 50% on our latest instruments with eligible Keysight or competitor trade-ins.
Maximize accuracy and performance with precision accessories engineered for Keysight instruments.
Save up to 50% on our latest instruments with eligible Keysight or competitor trade-ins.
Four channels per 1U of rack space, up to 1 GHz bandwidth, and multi-oscilloscope synchronization.
Purpose-built solutions engineered for the design and test challenges unique to your industry.
Use Cases mapped to every stage of your product lifecycle, from design through operations.
Success Stories
Authoritative application notes, data sheets, reference designs, and test procedures to accelerate design and validation decisions.
Hands‑on bootcamps that teach system design, test methods, and production workflows engineers can apply immediately.
Learning Hub
Explore methodologies, test strategies, and technical resources for designing, validating, and scaling AI systems and networks.
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
Use the filters below to find the software for your specific instrument
No Filter available
製造用のPathWaveテストエグゼクティブで作成したテストプランを導入し、導入および開発ライセンスによりテストのコスト管理を柔軟にします。
製造用のPathWaveテストエグゼクティブで作成したテストプランを導入し、導入および開発ライセンスによりテストのコスト管理を柔軟にします。
KS8329A
製造用のPathWaveテストエグゼクティブで作成したテストプランを導入し、導入および開発ライセンスによりテストのコスト管理を柔軟にします。
製造用PathWaveテストエグゼクティブは、開発時間を短縮し、ユーザー体感を向上させる高速自動テストプランのTAP上で動作します。
製造用PathWaveテストエグゼクティブは、開発時間を短縮し、ユーザー体感を向上させる高速自動テストプランのTAP上で動作します。
KS8328A
製造用PathWaveテストエグゼクティブは、開発時間を短縮し、ユーザー体感を向上させる高速自動テストプランのTAP上で動作します。
製造用PathWaveテストエグゼクティブ(PTEM)は、PathWaveテスト・オートメーション・プラットフォーム(TAP)を使用した自動テストプログラムの開発におけるユーザー体感を向上させるプラグインです。 強力なPathWave Test Executiveソフトウェアにより、ユーザーによるテストプラットフォームの保全や開発の必要性を排除します。特に、製品の混在が多い製造環境では、その保全、強化、管理が課題となる可能性があります。 テスト実行プラットフォームの開発は、貴重なリソースにとって優先事項ではなく、テストカバレージの最適化および改善をに集中すべきです。
利点の優先順位
This tool is designed for test development purposes before sending to production for runtime usage. It provides a comprehensive scope of test development features, including configuration, data preparation, test generation, fixture generation, and debugging.
This tool is designed for test development purposes before sending to production for runtime usage. It provides a comprehensive scope of test development features, including configuration, data preparation, test generation, fixture generation, and debugging.
M6800B
This tool is designed for test development purposes before sending to production for runtime usage. It provides a comprehensive scope of test development features, including configuration, data preparation, test generation, fixture generation, and debugging.
M6800B Test Development is a tool that is designed for test development purposes before sending to production for runtime usage. It provides a comprehensive scope of test development features, including:
Run time license for Boundary Scan Analyzer provides a comprehensive testing solution that is fully compliant with the latest IEEE 1149.1-2013 standard. This license is designed specifically for production runtime testing.
Run time license for Boundary Scan Analyzer provides a comprehensive testing solution that is fully compliant with the latest IEEE 1149.1-2013 standard. This license is designed specifically for production runtime testing.
M6801B
Run time license for Boundary Scan Analyzer provides a comprehensive testing solution that is fully compliant with the latest IEEE 1149.1-2013 standard. This license is designed specifically for production runtime testing.
M6801B Run time license for Boundary Scan Analyzer provides a comprehensive testing solution that fully complies with the latest IEEE 1149.1-2013 standard. This tool is designed specifically for production runtime testing, allowing you to perform accurate and reliable testing of your products before they are shipped to customers.
M6802B x1149 IEEE 1687 development license for testing embedded instruments in semiconductor devices.
M6802B x1149 IEEE 1687 development license for testing embedded instruments in semiconductor devices.
M6802B
M6802B x1149 IEEE 1687 development license for testing embedded instruments in semiconductor devices.
The M6802B tool provides a powerful capability to test the functionality of embedded instruments within a semiconductor device without the need to define the instruments or their features. By adding the necessary ICL and PDL files as libraries and assigning them to the relevant devices, the tool can automatically generate tests for devices compliant with the IEEE 1687 standard.
M6803B x1149 IEEE 1687 development license for testing embedded instruments in semiconductor devices.
M6803B x1149 IEEE 1687 development license for testing embedded instruments in semiconductor devices.
M6803B
M6803B x1149 IEEE 1687 development license for testing embedded instruments in semiconductor devices.
The M6803B tool provides a powerful capability to test the functionality of embedded instruments within a semiconductor device without the need to define the instruments or their features. By adding the necessary ICL and PDL files as libraries and assigning them to the relevant devices, the tool can automatically generate tests for devices compliant with the IEEE 1687 standard.
Result Analyzer is a tool that analyses raw test results to pinpoint the exact device pin location that caused a test failure.
Result Analyzer is a tool that analyses raw test results to pinpoint the exact device pin location that caused a test failure.
M6804B
Result Analyzer is a tool that analyses raw test results to pinpoint the exact device pin location that caused a test failure.
M6804B Result Analyzer is a powerful software tool designed to analyze the raw test results of devices and identify the specific device pin location responsible for a test failure. With its advanced analytical capabilities, this software can assist engineers in diagnosing and resolving issues quickly and effectively, leading to improved product quality and reduced manufacturing costs.
Software Version 2.0 Upgrade Plan for runtime and test development is a service that allows the user to get the latest software revisions for their Keysight x1149 Boundary Scan Analyzer.
Software Version 2.0 Upgrade Plan for runtime and test development is a service that allows the user to get the latest software revisions for their Keysight x1149 Boundary Scan Analyzer.
M6806B
Software Version 2.0 Upgrade Plan for runtime and test development is a service that allows the user to get the latest software revisions for their Keysight x1149 Boundary Scan Analyzer.
Software Version 2.0 Upgrade Plan for runtime and test development is a service that allows the user to get the latest software revisions for their Keysight x1149 Boundary Scan Analyzer.
Enable the import of external source files to program CPLD/FPGA devices.
Enable the import of external source files to program CPLD/FPGA devices.
M6808B
Enable the import of external source files to program CPLD/FPGA devices.
The M6808B SVF tool allows you to program CPLD/FPGA devices easily by importing external source files. The tool supports multiple file formats, including STAPL, JAM, JBC, and SVF, making it a versatile solution for various programming needs.
Test sequencer software with timing analyzer, result viewer, and other useful tools for test automation development.
Test sequencer software with timing analyzer, result viewer, and other useful tools for test automation development.
KS8400B
Test sequencer software with timing analyzer, result viewer, and other useful tools for test automation development.
PathWave Test Automation provides powerful, flexible and extensible test sequencing and test plan creation with additional capabilities that optimize your test software development and overall performance. Built on the PathWave software platform, PathWave Test Automation enables you to quickly create your test solutions, maximize your team’s productivity, and accelerate your products’ time-to-market.
PM 2288 PathWave Manufacturing Analyticsを使用して、インダストリー4.0エレクトロニクスデータ解析ソリューションにより製造の改善を推進します。
PM 2288 PathWave Manufacturing Analyticsを使用して、インダストリー4.0エレクトロニクスデータ解析ソリューションにより製造の改善を推進します。
PM2288A
PM 2288 PathWave Manufacturing Analyticsを使用して、インダストリー4.0エレクトロニクスデータ解析ソリューションにより製造の改善を推進します。
PathWave Manufacturing Analyticsプラットフォームは、電子計測の専門知識に、データサイエンスとビッグデータエンジニアリングを融合することで、未来のスマート工場における製造過程のあらゆるレベルに対して実用的な考察を提供します。 歩留まりを向上し、再テストおよびハンドリングの低減や品質低下に伴うコストの削減を本当に実現する、ビッグデータによる高度な解析です。 さらに独自の革新的な分析により、投資収益率とビジネス成果の向上を加速します。
説明
診断
予測
規範
TestExec SLは、柔軟性の高いテスト・エグゼクティブ・ソフトウェアで、さまざまな分野のファンクション・テスト・アプリケーションで使用できます。
TestExec SLは、柔軟性の高いテスト・エグゼクティブ・ソフトウェアで、さまざまな分野のファンクション・テスト・アプリケーションで使用できます。
E2011GC
TestExec SLは、柔軟性の高いテスト・エグゼクティブ・ソフトウェアで、さまざまな分野のファンクション・テスト・アプリケーションで使用できます。
KeysightのTestExec SLは、さまざまな電子機器製造のファンクション・テスト用テスト・エグゼクティブです。
このテスト・エグゼクティブでは、オペレータ・インタフェースのカスタマイズ機能、オープン・アーキテクチャによる複数の測定器の統合、柔軟なテスト・シーケンス機能、容易なデバッグ・ツール、製造テスト環境でのライン統合機能があります。
TestExec SLは、さまざまなテスト自動化機能と使いやすさにより、生産性を向上させます。新しくリリースされたTestExec SL7.1では、マルチスレッド機能を活用することによって、実行スループットの向上とアイドル時間の短縮を実現できます。