Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Projete, modele e valide arquiteturas complexas de interconexão 3D com um poderoso ambiente de projeto autônomo.
Automatize a validação de transmissores e receptores em interfaces de E/S, memória e malha de última geração.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Economize até 50% em nossos instrumentos mais recentes com a troca de produtos da Keysight ou da concorrência que se enquadrem nos critérios.
Quatro canais por 1U de espaço no rack, largura de banda de até 1 GHz e sincronização com vários osciloscópios.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Trajetória de Aprendizagem
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
Use os filtros abaixo para encontrar o software para o seu instrumento específico.
Sem filtro disponível
Sem filtro disponível
Sem filtro disponível
O KS8328A PathWave Test Executive for Manufacturing opera no TAP, um plano de teste automatizado de criação rápida para reduzir o tempo de desenvolvimento e melhorar a experiência do usuário.
O KS8328A PathWave Test Executive for Manufacturing opera no TAP, um plano de teste automatizado de criação rápida para reduzir o tempo de desenvolvimento e melhorar a experiência do usuário.
KS8328A
O KS8328A PathWave Test Executive for Manufacturing opera no TAP, um plano de teste automatizado de criação rápida para reduzir o tempo de desenvolvimento e melhorar a experiência do usuário.
O PathWave Test Executive for Manufacturing (PTEM) é um plug-in que aprimora a experiência do usuário no desenvolvimento de programas de teste automatizados usando a PathWave Test Automation Platform (TAP). Com o poderoso software PathWave Test Executive, eliminamos a necessidade de manutenção ou desenvolvimento de uma plataforma de teste pelos usuários, especialmente em um ambiente de fabricação onde existe uma grande variedade de produtos, cuja manutenção, aprimoramento e controle podem se tornar um desafio. O desenvolvimento de uma plataforma de execução de testes não deve ser uma prioridade para recursos valiosos; em vez disso, a otimização e a melhoria da cobertura de testes devem ser a principal área de foco.
Priorize os benefícios
Implemente planos de teste criados com o PathWave Test Executive para Manufatura. As licenças de implantação e desenvolvedor oferecem flexibilidade no gerenciamento dos custos de teste.
Implemente planos de teste criados com o PathWave Test Executive para Manufatura. As licenças de implantação e desenvolvedor oferecem flexibilidade no gerenciamento dos custos de teste.
KS8329A
Implemente planos de teste criados com o PathWave Test Executive para Manufatura. As licenças de implantação e desenvolvedor oferecem flexibilidade no gerenciamento dos custos de teste.
Esta ferramenta foi projetada para fins de desenvolvimento de testes antes do envio para produção para uso em tempo de execução. Ela oferece um amplo escopo de recursos de desenvolvimento de testes, incluindo configuração, preparação de dados, geração de testes, geração de fixtures e depuração.
Esta ferramenta foi projetada para fins de desenvolvimento de testes antes do envio para produção para uso em tempo de execução. Ela oferece um amplo escopo de recursos de desenvolvimento de testes, incluindo configuração, preparação de dados, geração de testes, geração de fixtures e depuração.
M6800B
Esta ferramenta foi projetada para fins de desenvolvimento de testes antes do envio para produção para uso em tempo de execução. Ela oferece um amplo escopo de recursos de desenvolvimento de testes, incluindo configuração, preparação de dados, geração de testes, geração de fixtures e depuração.
O M6800B Test Development é uma ferramenta projetada para fins de desenvolvimento de testes antes do envio para produção para uso em tempo de execução. Ele oferece um escopo abrangente de recursos de desenvolvimento de testes, incluindo:
A licença de tempo de execução para o Boundary Scan Analyzer oferece uma solução de teste abrangente, totalmente compatível com a mais recente norma IEEE 1149.1-2013. Essa licença foi projetada especificamente para testes de tempo de execução em produção.
A licença de tempo de execução para o Boundary Scan Analyzer oferece uma solução de teste abrangente, totalmente compatível com a mais recente norma IEEE 1149.1-2013. Essa licença foi projetada especificamente para testes de tempo de execução em produção.
M6801B
A licença de tempo de execução para o Boundary Scan Analyzer oferece uma solução de teste abrangente, totalmente compatível com a mais recente norma IEEE 1149.1-2013. Essa licença foi projetada especificamente para testes de tempo de execução em produção.
A licença de tempo de execução M6801B para o Boundary Scan Analyzer oferece uma solução de teste abrangente que está em total conformidade com a mais recente norma IEEE 1149.1-2013. Essa ferramenta foi projetada especificamente para testes de tempo de execução em produção, permitindo que você realize testes precisos e confiáveis de seus produtos antes de enviá-los aos clientes.
Licença de desenvolvimento M6802B x1149 IEEE 1687 para testes de instrumentos integrados em dispositivos semicondutores.
Licença de desenvolvimento M6802B x1149 IEEE 1687 para testes de instrumentos integrados em dispositivos semicondutores.
M6802B
Licença de desenvolvimento M6802B x1149 IEEE 1687 para testes de instrumentos integrados em dispositivos semicondutores.
A ferramenta M6802B oferece um recurso poderoso para testar a funcionalidade de instrumentos incorporados em um dispositivo semicondutor sem a necessidade de definir os instrumentos ou seus recursos. Ao adicionar os arquivos ICL e PDL necessários como bibliotecas e atribuí-los aos dispositivos relevantes, a ferramenta pode gerar automaticamente testes para dispositivos compatíveis com o padrão IEEE 1687.
Licença de desenvolvimento M6803B x1149 IEEE 1687 para testes de instrumentos integrados em dispositivos semicondutores.
Licença de desenvolvimento M6803B x1149 IEEE 1687 para testes de instrumentos integrados em dispositivos semicondutores.
M6803B
Licença de desenvolvimento M6803B x1149 IEEE 1687 para testes de instrumentos integrados em dispositivos semicondutores.
A ferramenta M6803B oferece um recurso poderoso para testar a funcionalidade de instrumentos incorporados em um dispositivo semicondutor sem a necessidade de definir os instrumentos ou seus recursos. Ao adicionar os arquivos ICL e PDL necessários como bibliotecas e atribuí-los aos dispositivos relevantes, a ferramenta pode gerar automaticamente testes para dispositivos compatíveis com o padrão IEEE 1687.
O Result Analyzer é uma ferramenta que analisa resultados brutos de testes para identificar a localização exata do pino do dispositivo que causou uma falha no teste.
O Result Analyzer é uma ferramenta que analisa resultados brutos de testes para identificar a localização exata do pino do dispositivo que causou uma falha no teste.
M6804B
O Result Analyzer é uma ferramenta que analisa resultados brutos de testes para identificar a localização exata do pino do dispositivo que causou uma falha no teste.
O M6804B Result Analyzer é uma poderosa ferramenta de software projetada para analisar os resultados brutos dos testes dos dispositivos e identificar a localização específica do pino do dispositivo responsável por uma falha no teste. Com seus recursos analíticos avançados, este software pode ajudar os engenheiros a diagnosticar e resolver problemas de forma rápida e eficaz, levando a uma melhor qualidade do produto e à redução dos custos de fabricação.
O plano de atualização do software versão 2.0 para tempo de execução e desenvolvimento de testes é um serviço que permite ao usuário obter as revisões mais recentes do software para o seu analisador de varredura de limite Keysight x1149.
O plano de atualização do software versão 2.0 para tempo de execução e desenvolvimento de testes é um serviço que permite ao usuário obter as revisões mais recentes do software para o seu analisador de varredura de limite Keysight x1149.
M6806B
O plano de atualização do software versão 2.0 para tempo de execução e desenvolvimento de testes é um serviço que permite ao usuário obter as revisões mais recentes do software para o seu analisador de varredura de limite Keysight x1149.
O plano de atualização do software versão 2.0 para tempo de execução e desenvolvimento de testes é um serviço que permite ao usuário obter as revisões mais recentes do software para o seu analisador de varredura de limite Keysight x1149.
Habilite a importação de arquivos de origem externos para programar dispositivos CPLD/FPGA.
Habilite a importação de arquivos de origem externos para programar dispositivos CPLD/FPGA.
M6808B
Habilite a importação de arquivos de origem externos para programar dispositivos CPLD/FPGA.
A ferramenta M6808B SVF permite programar dispositivos CPLD/FPGA facilmente, importando arquivos de fonte externos. A ferramenta suporta vários formatos de arquivo, incluindo STAPL, JAM, JBC e SVF, tornando-a uma solução versátil para várias necessidades de programação.
Software sequenciador de testes com analisador de tempo, visualizador de resultados e outras ferramentas úteis para o desenvolvimento de automação de testes.
Software sequenciador de testes com analisador de tempo, visualizador de resultados e outras ferramentas úteis para o desenvolvimento de automação de testes.
KS8400B
Software sequenciador de testes com analisador de tempo, visualizador de resultados e outras ferramentas úteis para o desenvolvimento de automação de testes.
O PathWave Test Automation oferece sequenciamento de testes e criação de planos de teste poderosos, flexíveis e extensíveis, com recursos adicionais que otimizam o desenvolvimento de seu software de teste e o desempenho geral. Desenvolvido com base na plataforma de software PathWave, o PathWave Test Automation permite que você crie rapidamente suas soluções de teste, maximize a produtividade de sua equipe e acelere o tempo de lançamento de seus produtos no mercado.
Use o PM2288A PathWave Manufacturing Analytics para impulsionar melhorias na fabricação com uma solução de análise de dados eletrônicos da Indústria 4.0.
Use o PM2288A PathWave Manufacturing Analytics para impulsionar melhorias na fabricação com uma solução de análise de dados eletrônicos da Indústria 4.0.
PM2288A
Use o PM2288A PathWave Manufacturing Analytics para impulsionar melhorias na fabricação com uma solução de análise de dados eletrônicos da Indústria 4.0.
Combinando experiência em testes e medições com ciência de dados e engenharia de big data, a plataforma PathWave Manufacturing Analytics fornece insights acionáveis para todos os níveis da sua organização na fábrica inteligente do futuro. Melhore o rendimento, reduza os retestes e o manuseio e diminua o custo da má qualidade com análises avançadas de big data que realmente funcionam. Acelere o retorno sobre o investimento e os resultados comerciais com análises exclusivas e inovadoras.
Descritivo
Diagnóstico
Preditivo
Prescritivo
O TestExec SL é um software executivo de testes altamente flexível para aplicações de testes funcionais na fabricação de produtos eletrônicos em diversos setores.
O TestExec SL é um software executivo de testes altamente flexível para aplicações de testes funcionais na fabricação de produtos eletrônicos em diversos setores.
E2011GC
O TestExec SL é um software executivo de testes altamente flexível para aplicações de testes funcionais na fabricação de produtos eletrônicos em diversos setores.
O TestExec SL da Keysight Technologies é um executor de testes personalizável e flexível, desenvolvido especificamente para aplicações de testes funcionais na fabricação de produtos eletrônicos. Este executor de testes pronto para uso oferece aos desenvolvedores de testes uma interface de operação totalmente personalizável, arquitetura aberta para integração de vários instrumentos, sequenciamento flexível de testes, ferramentas fáceis de depuração e recursos para integração em linha na maioria dos ambientes de testes de fabricação. O TestExec SL aumenta a produtividade, oferece vantagens exclusivas para automação de testes e é imbatível em termos de facilidade de uso. Com o novo lançamento do TestExec SL 7.1, você pode utilizar o recurso multithreading para melhorar o rendimento da execução e reduzir o tempo ocioso.