Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
성공 사례
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
학습 허브
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
특정 장비에 맞는 소프트웨어를 찾으려면 아래 필터를 사용하십시오.
사용 가능한 필터 없음
사용 가능한 필터 없음
사용 가능한 필터 없음
KS8328A PathWave Test Executive for Manufacturing은 TAP에서 작동해서, 자동화된 테스트 계획 생성을 빠르게 추적하므로 개발 시간을 줄이고 사용자 경험을 개선할 수 있습니다.
KS8328A PathWave Test Executive for Manufacturing은 TAP에서 작동해서, 자동화된 테스트 계획 생성을 빠르게 추적하므로 개발 시간을 줄이고 사용자 경험을 개선할 수 있습니다.
KS8328A
KS8328A PathWave Test Executive for Manufacturing은 TAP에서 작동해서, 자동화된 테스트 계획 생성을 빠르게 추적하므로 개발 시간을 줄이고 사용자 경험을 개선할 수 있습니다.
PTEM(PathWave Test Executive for Manufacturing)은 PathWave TAP(Test Automation Platform)를 사용하여 자동화된 테스트 프로그램을 개발할 때 사용자 경험을 개선할 수 있는 플러그인입니다. 강력한 PathWave Test Executive 소프트웨어를 사용하면 사용자가 테스트 플랫폼을 유지 관리하거나 개발할 필요가 없습니다. 특히, 다양한 유형의 제품이 사용되는 제조 환경에서는 유지 관리와 개선 및 제어가 까다로울 수 있습니다. 테스트 실행 플랫폼을 개발하는 데 귀중한 리소스를 우선적으로 투입하는 일은 없어야 하며, 테스트 커버리지를 최적화하고 개선하는 데 집중해야 합니다.
이전의 우선순위 결정
PathWave Test Executive for Manufacturing을 사용하여 만든 테스트 계획의 배포. 배포 및 개발자 라이선스를 통해 테스트 비용을 유연하게 관리할 수 있습니다.
PathWave Test Executive for Manufacturing을 사용하여 만든 테스트 계획의 배포. 배포 및 개발자 라이선스를 통해 테스트 비용을 유연하게 관리할 수 있습니다.
KS8329A
PathWave Test Executive for Manufacturing을 사용하여 만든 테스트 계획의 배포. 배포 및 개발자 라이선스를 통해 테스트 비용을 유연하게 관리할 수 있습니다.
이 툴은 런타임 사용을 위해 생산에 투입되기 전에 테스트 개발 목적으로 설계되었습니다. 구성, 데이터 준비, 테스트 생성, 픽스처 생성 및 디버깅을 포함한 포괄적인 테스트 개발 기능을 제공합니다.
이 툴은 런타임 사용을 위해 생산에 투입되기 전에 테스트 개발 목적으로 설계되었습니다. 구성, 데이터 준비, 테스트 생성, 픽스처 생성 및 디버깅을 포함한 포괄적인 테스트 개발 기능을 제공합니다.
M6800B
이 툴은 런타임 사용을 위해 생산에 투입되기 전에 테스트 개발 목적으로 설계되었습니다. 구성, 데이터 준비, 테스트 생성, 픽스처 생성 및 디버깅을 포함한 포괄적인 테스트 개발 기능을 제공합니다.
M6800B 테스트 개발은 런타임 사용을 위해 생산에 투입하기 전에 테스트 개발 목적으로 설계된 도구입니다. 다음과 같은 포괄적인 테스트 개발 기능을 제공합니다:
바운더리 스캔 분석기 런타임 라이선스는 최신 IEEE 1149.1-2013 표준을 완벽하게 준수하는 포괄적인 테스트 솔루션을 제공합니다. 이 라이선스는 생산 런타임 테스트를 위해 특별히 설계되었습니다.
바운더리 스캔 분석기 런타임 라이선스는 최신 IEEE 1149.1-2013 표준을 완벽하게 준수하는 포괄적인 테스트 솔루션을 제공합니다. 이 라이선스는 생산 런타임 테스트를 위해 특별히 설계되었습니다.
M6801B
바운더리 스캔 분석기 런타임 라이선스는 최신 IEEE 1149.1-2013 표준을 완벽하게 준수하는 포괄적인 테스트 솔루션을 제공합니다. 이 라이선스는 생산 런타임 테스트를 위해 특별히 설계되었습니다.
M6801B 바운더리 스캔 분석기 런타임 라이선스는 최신 IEEE 1149.1-2013 표준을 완벽하게 준수하는 포괄적인 테스트 솔루션을 제공합니다. 이 도구는 생산 런타임 테스트를 위해 특별히 설계되어 제품을 고객에게 배송하기 전에 정확하고 신뢰할 수 있는 테스트를 수행할 수 있도록 합니다.
M6802B x1149 IEEE 1687 개발 라이선스(반도체 디바이스의 임베디드 계측기 테스트용)
M6802B x1149 IEEE 1687 개발 라이선스(반도체 디바이스의 임베디드 계측기 테스트용)
M6802B 툴은 임베디드 계측기의 정의나 기능에 대한 필요 없이 반도체 장치 내 임베디드 계측기의 기능을 테스트할 수 있는 강력한 기능을 제공합니다. 필요한 ICL 및 PDL 파일을 라이브러리로 추가하고 관련 장치에 할당함으로써, 이 툴은 IEEE 1687 표준을 준수하는 장치에 대한 테스트를 자동으로 생성할 수 있습니다.
M6803B x1149 IEEE 1687 개발 라이선스(반도체 디바이스의 임베디드 계측기 테스트용)
M6803B x1149 IEEE 1687 개발 라이선스(반도체 디바이스의 임베디드 계측기 테스트용)
M6803B 툴은 임베디드 계측기의 정의나 기능에 대한 필요 없이 반도체 장치 내 임베디드 계측기의 기능을 테스트할 수 있는 강력한 기능을 제공합니다. 필요한 ICL 및 PDL 파일을 라이브러리로 추가하고 관련 장치에 할당함으로써, 이 툴은 IEEE 1687 표준을 준수하는 장치에 대한 테스트를 자동으로 생성할 수 있습니다.
결과 분석기는 원시 테스트 결과를 분석하여 테스트 실패를 유발한 정확한 디바이스 핀 위치를 찾아내는 도구입니다.
결과 분석기는 원시 테스트 결과를 분석하여 테스트 실패를 유발한 정확한 디바이스 핀 위치를 찾아내는 도구입니다.
M6804B 결과 분석기는 디바이스의 원시 테스트 결과를 분석하고 테스트 실패의 원인이 되는 특정 디바이스 핀 위치를 식별하도록 설계된 강력한 소프트웨어 도구입니다. 고급 분석 기능을 통해 이 소프트웨어는 엔지니어가 문제를 신속하고 효과적으로 진단하고 해결하여 제품 품질을 향상하고 제조 비용을 절감하는 데 도움을 줄 수 있습니다.
런타임 및 테스트 개발용 소프트웨어 버전 2.0 업그레이드 플랜은 사용자가 키사이트 x1149 바운더리 스캔 분석기의 최신 소프트웨어 개정판을 받을 수 있도록 하는 서비스입니다.
런타임 및 테스트 개발용 소프트웨어 버전 2.0 업그레이드 플랜은 사용자가 키사이트 x1149 바운더리 스캔 분석기의 최신 소프트웨어 개정판을 받을 수 있도록 하는 서비스입니다.
M6806B
런타임 및 테스트 개발용 소프트웨어 버전 2.0 업그레이드 플랜은 사용자가 키사이트 x1149 바운더리 스캔 분석기의 최신 소프트웨어 개정판을 받을 수 있도록 하는 서비스입니다.
런타임 및 테스트 개발용 소프트웨어 버전 2.0 업그레이드 플랜은 사용자가 키사이트 x1149 바운더리 스캔 분석기의 최신 소프트웨어 개정판을 받을 수 있도록 하는 서비스입니다.
CPLD/FPGA 디바이스 프로그래밍을 위한 외부 소스 파일 가져오기 지원
CPLD/FPGA 디바이스 프로그래밍을 위한 외부 소스 파일 가져오기 지원
M6808B SVF 툴을 사용하면 외부 소스 파일을 가져와 CPLD/FPGA 장치를 쉽게 프로그래밍할 수 있습니다. 이 툴은 STAPL, JAM, JBC 및 SVF를 포함한 여러 파일 형식을 지원하므로 다양한 프로그래밍 요구 사항에 맞는 다목적 솔루션입니다.
타이밍 분석기, 결과 뷰어 및 테스트 자동화 개발을 위한 기타 유용한 도구를 갖춘 테스트 시퀀서 소프트웨어.
타이밍 분석기, 결과 뷰어 및 테스트 자동화 개발을 위한 기타 유용한 도구를 갖춘 테스트 시퀀서 소프트웨어.
KS8400B
타이밍 분석기, 결과 뷰어 및 테스트 자동화 개발을 위한 기타 유용한 도구를 갖춘 테스트 시퀀서 소프트웨어.
PathWave Test Automation은 강력하고 유연하며 확장 가능한 테스트 시퀀싱 및 테스트 계획 생성 기능을 제공하며, 이는 테스트 소프트웨어 개발 및 전반적인 성능을 최적화하는 추가 기능들을 포함합니다. PathWave 소프트웨어 플랫폼을 기반으로 구축된 PathWave Test Automation은 테스트 솔루션을 신속하게 생성하고, 팀의 생산성을 극대화하며, 제품의 시장 출시 시간을 단축할 수 있도록 지원합니다.
PM2288A PathWave Manufacturing Analytics가 제공하는 4차 산업혁명 전자 데이터 분석 솔루션으로 제조 역량을 개선할 수 있습니다.
PM2288A PathWave Manufacturing Analytics가 제공하는 4차 산업혁명 전자 데이터 분석 솔루션으로 제조 역량을 개선할 수 있습니다.
PM2288A
PM2288A PathWave Manufacturing Analytics가 제공하는 4차 산업혁명 전자 데이터 분석 솔루션으로 제조 역량을 개선할 수 있습니다.
테스트 및 측정 전문 기술과 데이터 과학 및 빅 데이터 엔지니어링을 결합한 PathWave Manufacturing Analytics 플랫폼은 미래의 스마트 공장에서 조직의 모든 수준에 유용한 통찰력을 제공합니다. 실제로 작동하는 빅 데이터 고급 분석으로 수율을 높이고 재테스트 및 처리를 줄이며 불량품으로 인한 비용을 낮춥니다. 고유하고 혁신적인 분석을 통해 투자 수익률(ROI) 및 비즈니스 결과를 가속화하십시오.
기술형
진단형
예측형
규정형
CET(Cover-Extend Technology)는 VTEP 또는 nanoVTEP 및 CET 신호 컨디셔너 카드 하드웨어를 사용하여 비경계 스캔 디바이스에서 경계 스캔 액세스 제한 솔루션을 확장합니다.
CET(Cover-Extend Technology)는 VTEP 또는 nanoVTEP 및 CET 신호 컨디셔너 카드 하드웨어를 사용하여 비경계 스캔 디바이스에서 경계 스캔 액세스 제한 솔루션을 확장합니다.
K8217B
CET(Cover-Extend Technology)는 VTEP 또는 nanoVTEP 및 CET 신호 컨디셔너 카드 하드웨어를 사용하여 비경계 스캔 디바이스에서 경계 스캔 액세스 제한 솔루션을 확장합니다.
CET(Cover-Extend Technology)는 바운더리 스캔 출력 셀을 사용하여 커넥터와 소켓 신호 핀을 테스트하는 방식으로 전력 공급 테스트에 대한 VTEP 또는 nanoVTEP의 역량을 확대합니다. 이 기능은 VTEP 또는 nanoVTEP 및 CET 신호 컨디셔너 카드 하드웨어를 사용하여 비바운더리 스캔 디바이스에서 바운더리 스캔 액세스 제한 솔루션을 확대합니다.
Cover-Extend 측정은 비바운더리 스캔 출력 셀을 사용하여 커넥터/소켓과 비바운더리 스캔 디바이스로 신호를 전달하는 방식으로 수행됩니다. VTEP 센서 플레이트가 수신한 신호는 신호 품질 개선을 위한 Cover-Extend 신호 컨디셔너 카드에 의해 증폭 및 여과됩니다.
CET 기능은 테스트 대상 디바이스에서 자동으로 테스트 벡터를 생성합니다.