Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
Design, model, and validate complex 3D interconnect architectures with a powerful standalone design environment.
Automate transmitter and receiver validation across next-generation I/O, memory, and fabric interfaces.
Strengthen 1.6T network reliability for AI-scale workloads from transceivers to interconnects.
Pair Keysight VSA software with the new XA5 signal analyzer for advanced visualization, demodulation, and analysis — start your 30-day trial today.
With extra memory and storage, these enhanced NPBs run Keysight's AI security and performance monitoring software and AI stack.
Explore end-to-end workflows spanning IC design, validation, wafer test, and photonics.
Save up to 50% on our latest instruments with eligible Keysight or competitor trade-ins.
Maximize accuracy and performance with precision accessories engineered for Keysight instruments.
Save up to 50% on our latest instruments with eligible Keysight or competitor trade-ins.
Four channels per 1U of rack space, up to 1 GHz bandwidth, and multi-oscilloscope synchronization.
Purpose-built solutions engineered for the design and test challenges unique to your industry.
Use Cases mapped to every stage of your product lifecycle, from design through operations.
Success Stories
Authoritative application notes, data sheets, reference designs, and test procedures to accelerate design and validation decisions.
Hands‑on bootcamps that teach system design, test methods, and production workflows engineers can apply immediately.
Learning Hub
Explore methodologies, test strategies, and technical resources for designing, validating, and scaling AI systems and networks.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
Use the filters below to find the software for your specific instrument
No Filter available
No Filter available
No Filter available
KS8328A PathWave Test Executive for Manufacturing은 TAP에서 작동해서, 자동화된 테스트 계획 생성을 빠르게 추적하므로 개발 시간을 줄이고 사용자 경험을 개선할 수 있습니다.
KS8328A PathWave Test Executive for Manufacturing은 TAP에서 작동해서, 자동화된 테스트 계획 생성을 빠르게 추적하므로 개발 시간을 줄이고 사용자 경험을 개선할 수 있습니다.
KS8328A
KS8328A PathWave Test Executive for Manufacturing은 TAP에서 작동해서, 자동화된 테스트 계획 생성을 빠르게 추적하므로 개발 시간을 줄이고 사용자 경험을 개선할 수 있습니다.
PTEM(PathWave Test Executive for Manufacturing)은 PathWave TAP(Test Automation Platform)를 사용하여 자동화된 테스트 프로그램을 개발할 때 사용자 경험을 개선할 수 있는 플러그인입니다. 강력한 PathWave Test Executive 소프트웨어를 사용하면 사용자가 테스트 플랫폼을 유지 관리하거나 개발할 필요가 없습니다. 특히, 다양한 유형의 제품이 사용되는 제조 환경에서는 유지 관리와 개선 및 제어가 까다로울 수 있습니다. 테스트 실행 플랫폼을 개발하는 데 귀중한 리소스를 우선적으로 투입하는 일은 없어야 하며, 테스트 커버리지를 최적화하고 개선하는 데 집중해야 합니다.
이점의 우선순위 결정
PathWave Test Executive for Manufacturing을 사용해서 만든 테스트 계획의 배포. 배포 및 개발자 라이센스를 통해 테스트 비용을 유연하게 관리할 수 있습니다.
PathWave Test Executive for Manufacturing을 사용해서 만든 테스트 계획의 배포. 배포 및 개발자 라이센스를 통해 테스트 비용을 유연하게 관리할 수 있습니다.
KS8329A
PathWave Test Executive for Manufacturing을 사용해서 만든 테스트 계획의 배포. 배포 및 개발자 라이센스를 통해 테스트 비용을 유연하게 관리할 수 있습니다.
This tool is designed for test development purposes before sending to production for runtime usage. It provides a comprehensive scope of test development features, including configuration, data preparation, test generation, fixture generation, and debugging.
This tool is designed for test development purposes before sending to production for runtime usage. It provides a comprehensive scope of test development features, including configuration, data preparation, test generation, fixture generation, and debugging.
M6800B
This tool is designed for test development purposes before sending to production for runtime usage. It provides a comprehensive scope of test development features, including configuration, data preparation, test generation, fixture generation, and debugging.
M6800B Test Development is a tool that is designed for test development purposes before sending to production for runtime usage. It provides a comprehensive scope of test development features, including:
Run time license for Boundary Scan Analyzer provides a comprehensive testing solution that is fully compliant with the latest IEEE 1149.1-2013 standard. This license is designed specifically for production runtime testing.
Run time license for Boundary Scan Analyzer provides a comprehensive testing solution that is fully compliant with the latest IEEE 1149.1-2013 standard. This license is designed specifically for production runtime testing.
M6801B
Run time license for Boundary Scan Analyzer provides a comprehensive testing solution that is fully compliant with the latest IEEE 1149.1-2013 standard. This license is designed specifically for production runtime testing.
M6801B Run time license for Boundary Scan Analyzer provides a comprehensive testing solution that fully complies with the latest IEEE 1149.1-2013 standard. This tool is designed specifically for production runtime testing, allowing you to perform accurate and reliable testing of your products before they are shipped to customers.
M6802B x1149 IEEE 1687 development license for testing embedded instruments in semiconductor devices.
M6802B x1149 IEEE 1687 development license for testing embedded instruments in semiconductor devices.
M6802B
M6802B x1149 IEEE 1687 development license for testing embedded instruments in semiconductor devices.
The M6802B tool provides a powerful capability to test the functionality of embedded instruments within a semiconductor device without the need to define the instruments or their features. By adding the necessary ICL and PDL files as libraries and assigning them to the relevant devices, the tool can automatically generate tests for devices compliant with the IEEE 1687 standard.
M6803B x1149 IEEE 1687 development license for testing embedded instruments in semiconductor devices.
M6803B x1149 IEEE 1687 development license for testing embedded instruments in semiconductor devices.
M6803B
M6803B x1149 IEEE 1687 development license for testing embedded instruments in semiconductor devices.
The M6803B tool provides a powerful capability to test the functionality of embedded instruments within a semiconductor device without the need to define the instruments or their features. By adding the necessary ICL and PDL files as libraries and assigning them to the relevant devices, the tool can automatically generate tests for devices compliant with the IEEE 1687 standard.
Result Analyzer is a tool that analyses raw test results to pinpoint the exact device pin location that caused a test failure.
Result Analyzer is a tool that analyses raw test results to pinpoint the exact device pin location that caused a test failure.
M6804B
Result Analyzer is a tool that analyses raw test results to pinpoint the exact device pin location that caused a test failure.
M6804B Result Analyzer is a powerful software tool designed to analyze the raw test results of devices and identify the specific device pin location responsible for a test failure. With its advanced analytical capabilities, this software can assist engineers in diagnosing and resolving issues quickly and effectively, leading to improved product quality and reduced manufacturing costs.
Software Version 2.0 Upgrade Plan for runtime and test development is a service that allows the user to get the latest software revisions for their Keysight x1149 Boundary Scan Analyzer.
Software Version 2.0 Upgrade Plan for runtime and test development is a service that allows the user to get the latest software revisions for their Keysight x1149 Boundary Scan Analyzer.
M6806B
Software Version 2.0 Upgrade Plan for runtime and test development is a service that allows the user to get the latest software revisions for their Keysight x1149 Boundary Scan Analyzer.
Software Version 2.0 Upgrade Plan for runtime and test development is a service that allows the user to get the latest software revisions for their Keysight x1149 Boundary Scan Analyzer.
Enable the import of external source files to program CPLD/FPGA devices.
Enable the import of external source files to program CPLD/FPGA devices.
M6808B
Enable the import of external source files to program CPLD/FPGA devices.
The M6808B SVF tool allows you to program CPLD/FPGA devices easily by importing external source files. The tool supports multiple file formats, including STAPL, JAM, JBC, and SVF, making it a versatile solution for various programming needs.
Test sequencer software with timing analyzer, result viewer, and other useful tools for test automation development.
Test sequencer software with timing analyzer, result viewer, and other useful tools for test automation development.
KS8400B
Test sequencer software with timing analyzer, result viewer, and other useful tools for test automation development.
PathWave Test Automation provides powerful, flexible and extensible test sequencing and test plan creation with additional capabilities that optimize your test software development and overall performance. Built on the PathWave software platform, PathWave Test Automation enables you to quickly create your test solutions, maximize your team’s productivity, and accelerate your products’ time-to-market.
PM2288A PathWave Manufacturing Analytics가 제공하는 4차 산업혁명 전자 데이터 분석 솔루션으로 제조 역량을 개선할 수 있습니다.
PM2288A PathWave Manufacturing Analytics가 제공하는 4차 산업혁명 전자 데이터 분석 솔루션으로 제조 역량을 개선할 수 있습니다.
PM2288A
PM2288A PathWave Manufacturing Analytics가 제공하는 4차 산업혁명 전자 데이터 분석 솔루션으로 제조 역량을 개선할 수 있습니다.
테스트 및 측정 전문 기술과 데이터 과학 및 빅 데이터 엔지니어링을 결합한 PathWave Manufacturing Analytics 플랫폼은 미래의 스마트 공장에서 조직의 모든 수준에 유용한 통찰력을 제공합니다. 실제로 작동하는 빅 데이터 고급 분석으로 수율을 높이고 재테스트 및 처리를 줄이며 저품질로 인한 비용을 낮춥니다. 고유하고 혁신적인 분석을 통해 투자 수익률(ROI) 및 비즈니스 결과를 가속화하십시오.
기술형
진단형
예측형
규정형
CET(Cover-Extend Technology)는 VTEP 또는 nanoVTEP 및 CET 신호 컨디셔너 카드 하드웨어를 사용하여 비경계 스캔 디바이스에서 경계 스캔 액세스 제한 솔루션을 확장합니다.
CET(Cover-Extend Technology)는 VTEP 또는 nanoVTEP 및 CET 신호 컨디셔너 카드 하드웨어를 사용하여 비경계 스캔 디바이스에서 경계 스캔 액세스 제한 솔루션을 확장합니다.
K8217B
CET(Cover-Extend Technology)는 VTEP 또는 nanoVTEP 및 CET 신호 컨디셔너 카드 하드웨어를 사용하여 비경계 스캔 디바이스에서 경계 스캔 액세스 제한 솔루션을 확장합니다.
CET(Cover-Extend Technology)는 바운드리 스캔 출력 셀을 사용해서 커넥터와 소켓 신호 핀을 테스트하는 방식으로 전력 공급 테스트에 대한 VTEP 또는 nanoVTEP의 역량을 확대합니다. 이 기능은 VTEP 또는 nanoVTEP 및 CET 신호 컨디셔너 카드 하드웨어를 사용하여 비바운드리 스캔 디바이스에서 바운드리 스캔 액세스 제한 솔루션을 확대합니다.
Cover-Extend 측정은 비바운드리 스캔 출력 셀을 사용하여 커넥터/소켓과 비바운드리 스캔 디바이스로 신호를 전달하는 방식으로 수행됩니다. VTEP 센서 플레이트가 수신한 신호는 신호 품질 개선을 위한 Cover-Extend 신호 컨디셔너 카드에 의해 증폭 및 여과됩니다.
CET 기능은 테스트 대상 디바이스에서 자동으로 테스트 벡터를 생성합니다.