Choose a country or area to see content specific to your location
¿Qué busca?
Diseña, simula y valida arquitecturas complejas de interconexión en 3D con un potente entorno de diseño autónomo.
Automatizar la validación de transmisores y receptores en las interfaces de E/S, memoria y estructura de red de próxima generación.
Reforzar la fiabilidad de la red 1.6T para cargas de trabajo a escala de IA, desde los transceptores hasta las interconexiones.
Combina el software VSA de Keysight con el nuevo analizador de señales XA5 para disfrutar de funciones avanzadas de visualización, demodulación y análisis: empieza hoy mismo tu periodo de prueba de 30 días.
Con memoria y almacenamiento adicionales, estos NPB mejorados ejecutan el software de seguridad y supervisión del rendimiento de IA de Keysight y la pila de IA.
Explora flujos de trabajo integrales que abarcan el diseño de circuitos integrados, la validación, las pruebas de obleas y la fotónica.
Ahorra hasta un 50 % en nuestros instrumentos más recientes con la entrega de productos Keysight o de la competencia que cumplan los requisitos.
Consiga señales moduladas multinivel de más de 200 Gbaud con AWG de alta velocidad para estándares digitales y ópticos.
Optimice la precisión y el rendimiento con accesorios de alta precisión diseñados específicamente para los instrumentos de Keysight.
Ahorra hasta un 50 % en nuestros instrumentos más recientes con la entrega de productos Keysight o de la competencia que cumplan los requisitos.
Cuatro canales por cada 1U de espacio en rack, un ancho de banda de hasta 1 GHz y sincronización entre varios osciloscopios.
Soluciones diseñadas específicamente para hacer frente a los retos de diseño y ensayo propios de su sector.
Casos de uso asignados a cada etapa del ciclo de vida de tu producto, desde el diseño hasta las operaciones.
Casos de éxito
Notas de aplicación fiables, fichas técnicas, diseños de referencia y procedimientos de prueba para agilizar las decisiones de diseño y validación.
Cursos intensivos prácticos que enseñan diseño de sistemas, métodos de prueba y flujos de trabajo de producción que los ingenieros pueden aplicar de inmediato.
Centro de Aprendizaje
Explora metodologías, estrategias de prueba y recursos técnicos para diseñar, validar y ampliar sistemas y redes de inteligencia artificial.
Acceso rápido a tareas de autoayuda relacionadas con el apoyo.
Contenido adicional para apoyar sus necesidades de productos.
Explore los servicios para acelerar cada paso de su viaje hacia la innovación.
Explore la gama completa de software de Keysight, desde herramientas de ingeniería de diseño hasta software para emuladores e instrumentos, creado para ampliar y mejorar sus instrumentos Keysight. Tanto si está configurando mediciones, automatizando pruebas, analizando datos o validando el cumplimiento, utilice los filtros que aparecen a continuación para identificar el software adecuado que le ayude en su flujo de trabajo, desde el diseño y la validación hasta la fabricación y la implementación.
No hay filtro disponible
M6803B x1149: licencia de desarrollo IEEE 1687 para la prueba de instrumentos integrados en dispositivos semiconductores.
M6803B x1149: licencia de desarrollo IEEE 1687 para la prueba de instrumentos integrados en dispositivos semiconductores.
M6803B
M6803B x1149: licencia de desarrollo IEEE 1687 para la prueba de instrumentos integrados en dispositivos semiconductores.
La herramienta M6803B ofrece una potente capacidad para probar la funcionalidad de los instrumentos integrados en un dispositivo semiconductor sin necesidad de definir los instrumentos ni sus características. Al añadir los archivos ICL y PDL necesarios como bibliotecas y asignarlos a los dispositivos pertinentes, la herramienta puede generar automáticamente pruebas para dispositivos que cumplen con la norma IEEE 1687.
Licencia de desarrollo M6802B x1149 IEEE 1687 para la prueba de instrumentos integrados en dispositivos semiconductores.
Licencia de desarrollo M6802B x1149 IEEE 1687 para la prueba de instrumentos integrados en dispositivos semiconductores.
M6802B
Licencia de desarrollo M6802B x1149 IEEE 1687 para la prueba de instrumentos integrados en dispositivos semiconductores.
La herramienta M6802B ofrece una potente capacidad para probar la funcionalidad de los instrumentos integrados en un dispositivo semiconductor sin necesidad de definir los instrumentos ni sus características. Al añadir los archivos ICL y PDL necesarios como bibliotecas y asignarlos a los dispositivos pertinentes, la herramienta puede generar automáticamente pruebas para dispositivos que cumplen con la norma IEEE 1687.
KS8328A PathWave Test Executive for Manufacturing funciona con TAP, un sistema de creación rápida y automatizada de planes de pruebas que reduce el tiempo de desarrollo y mejora la experiencia del usuario.
KS8328A PathWave Test Executive for Manufacturing funciona con TAP, un sistema de creación rápida y automatizada de planes de pruebas que reduce el tiempo de desarrollo y mejora la experiencia del usuario.
KS8328A
KS8328A PathWave Test Executive for Manufacturing funciona con TAP, un sistema de creación rápida y automatizada de planes de pruebas que reduce el tiempo de desarrollo y mejora la experiencia del usuario.
PathWave Test Executive for Manufacturing (PTEM) es un complemento que mejora la experiencia del usuario en el desarrollo de programas de pruebas automatizadas utilizando PathWave Test Automation Platform (TAP). Con el potente software PathWave Test Executive, eliminamos la necesidad de que los usuarios mantengan o desarrollen una plataforma de pruebas, especialmente en un entorno de fabricación en el que existe una gran variedad de productos, cuyo mantenimiento, mejora y control podrían resultar difíciles. El desarrollo de una plataforma de ejecución de pruebas no debe ser una prioridad para los recursos valiosos, sino que la optimización y la mejora de la cobertura de las pruebas deben ser el área clave en la que centrarse.
Priorizar los beneficios
Implemente planes de prueba creados con PathWave Test Executive para licencias de fabricación, implementación y desarrollo, que proporcionan flexibilidad en la gestión del coste de las pruebas.
Implemente planes de prueba creados con PathWave Test Executive para licencias de fabricación, implementación y desarrollo, que proporcionan flexibilidad en la gestión del coste de las pruebas.
KS8329A
Implemente planes de prueba creados con PathWave Test Executive para licencias de fabricación, implementación y desarrollo, que proporcionan flexibilidad en la gestión del coste de las pruebas.
El plan de actualización de la versión 2.0 del software para el tiempo de ejecución y el desarrollo de pruebas es un servicio que permite al usuario obtener las últimas revisiones de software para su analizador de escaneo de límites Keysight x1149.
El plan de actualización de la versión 2.0 del software para el tiempo de ejecución y el desarrollo de pruebas es un servicio que permite al usuario obtener las últimas revisiones de software para su analizador de escaneo de límites Keysight x1149.
M6806B
El plan de actualización de la versión 2.0 del software para el tiempo de ejecución y el desarrollo de pruebas es un servicio que permite al usuario obtener las últimas revisiones de software para su analizador de escaneo de límites Keysight x1149.
El plan de actualización de la versión 2.0 del software para el tiempo de ejecución y el desarrollo de pruebas es un servicio que permite al usuario obtener las últimas revisiones de software para su analizador de escaneo de límites Keysight x1149.
Habilite la importación de archivos fuente externos para programar dispositivos CPLD/FPGA.
Habilite la importación de archivos fuente externos para programar dispositivos CPLD/FPGA.
M6808B
Habilite la importación de archivos fuente externos para programar dispositivos CPLD/FPGA.
La herramienta M6808B SVF le permite programar dispositivos CPLD/FPGA fácilmente importando archivos fuente externos. La herramienta es compatible con múltiples formatos de archivo, incluidos STAPL, JAM, JBC y SVF, lo que la convierte en una solución versátil para diversas necesidades de programación.
Result Analyzer es una herramienta que analiza los resultados brutos de las pruebas para identificar la ubicación exacta del pin del dispositivo que causó el fallo en la prueba.
Result Analyzer es una herramienta que analiza los resultados brutos de las pruebas para identificar la ubicación exacta del pin del dispositivo que causó el fallo en la prueba.
M6804B
Result Analyzer es una herramienta que analiza los resultados brutos de las pruebas para identificar la ubicación exacta del pin del dispositivo que causó el fallo en la prueba.
El analizador de resultados M6804B es una potente herramienta de software diseñada para analizar los resultados brutos de las pruebas de los dispositivos e identificar la ubicación específica del pin del dispositivo responsable de un fallo en la prueba. Gracias a sus avanzadas capacidades analíticas, este software puede ayudar a los ingenieros a diagnosticar y resolver problemas de forma rápida y eficaz, lo que se traduce en una mejora de la calidad del producto y una reducción de los costes de fabricación.
La licencia de tiempo de ejecución para Boundary Scan Analyzer proporciona una solución de pruebas completa que cumple totalmente con la última norma IEEE 1149.1-2013. Esta licencia está diseñada específicamente para pruebas de tiempo de ejecución en producción.
La licencia de tiempo de ejecución para Boundary Scan Analyzer proporciona una solución de pruebas completa que cumple totalmente con la última norma IEEE 1149.1-2013. Esta licencia está diseñada específicamente para pruebas de tiempo de ejecución en producción.
M6801B
La licencia de tiempo de ejecución para Boundary Scan Analyzer proporciona una solución de pruebas completa que cumple totalmente con la última norma IEEE 1149.1-2013. Esta licencia está diseñada específicamente para pruebas de tiempo de ejecución en producción.
La licencia de tiempo de ejecución M6801B para Boundary Scan Analyzer proporciona una solución de pruebas completa que cumple totalmente con la última norma IEEE 1149.1-2013. Esta herramienta está diseñada específicamente para pruebas de tiempo de ejecución en producción, lo que le permite realizar pruebas precisas y fiables de sus productos antes de enviarlos a los clientes.
Esta herramienta está diseñada para desarrollar pruebas antes de enviarlas a producción para su uso en tiempo de ejecución. Ofrece un amplio abanico de funciones de desarrollo de pruebas, como configuración, preparación de datos, generación de pruebas, generación de accesorios y depuración.
Esta herramienta está diseñada para desarrollar pruebas antes de enviarlas a producción para su uso en tiempo de ejecución. Ofrece un amplio abanico de funciones de desarrollo de pruebas, como configuración, preparación de datos, generación de pruebas, generación de accesorios y depuración.
M6800B
Esta herramienta está diseñada para desarrollar pruebas antes de enviarlas a producción para su uso en tiempo de ejecución. Ofrece un amplio abanico de funciones de desarrollo de pruebas, como configuración, preparación de datos, generación de pruebas, generación de accesorios y depuración.
M6800B Test Development es una herramienta diseñada para desarrollar pruebas antes de enviarlas a producción para su uso en tiempo de ejecución. Ofrece una amplia gama de funciones de desarrollo de pruebas, entre las que se incluyen:
Software secuenciador de pruebas con analizador de temporización, visor de resultados y otras herramientas útiles para el desarrollo de la automatización de pruebas.
Software secuenciador de pruebas con analizador de temporización, visor de resultados y otras herramientas útiles para el desarrollo de la automatización de pruebas.
KS8400B
Software secuenciador de pruebas con analizador de temporización, visor de resultados y otras herramientas útiles para el desarrollo de la automatización de pruebas.
PathWave Test Automation proporciona una secuenciación de pruebas y una creación de planes de pruebas potentes, flexibles y ampliables, con capacidades adicionales que optimizan el desarrollo de su software de pruebas y el rendimiento general. Basado en la plataforma de software PathWave, PathWave Test Automation le permite crear rápidamente sus soluciones de pruebas, maximizar la productividad de su equipo y acelerar el tiempo de comercialización de sus productos.
Utilice PM2288A PathWave Manufacturing Analytics para impulsar mejoras en la fabricación con una solución de análisis de datos electrónicos de la Industria 4.0.
Utilice PM2288A PathWave Manufacturing Analytics para impulsar mejoras en la fabricación con una solución de análisis de datos electrónicos de la Industria 4.0.
PM2288A
Utilice PM2288A PathWave Manufacturing Analytics para impulsar mejoras en la fabricación con una solución de análisis de datos electrónicos de la Industria 4.0.
Al combinar la experiencia en pruebas y mediciones con la ciencia de datos y la ingeniería de big data, la plataforma PathWave Manufacturing Analytics proporciona información útil para todos los niveles de su organización en la fábrica inteligente del futuro. Mejore el rendimiento, reduzca las repeticiones de pruebas y la manipulación, y disminuya el coste de la mala calidad con análisis avanzados de big data que realmente funcionan. Acelere el retorno de la inversión y los resultados empresariales con análisis únicos e innovadores.
Descriptivo
Diagnóstico
Predictivo
Prescriptivo
KS8328B PathWave Test Executive for Manufacturing funciona con TAP, un sistema de creación rápida y automatizada de planes de pruebas que reduce el tiempo de desarrollo y mejora la experiencia del usuario.
KS8328B PathWave Test Executive for Manufacturing funciona con TAP, un sistema de creación rápida y automatizada de planes de pruebas que reduce el tiempo de desarrollo y mejora la experiencia del usuario.
KS8328B
KS8328B PathWave Test Executive for Manufacturing funciona con TAP, un sistema de creación rápida y automatizada de planes de pruebas que reduce el tiempo de desarrollo y mejora la experiencia del usuario.
Keysight PathWave Test Executive for Manufacturing (PTEM) — Developer Version es un complemento de software diseñado para mejorar la experiencia del usuario al desarrollar programas de pruebas automatizadas con la plataforma Keysight PathWave Test Automation Platform (TAP). El software PathWave Test Executive for Manufacturing elimina la necesidad de que los usuarios mantengan o desarrollen una plataforma de pruebas, especialmente en un entorno de fabricación en el que existe una gran variedad de productos. El mantenimiento, la mejora y el control de una plataforma de ejecución de pruebas pueden resultar complicados. El desarrollo de una plataforma de ejecución de pruebas no debe ser una prioridad para los recursos valiosos, sino que el objetivo principal debe ser optimizar y mejorar la cobertura de las pruebas.
PathWave PTEM puede ayudarle a: