Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Komplexe 3D-Verbindungsarchitekturen mit einer leistungsstarken, eigenständigen Entwicklungsumgebung entwerfen, modellieren und validieren.
Automatisierte Validierung von Sendern und Empfängern über I/O-, Speicher- und Fabric-Schnittstellen der nächsten Generation hinweg.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Vier Kanäle pro 1 HE Rackplatz, bis zu 1 GHz Bandbreite und Multi-Oszilloskop-Synchronisation.
Maßgeschneiderte Lösungen, die speziell für die Design- und Testherausforderungen Ihrer Branche entwickelt wurden.
Anwendungsfälle, die jeder Phase Ihres Produktlebenszyklus zugeordnet sind, vom Design bis zum Betrieb.
Erfolgsgeschichten
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Lernzentrum
Erkunden Sie Methoden, Teststrategien und technische Ressourcen für die Entwicklung, Validierung und Skalierung von KI-Systemen und -Netzwerken.
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Nutzen Sie die unten stehenden Filter, um die Software für Ihr spezifisches Instrument zu finden.
Kein Filter verfügbar
Nutzen Sie PM2288A PathWave Manufacturing Analytics, um mit einer Elektronik-Datenanalyselösung für Industrie 4.0 Fertigungsverbesserungen voranzutreiben.
Nutzen Sie PM2288A PathWave Manufacturing Analytics, um mit einer Elektronik-Datenanalyselösung für Industrie 4.0 Fertigungsverbesserungen voranzutreiben.
PM2288A
Nutzen Sie PM2288A PathWave Manufacturing Analytics, um mit einer Elektronik-Datenanalyselösung für Industrie 4.0 Fertigungsverbesserungen voranzutreiben.
Die PathWave Manufacturing Analytics Plattform kombiniert Expertise in Test und Messung mit Data Science und Big-Data-Engineering und liefert so wertvolle Erkenntnisse für alle Ebenen Ihres Unternehmens in der intelligenten Fabrik der Zukunft. Steigern Sie Ihre Ausbeute, reduzieren Sie Nachprüfungen und Handhabung und senken Sie die Kosten mangelhafter Qualität mit fortschrittlichen Big-Data-Analysen, die wirklich funktionieren. Beschleunigen Sie Ihren ROI und optimieren Sie Ihre Geschäftsergebnisse mit einzigartigen, innovativen Analysen.
Beschreibend
Diagnostik
Vorhersage
Vorschreibend
TestExec SL ist eine hochflexible Testausführungssoftware für funktionale Testanwendungen in der Elektronikfertigung in verschiedenen Branchen.
TestExec SL ist eine hochflexible Testausführungssoftware für funktionale Testanwendungen in der Elektronikfertigung in verschiedenen Branchen.
E2011GC
TestExec SL ist eine hochflexible Testausführungssoftware für funktionale Testanwendungen in der Elektronikfertigung in verschiedenen Branchen.
TestExec SL von Keysight Technologies ist eine anpassbare, flexible Testumgebung, die speziell für funktionale Testanwendungen in der Elektronikfertigung entwickelt wurde. Diese sofort einsatzbereite Testumgebung bietet Testentwicklern eine vollständig anpassbare Bedienoberfläche, eine offene Architektur für die Integration mehrerer Messgeräte, flexible Testsequenzierung, benutzerfreundliche Debugging-Tools und die Möglichkeit zur Linienintegration in den meisten Fertigungsumgebungen. TestExec SL steigert die Produktivität, bietet einzigartige Vorteile für die Testautomatisierung und ist unübertroffen benutzerfreundlich. Mit der neuen Version TestExec SL 7.1 können Sie die Multithreading-Funktion nutzen, um den Durchsatz zu verbessern und Leerlaufzeiten zu reduzieren.
KS8328A PathWave Test Executive for Manufacturing arbeitet mit TAP, einem beschleunigten automatisierten Testplan-Erstellungsprozess, um die Entwicklungszeit zu verkürzen und die Benutzerfreundlichkeit zu verbessern.
KS8328A PathWave Test Executive for Manufacturing arbeitet mit TAP, einem beschleunigten automatisierten Testplan-Erstellungsprozess, um die Entwicklungszeit zu verkürzen und die Benutzerfreundlichkeit zu verbessern.
KS8328A
KS8328A PathWave Test Executive for Manufacturing arbeitet mit TAP, einem beschleunigten automatisierten Testplan-Erstellungsprozess, um die Entwicklungszeit zu verkürzen und die Benutzerfreundlichkeit zu verbessern.
Mit PathWave Test Executive für Fertigungs-, Bereitstellungs- und Entwicklerlizenzen erstellte Testpläne bieten Flexibilität bei der Kostenkontrolle von Tests.
Mit PathWave Test Executive für Fertigungs-, Bereitstellungs- und Entwicklerlizenzen erstellte Testpläne bieten Flexibilität bei der Kostenkontrolle von Tests.
KS8329A
Mit PathWave Test Executive für Fertigungs-, Bereitstellungs- und Entwicklerlizenzen erstellte Testpläne bieten Flexibilität bei der Kostenkontrolle von Tests.
TestExec SL ist eine hochflexible Testausführungssoftware für funktionale Testanwendungen in der Elektronikfertigung in verschiedenen Branchen.
TestExec SL ist eine hochflexible Testausführungssoftware für funktionale Testanwendungen in der Elektronikfertigung in verschiedenen Branchen.
E2011GH
TestExec SL ist eine hochflexible Testausführungssoftware für funktionale Testanwendungen in der Elektronikfertigung in verschiedenen Branchen.
TestExec SL von Keysight Technologies ist eine anpassbare, flexible Testmanagement-Lösung, die speziell für funktionale Testanwendungen in der Elektronikfertigung entwickelt wurde. Diese sofort einsatzbereite Lösung bietet Testentwicklern eine vollständig anpassbare Bedienoberfläche, eine offene Architektur für die Integration mehrerer Messgeräte, flexible Testsequenzierung, benutzerfreundliche Debugging-Tools und die Möglichkeit zur Linienintegration in den meisten Fertigungsumgebungen. TestExec SL steigert die Produktivität, bietet einzigartige Vorteile für die Testautomatisierung und ist unübertroffen benutzerfreundlich.
Boundary Scan ist eine Methode zum Testen von Verbindungen auf Leiterplatten. Die Boundary-Scan-Funktion von Keysight Interconnect Plus stellt alle erforderlichen Werkzeuge zur Verfügung, um diese grundlegende Testmethode auf der zu testenden Leiterplatte zu entwickeln und auszuführen.
Boundary Scan ist eine Methode zum Testen von Verbindungen auf Leiterplatten. Die Boundary-Scan-Funktion von Keysight Interconnect Plus stellt alle erforderlichen Werkzeuge zur Verfügung, um diese grundlegende Testmethode auf der zu testenden Leiterplatte zu entwickeln und auszuführen.
K8212A
Boundary Scan ist eine Methode zum Testen von Verbindungen auf Leiterplatten. Die Boundary-Scan-Funktion von Keysight Interconnect Plus stellt alle erforderlichen Werkzeuge zur Verfügung, um diese grundlegende Testmethode auf der zu testenden Leiterplatte zu entwickeln und auszuführen.
Boundary Scan ist eine Methode zum Testen von Verbindungen auf Leiterplatten. Die Boundary-Scan-Funktion von Keysight Interconnect Plus stellt alle erforderlichen Werkzeuge zur Verfügung, um diese grundlegende Testmethode auf der zu testenden Leiterplatte zu entwickeln und auszuführen.
Werden mehrere Boundary-Scan-kompatible Bauelemente in Reihe geschaltet, überprüft der Boundary-Scan-Test von Interconnect Plus, ob alle Verbindungsstifte der Bauelemente in der Kette einen elektrischen Kontakt zur Leiterplatte herstellen.
Wenn die Funktion „Interconnect Plus Boundary Scan“ aktiviert ist, werden die Tests „Powered Shorts“, „Interconnect“, „Bus Wire“, „Connect“ und „Chain Disable“ automatisch gemäß den IEEE 1149.1-Standards mit den Testmustern generiert, die für eine möglichst effiziente und vollständige Testabdeckung der zu testenden Geräte definiert sind.
Boundary Scan ist eine Methode zum Testen von Verbindungen auf Leiterplatten. Die Boundary-Scan-Funktion von Keysight Interconnect Plus stellt alle erforderlichen Werkzeuge zur Verfügung, um diese grundlegende Testmethode auf der zu testenden Leiterplatte zu entwickeln und auszuführen.
Boundary Scan ist eine Methode zum Testen von Verbindungen auf Leiterplatten. Die Boundary-Scan-Funktion von Keysight Interconnect Plus stellt alle erforderlichen Werkzeuge zur Verfügung, um diese grundlegende Testmethode auf der zu testenden Leiterplatte zu entwickeln und auszuführen.
K8212B
Boundary Scan ist eine Methode zum Testen von Verbindungen auf Leiterplatten. Die Boundary-Scan-Funktion von Keysight Interconnect Plus stellt alle erforderlichen Werkzeuge zur Verfügung, um diese grundlegende Testmethode auf der zu testenden Leiterplatte zu entwickeln und auszuführen.
Boundary Scan ist eine Methode zum Testen von Verbindungen auf Leiterplatten. Die Boundary-Scan-Funktion von Keysight Interconnect Plus stellt alle erforderlichen Werkzeuge zur Verfügung, um diese grundlegende Testmethode auf der zu testenden Leiterplatte zu entwickeln und auszuführen.
Werden mehrere Boundary-Scan-kompatible Bauelemente in Reihe geschaltet, überprüft der Boundary-Scan-Test von Interconnect Plus, ob alle Verbindungsstifte der Bauelemente in der Kette einen elektrischen Kontakt zur Leiterplatte herstellen.
Wenn die Funktion „Interconnect Plus Boundary Scan“ aktiviert ist, werden die Tests „Powered Shorts“, „Interconnect“, „Buswire“, „Connect“ und „Chain Disable“ automatisch gemäß den IEEE 1149.1-Standards mit den Testmustern generiert, die für eine möglichst effiziente und vollständige Testabdeckung der zu testenden Geräte definiert sind.
Die Funktion „Interconnect Plus Boundary Scan 1149.6“ von Keysight stellt alle erforderlichen Werkzeuge zur Verfügung, um diese Testmethode auf der zu testenden Leiterplatte zu entwickeln und auszuführen. Im Vergleich zu den Standards 1149.1 definieren die Standards 1149.6 Testmethoden für Boundary-Scan-Bausteine, die mit AC-gekoppelten Signalen oder Differenzialnetzen für den Hochgeschwindigkeitsbetrieb des Bausteins ausgelegt sind.
Die Funktion „Interconnect Plus Boundary Scan 1149.6“ von Keysight stellt alle erforderlichen Werkzeuge zur Verfügung, um diese Testmethode auf der zu testenden Leiterplatte zu entwickeln und auszuführen. Im Vergleich zu den Standards 1149.1 definieren die Standards 1149.6 Testmethoden für Boundary-Scan-Bausteine, die mit AC-gekoppelten Signalen oder Differenzialnetzen für den Hochgeschwindigkeitsbetrieb des Bausteins ausgelegt sind.
K8213A
Die Funktion „Interconnect Plus Boundary Scan 1149.6“ von Keysight stellt alle erforderlichen Werkzeuge zur Verfügung, um diese Testmethode auf der zu testenden Leiterplatte zu entwickeln und auszuführen. Im Vergleich zu den Standards 1149.1 definieren die Standards 1149.6 Testmethoden für Boundary-Scan-Bausteine, die mit AC-gekoppelten Signalen oder Differenzialnetzen für den Hochgeschwindigkeitsbetrieb des Bausteins ausgelegt sind.
Boundary Scan ist eine Methode zum Testen von Verbindungen auf Leiterplatten. Die Funktion „Interconnect Plus Boundary Scan 1149.6“ von Keysight stellt alle erforderlichen Werkzeuge zur Verfügung, um diese Testmethode auf der zu prüfenden Leiterplatte zu entwickeln und auszuführen. Im Vergleich zu den Standards 1149.1 definieren die Standards 1149.6 Testmethoden für Boundary-Scan-Bauelemente, die mit AC-gekoppelten Signalen oder Differenzialnetzen für den Hochgeschwindigkeitsbetrieb des Bauelements ausgelegt sind.
Wenn diese Funktion aktiviert ist, generieren die Interconnect Plus Boundary Scan 1149.6 Entwicklungswerkzeuge automatisch die 1149.6-Tests, sobald 1149.6-konforme Bauelemente auf der Leiterplatte erkannt werden.
Keysight verfügt über die umfassendsten Testmuster für 1149.6-Tests. Fehler wie Kurzschlüsse oder Unterbrechungen an den Differenzialanschlüssen und fehlende Koppelkondensatoren können erkannt werden.
Die Funktion „Interconnect Plus Boundary Scan 1149.6“ von Keysight stellt alle erforderlichen Werkzeuge zur Verfügung, um diese Testmethode auf der zu testenden Leiterplatte zu entwickeln und auszuführen. Im Vergleich zu den Standards 1149.1 definieren die Standards 1149.6 Testmethoden für Boundary-Scan-Bausteine, die mit AC-gekoppelten Signalen oder Differenzialnetzen für den Hochgeschwindigkeitsbetrieb des Bausteins ausgelegt sind.
Die Funktion „Interconnect Plus Boundary Scan 1149.6“ von Keysight stellt alle erforderlichen Werkzeuge zur Verfügung, um diese Testmethode auf der zu testenden Leiterplatte zu entwickeln und auszuführen. Im Vergleich zu den Standards 1149.1 definieren die Standards 1149.6 Testmethoden für Boundary-Scan-Bausteine, die mit AC-gekoppelten Signalen oder Differenzialnetzen für den Hochgeschwindigkeitsbetrieb des Bausteins ausgelegt sind.
K8213B
Die Funktion „Interconnect Plus Boundary Scan 1149.6“ von Keysight stellt alle erforderlichen Werkzeuge zur Verfügung, um diese Testmethode auf der zu testenden Leiterplatte zu entwickeln und auszuführen. Im Vergleich zu den Standards 1149.1 definieren die Standards 1149.6 Testmethoden für Boundary-Scan-Bausteine, die mit AC-gekoppelten Signalen oder Differenzialnetzen für den Hochgeschwindigkeitsbetrieb des Bausteins ausgelegt sind.
Boundary Scan ist eine Methode zum Testen von Verbindungen auf Leiterplatten. Die Funktion „Interconnect Plus Boundary Scan 1149.6“ von Keysight stellt alle erforderlichen Werkzeuge zur Verfügung, um diese Testmethode auf der zu prüfenden Leiterplatte zu entwickeln und auszuführen. Im Vergleich zu den Standards 1149.1 definieren die Standards 1149.6 Testmethoden für Boundary-Scan-Bauelemente, die mit AC-gekoppelten Signalen oder Differenzialnetzen für den Hochgeschwindigkeitsbetrieb des Bauelements ausgelegt sind.
Wenn diese Funktion aktiviert ist, generieren die Interconnect Plus Boundary Scan 1149.6 Entwicklungswerkzeuge automatisch die 1149.6-Tests, sobald 1149.6-konforme Bauelemente auf der Leiterplatte erkannt werden.
Keysight verfügt über die umfassendsten Testmuster für 1149.6-Tests. Fehler wie Kurzschlüsse oder Unterbrechungen an den Differenzialanschlüssen und fehlende Koppelkondensatoren können erkannt werden.
Die Silicon Nails-Funktion von Keysight stellt alle Werkzeuge bereit, die für die Entwicklung und Durchführung von Tests an nicht-konformen Boundary-Scan-Bauteilen erforderlich sind, welche mit Boundary-Scan-konformen Bauteilen auf der Leiterplatte verbunden sind.
Die Silicon Nails-Funktion von Keysight stellt alle Werkzeuge bereit, die für die Entwicklung und Durchführung von Tests an nicht-konformen Boundary-Scan-Bauteilen erforderlich sind, welche mit Boundary-Scan-konformen Bauteilen auf der Leiterplatte verbunden sind.
K8214A
Die Silicon Nails-Funktion von Keysight stellt alle Werkzeuge bereit, die für die Entwicklung und Durchführung von Tests an nicht-konformen Boundary-Scan-Bauteilen erforderlich sind, welche mit Boundary-Scan-konformen Bauteilen auf der Leiterplatte verbunden sind.
Boundary Scan ist eine Methode zum Testen von Verbindungen auf Leiterplatten. Die Silicon Nails-Funktion von Keysight bietet alle erforderlichen Werkzeuge zur Entwicklung und Durchführung von Tests an nicht-konformen Boundary-Scan-Bauteilen, die mit Boundary-Scan-konformen Bauteilen auf der Leiterplatte verbunden sind.
Während der Testentwicklung greift das Silicon Nails Testentwicklungstool auf den für das nicht-konforme Boundary-Scan-Gerät definierten digitalen Test zurück. Anschließend generiert es einen Boundary-Scan-Test, der die Boundary-Scan-Geräte in der Kette ansteuert, um die Testvektoren auf dem nicht-konformen Boundary-Scan-Gerät auszuführen. Der Tester steuert also das nicht-konforme Boundary-Scan-Gerät an und testet es über die Boundary-Scan-Kette.
Das Silicon Nails Testentwicklungstool ermöglicht es Benutzern außerdem, die Vektoren zu definieren, die auf dem nicht-konformen Boundary-Scan-Baustein ausgeführt werden sollen. Das Tool generiert den Boundary-Scan-Test für den entsprechenden Verbindungspin, sodass der Test konsistent ausgeführt wird.
Die Silicon Nails-Funktion von Keysight stellt alle Werkzeuge bereit, die für die Entwicklung und Durchführung von Tests an nicht-konformen Boundary-Scan-Bauteilen erforderlich sind, welche mit Boundary-Scan-konformen Bauteilen auf der Leiterplatte verbunden sind.
Die Silicon Nails-Funktion von Keysight stellt alle Werkzeuge bereit, die für die Entwicklung und Durchführung von Tests an nicht-konformen Boundary-Scan-Bauteilen erforderlich sind, welche mit Boundary-Scan-konformen Bauteilen auf der Leiterplatte verbunden sind.
K8214B
Die Silicon Nails-Funktion von Keysight stellt alle Werkzeuge bereit, die für die Entwicklung und Durchführung von Tests an nicht-konformen Boundary-Scan-Bauteilen erforderlich sind, welche mit Boundary-Scan-konformen Bauteilen auf der Leiterplatte verbunden sind.
Boundary Scan ist eine Methode zum Testen von Verbindungen auf Leiterplatten. Die Silicon Nails-Funktion von Keysight bietet alle erforderlichen Werkzeuge zur Entwicklung und Durchführung von Tests an nicht-konformen Boundary-Scan-Bauteilen, die mit Boundary-Scan-konformen Bauteilen auf der Leiterplatte verbunden sind.
Während der Testentwicklung greift das Silicon Nails Testentwicklungstool auf den für das nicht-konforme Boundary-Scan-Gerät definierten digitalen Test zurück. Anschließend generiert es einen Boundary-Scan-Test, der die Boundary-Scan-Geräte in der Kette ansteuert, um die Testvektoren auf dem nicht-konformen Boundary-Scan-Gerät auszuführen. Der Tester steuert also das nicht-konforme Boundary-Scan-Gerät an und testet es über die Boundary-Scan-Kette.
Das Silicon Nails Testentwicklungstool ermöglicht es Benutzern außerdem, die Vektoren zu definieren, die auf dem nicht-konformen Boundary-Scan-Baustein ausgeführt werden sollen. Das Tool generiert den Boundary-Scan-Test für den entsprechenden Verbindungspin, sodass der Test konsistent ausgeführt wird.
Der Advanced Mit der Throughput Multiplier-Funktion können Sie bis zu zwei Boards mit 1000 bis 2000 Knoten (zwischen 1296 und 2592 Knoten) gleichzeitig auf einem 4-Modul-Tester testen und so die Testzeit halbieren.
Der Advanced Mit der Throughput Multiplier-Funktion können Sie bis zu zwei Boards mit 1000 bis 2000 Knoten (zwischen 1296 und 2592 Knoten) gleichzeitig auf einem 4-Modul-Tester testen und so die Testzeit halbieren.
K8215A
Der Advanced Mit der Throughput Multiplier-Funktion können Sie bis zu zwei Boards mit 1000 bis 2000 Knoten (zwischen 1296 und 2592 Knoten) gleichzeitig auf einem 4-Modul-Tester testen und so die Testzeit halbieren.
Die Architektur des i3070 In-Circuit-Testsystems ist in 4 Module unterteilt. Jedes Modul kann Tests parallel zu den anderen ausführen, sodass Sie 4 Leiterplatten gleichzeitig testen können.
Wenn Sie homogene (identische) Platinen mit jeweils mehr als 1000 Knoten testen müssen, können Sie zwei Module mithilfe der folgenden Methode kombinieren: Advanced Durchsatzmultiplikator-Funktion. Diese ermöglicht das gleichzeitige Testen von bis zu zwei Boards mit 1000 bis 2000 Knoten (zwischen 1296 und 2592 Knoten) auf einem 4-Modul-Tester, wodurch die Testzeit halbiert wird.