TestExec SL Software

TestExec SL ist eine hochflexible Testausführungssoftware für funktionale Testanwendungen in der Elektronikfertigung in verschiedenen Branchen.

Produktbild
  • Form factor

    Software

  • Type

    Test Executive Software

  • Platform

    Windows 32 bit

Bereit für ein Angebot?

Erfahren Sie, was alles enthalten ist und welche Upgrade-Optionen von Keysight verfügbar sind.

Highlights

  • Intelligente Architektur – unterstützt C/C++, VB, C#, VB.NET, Keysight VEE und mehr
  • Switch Manager – vereinfacht die Konfiguration der Switch-Topologie
  • Testprofiler – bewertet und optimiert den Leistungsdurchsatz einzelner Tests
  • Durchsatzmultiplikator – erhöht den Durchsatz durch Batch-Tests für mehrere Prüflinge
  • Wiederverwendbare Bibliothek – bietet ein Framework zur Code-Wiederverwendung (Handler, Aktionen und Testsequenzen)
  • Multithreading – führt mehrere Testanweisungen gleichzeitig aus
  • Betriebssystem Test Exec SL 8.1: Windows® 10. Windows® 7 Professional oder Home Edition, Service Pack 1 oder höher
  • Betriebssystem Test Exec SL 7.1: Windows® 7 32-Bit oder 64-Bit Professional oder Home Edition, Service Pack 1 oder höher. Windows® XP Professional oder Home Edition, Service Pack 2 oder höher. Windows® 2000 Professional, Service Pack 4 oder höher.

TestExec SL von Keysight Technologies ist eine anpassbare, flexible Testumgebung, die speziell für funktionale Testanwendungen in der Elektronikfertigung entwickelt wurde. Diese sofort einsatzbereite Testumgebung bietet Testentwicklern eine vollständig anpassbare Bedienoberfläche, eine offene Architektur für die Integration mehrerer Messgeräte, flexible Testsequenzierung, benutzerfreundliche Debugging-Tools und die Möglichkeit zur Linienintegration in den meisten Fertigungsumgebungen. TestExec SL steigert die Produktivität, bietet einzigartige Vorteile für die Testautomatisierung und ist unübertroffen benutzerfreundlich. Mit der neuen Version TestExec SL 7.1 können Sie die Multithreading-Funktion nutzen, um den Durchsatz zu verbessern und Leerlaufzeiten zu reduzieren.

Benutzerhandbuch und Hilfedatei für TestExec SL sind in den Installationsdateien enthalten.