您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

頻譜分析儀(信號分析儀)

使用領先業界的分析工具觀測您的裝置真實效能。這些工具可協助您:
  • 利用各式各樣的硬體平台,滿足從研發到製造階段不斷改變的測試需求
  • 利用最齊全的特定應用專用軟體,進行更深入的除錯或實現最簡易的單鍵量測
  • 無論是測試效能或傳輸速率,是德科技皆為經過認可的量測科學並保證量測完整性,可提供值得信賴的結果
  • 透過可升級的特性和效能,延長測試資產之生命週期
唯有是德科技可延長您的分析儀生命週期,讓您能因應需求改變,隨時擴大頻率範圍


使用多點觸控螢幕簡化量測設定


使用即時頻譜分析功能,查看、擷取並分析最飄忽不定的信號

使用靈活的測試平台產生並分析 5G 波形
使用靈活的測試平台產生並分析 5G 波形

比較系列 / 產品

系列 / 產品 頻率 1 GHz 時的 DANL 最大分析頻寬 1 GHz、10 kHz 偏移時的相位雜訊 最大即時頻寬 參考起價*
X 系列信號分析儀
X 系列信號分析儀
最先進的桌上型信號分析儀
2 Hz110 GHz -174 dBm/Hz-163 dBm 40 MHz1 GHz -136 dBc/Hz-109 dBc/Hz 85 MHz510 MHz NT$ 732,569
N9041B UXA 信號分析儀,多點觸控,2 Hz 到 110 GHz 2 Hz110 GHz -174 dBm 1 GHz -135 dBc/Hz 255 MHz n/a
N9040B UXA 信號分析儀,多點觸控,2 Hz 至 50 GHz n/a -174 dBm 1 GHz n/a 510 MHz NT$ 3,104,104
N9030B PXA 信號分析儀,多點觸控,2 Hz 至 50 GHz n/a -174 dBm 510 MHz -136 dBc/Hz 510 MHz n/a
N9021B MXA 信號分析儀,多點觸控,10 Hz 至 50 GHz
NEW!
n/a -172 dBm/Hz 255, 510 MHz -129 dBc/Hz n/a n/a
N9010B EXA 信號分析儀,多點觸控,10 Hz 至 44 GHz 10 Hz44 GHz -172 dBm 40 MHz -109 dBc/Hz n/a NT$ 732,569
N9000B CXA 信號分析儀,多點觸控,9 kHz 至 26.5 GHz n/a -163 dBm 25 MHz -110 dBc/Hz n/a n/a
M9290A CXA-m PXIe 信號分析儀,10 Hz 至 26.5 GHz n/a -163 dBm 25 MHz -110 dBc/Hz n/a NT$ 761,904
N9038A MXE EMI 接收器,3 Hz 至 44 GHz n/a -167 dBm 85 MHz -114 dBc/Hz 85 MHz NT$ 2,501,049
N9048B PXE EMI 接收器,2 Hz 至 26.5 GHz n/a -174 dBm/Hz n/a -114 dBc/Hz n/a NT$ 3,075,975
展開此系列: 9 產品
基礎頻譜分析儀(BSA)
基礎頻譜分析儀(BSA)
物超所值的通用型頻譜分析
9 kHz3 GHz -152 dBm-145 dBm 1 MHz n/a n/a NT$ 277,913
N9320B 基礎頻譜分析儀,9 kHz 至 3 GHz 9 kHz3 GHz -145 dBm 1 MHz n/a n/a NT$ 277,913
N9322C 基礎頻譜分析儀(BSA),9 kHz 至 7 GHz n/a -152 dBm 1 MHz n/a n/a NT$ 384,685
展開此系列: 2 產品
FieldFox 和 HSA 手持式頻譜分析儀
FieldFox 和 HSA 手持式頻譜分析儀
適合用於現場或野外頻譜分析
9 kHz20 GHz -159 dBm-144 dBm n/a n/a n/a NT$ 273,488
N9340B 手持式射頻頻譜分析儀(HSA),3 GHz n/a -144 dBm n/a n/a n/a NT$ 289,792
N9342C 手持式射頻頻譜分析儀(HSA),7 GHz n/a -152 dBm n/a n/a n/a NT$ 403,151
N9343C 手持式頻譜分析儀(HSA),13.6 GHz n/a -144 dBm n/a n/a n/a NT$ 501,409
N9344C 手持式頻譜分析儀(HSA),20 GHz 9 kHz20 GHz -144 dBm n/a n/a n/a NT$ 586,445
N9912A FieldFox 手持式射頻分析儀,4 GHz 和 6 GHz n/a -148 dBm n/a n/a n/a NT$ 273,488
N9913A FieldFox 手持式微波分析儀,4 GHz n/a -155 dBm n/a n/a n/a NT$ 358,502
N9913B FieldFox 手持式微波分析儀,4 GHz n/a n/a n/a n/a n/a n/a
N9914A FieldFox 手持式微波向量網路分析儀,6.5 GHz n/a -155 dBm n/a n/a n/a NT$ 431,024
N9914B FieldFox 手持式微波向量網路分析儀,6.5 GHz n/a n/a n/a n/a n/a n/a
N9915A FieldFox 手持式微波分析儀,9 GHz n/a -155 dBm n/a n/a n/a NT$ 466,635
N9915B FieldFox 手持式微波分析儀,9 GHz n/a n/a n/a n/a n/a n/a
N9916A FieldFox 手持式微波分析儀,14 GHz n/a -155 dBm n/a n/a n/a NT$ 538,815
N9916B FieldFox 手持式微波分析儀,14 GHz n/a n/a n/a n/a n/a n/a
N9917A FieldFox 手持式微波分析儀,18 GHz n/a -155 dBm n/a n/a n/a NT$ 646,571
N9917B FieldFox 手持式微波分析儀,18 GHz n/a n/a n/a n/a n/a n/a
N9918A FieldFox 手持式微波分析儀,26.5 GHz n/a -155 dBm n/a n/a n/a NT$ 790,245
N9918B FieldFox 手持式微波分析儀,26.5 GHz n/a n/a n/a n/a n/a n/a
N9933B FieldFox 手持式微波頻譜分析儀,4 GHz n/a n/a n/a n/a n/a n/a
N9934B FieldFox 手持式微波頻譜分析儀,6.5 GHz n/a n/a n/a n/a n/a n/a
N9935A FieldFox 手持式微波頻譜分析儀,9 GHz n/a -155 dBm n/a n/a n/a NT$ 520,838
N9935B FieldFox 手持式微波頻譜分析儀,9 GHz n/a n/a n/a n/a n/a n/a
N9936A FieldFox 手持式微波頻譜分析儀,14 GHz n/a -155 dBm n/a n/a n/a NT$ 628,628
N9936B FieldFox 手持式微波頻譜分析儀,14 GHz n/a n/a n/a n/a n/a n/a
N9937A FieldFox 手持式微波頻譜分析儀,18 GHz n/a -155 dBm n/a n/a n/a NT$ 754,293
N9937B FieldFox 手持式微波頻譜分析儀,18 GHz n/a n/a n/a n/a n/a n/a
N9938A FieldFox 手持式微波頻譜分析儀,26.5 GHz n/a -155 dBm n/a n/a n/a NT$ 880,060
N9938B FieldFox 手持式微波頻譜分析儀,26.5 GHz n/a n/a n/a n/a n/a n/a
N9950A FieldFox 手持式微波分析儀,32 GHz n/a -159 dBm n/a n/a n/a n/a
N9951A FieldFox 手持式微波分析儀,44 GHz n/a -159 dBm n/a n/a n/a n/a
N9952A FieldFox 手持式微波分析儀,50 GHz n/a -159 dBm n/a n/a n/a n/a
N9960A FieldFox 掌上型微波頻譜分析儀,32 GHz n/a -159 dBm n/a n/a n/a n/a
N9961A FieldFox 手持式微波頻譜分析儀,44 GHz n/a -159 dBm n/a n/a n/a n/a
N9962A FieldFox 手持式微波頻譜分析儀,50 GHz n/a -159 dBm n/a n/a n/a n/a
展開此系列: 33 產品
音頻分析儀
音頻分析儀
多通道類比或數位音頻測試
n/a n/a 1.5 MHz n/a n/a n/a
U8903B 高效能音頻分析儀 n/a n/a 1.5 MHz n/a n/a n/a
展開此系列: 1 產品
即時頻譜分析儀(RTSA)
即時頻譜分析儀(RTSA)
此選項適用於新購儀器或升級方案
n/a -172 dBm/Hz-166 dBm 255, 510 MHz510 MHz -136 dBc/Hz-129 dBc/Hz 85 MHz510 MHz NT$ 2,711,228
N9041B-RT1 高達 255 MHz 的即時分析,基礎檢測,多點觸控 n/a n/a n/a n/a n/a n/a
N9041B-RT2 即時頻譜分析,頻寬高達 255 MHz,最佳檢測,多點觸控 n/a n/a n/a n/a n/a n/a
N9021B-RT1 Real-Time Analysis, up to 510 MHz, Basic Detection, Multi-touch
NEW!
n/a -172 dBm/Hz 255, 510 MHz -129 dBc/Hz n/a n/a
N9021B-RT2 Real-time Spectrum Analysis up to 510 MHz, Optimum Detection, Multi-touch
NEW!
n/a -172 dBm/Hz 255, 510 MHz -129 dBc/Hz n/a n/a
展開此系列: 4 產品
頻譜監測與干擾系統
頻譜監測與干擾系統
經濟實惠的可攜式頻譜監測儀
n/a -150.8 dBm 20 MHz n/a 20 MHz NT$ 621,709
N6841A 射頻感測器 n/a -150.8 dBm 20 MHz n/a 20 MHz NT$ 621,709
展開此系列: 1 產品

軟體

 X 系列量測應用軟體
X 系列量測應用軟體
  • 查看和了解更多現成可用的量測應用軟體
  • 利用內建的專業技術和簡易操作,確保正確的量測、可重複的結果
  • 可在新購儀器時搭購,或是作為售後升級選項
 PathWave Vector Signal Analysis (89600 VSA)
PathWave Vector Signal Analysis (89600 VSA)
  • 完整的解調變與向量信號分析
  • 針對多個無線訊框(radio frame)中的 MAC、RLC 與 RRC 層訊息進行解碼與驗證
  • 蜂巢式、無線連接、航太、國防、一般
 生產力軟體
生產力軟體
  • 透過簡單易用的軟體連接和控制儀器
  • 單一和多儀器控制與排序
  • 安裝、轉移並管理授權
  • 校驗和調整功能

配件

 智慧諧波混頻器
智慧諧波混頻器
  • 自動調整 LO 振幅,以補償纜線損耗
  • 向量修正資料:振幅和相位
  • 啟動時自動校準 LO,自動設定預設的頻率和 LO 諧波
  • USB 插座和隨插即用連接
 雜訊源
雜訊源
  • 雜訊源可以與 X 系列信號分析儀結合使用,簡化量測設定
  • 透過自動下載和儲存 ENR 資料,縮短您的設定時間
  • 利用溫度傳感功能,提高量測準確度
 更多頻譜與信號分析儀配件
更多頻譜與信號分析儀配件
簡化測試配置並獲得最佳量測結果
  • 提供毫米波信號的高效能寬頻降頻
  • 精準量測射頻與微波信號的功率
  • 使用戶外可攜式監測系統、各種不同的配件、探棒、纜線等

* 價格: 繁體中文. 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)