Choose a country or area to see content specific to your location
現場測試成本高昂、速度緩慢,且無法精確重複。可攜式分析儀透過三個獨立連接埠擷取真實世界的射頻 (RF) 訊號 — 全球導航衛星系統 (GNSS)、蜂巢式網路和 Wi-Fi — 然後在實驗室中按需重播,藉此解決此問題。GSS6450 錄製與重播系統可錄製高達 80 MHz 頻寬和 80 dB 動態範圍的訊號,即時監測 RF 環境,並在 2.2 公斤的可攜式機箱中以電池供電運行。工程師無需返回現場,即可根據真實訊號條件驗證接收器、導航系統和連網裝置。
透過三個獨立的 RF 連接埠,錄製頻寬高達 80 MHz 的多頻段 GNSS、蜂巢式網路和 Wi-Fi 訊號。
依需求重播擷取的環境,以在相同的 RF 條件下驗證接收器和裝置。
在錄製和重播期間,使用整合式頻譜分析儀即時檢視 RF 環境。
在現場以 2.2 公斤的重量獨立操作,然後透過觸控螢幕、Wi-Fi 或指令碼自動化控制裝置。
Supported standards
Records GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS, SBAS, WiFi, Cellular Signals
Frequency range
RF1 Lower L-band 1164-1300MHz, RF1 Upper L-band 1559-1610MHz, RF2 640-2400MHz, RF3 470-6000MHz
GSS6450 透過三個獨立連接埠擷取真實世界的 GNSS、蜂巢式網路和寬頻 RF 訊號,以在實驗室中進行高傳真、可重複的重播。
GSS6450 透過三個獨立連接埠擷取真實世界的 GNSS、蜂巢式網路和寬頻 RF 訊號,以在實驗室中進行高傳真、可重複的重播。
下方的資源將協助您判斷 GSS6450 多頻錄製與播放系統是否適合您的應用。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。
傳統監控會等待實際客戶流量來發現問題。主動式保證會從網路中已知點的測試代理注入合成測試流量,因此可以在客戶遇到問題之前主動偵測到問題,並在可能尚未有即時流量的服務中進行驗證。
是的。VisionWorks 控制器可管理用於高速乙太網路和 IP 傳輸的實體 TestHeads(例如 VisionWorks 7574),以及透過商用手機執行 OTA 測試的行動測試平台。這兩種代理類型執行的測試都會饋送至相同的分析引擎,以進行端對端關聯。
此系列支援基於標準的主動式測試,包括 Y.1564、MEF 48、RFC 2544、RFC 6349、雙向主動量測協定 (TWAMP),以及符合 Y.1731 和 802.1ag 的乙太網路操作、管理與維護 (EOAM)。行動測試涵蓋 VoLTE、VoNR、VoWi-Fi、SMS、MMS、RCS、視訊通話和資料服務。