Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
현장 시험은 비용이 많이 들고, 시간이 오래 걸리며, 정확하게 반복하는 것이 불가능합니다. 휴대형 분석기는 3개의 독립적인 포트를 통해 실제 무선 주파수(RF) 신호(전역 위성 항법 시스템(GNSS), 셀룰러, Wi-Fi)를 캡처한 다음, 필요에 따라 연구실에서 재생하여 이 문제를 해결합니다. GSS6450 기록 및 재생 시스템은 최대 80MHz 대역폭과 80dB 동적 범위로 기록하며, RF 환경을 실시간으로 모니터링하고, 2.2kg 휴대형 케이스에서 배터리 전원으로 작동합니다. 엔지니어는 현장으로 돌아가지 않고도 실제 신호 조건에 대해 수신기, 내비게이션 시스템 및 연결된 장치를 검증할 수 있습니다.
최대 80MHz 대역폭으로 3개의 독립적인 RF 포트를 통해 멀티밴드 GNSS, 셀룰러 및 Wi-Fi 신호를 기록합니다.
동일한 RF 조건에서 수신기 및 장치를 검증하기 위해 캡처된 환경을 필요에 따라 자주 재생합니다.
기록 및 재생 중에 통합 스펙트럼 분석기를 사용하여 RF 환경을 실시간으로 검사합니다.
2.2kg의 무게로 현장에서 무선으로 작동하며, 터치스크린, Wi-Fi 또는 스크립트 자동화를 통해 장치를 제어할 수 있습니다.
Supported standards
Records GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS, SBAS, WiFi, Cellular Signals
Frequency range
RF1 Lower L-band 1164-1300MHz, RF1 Upper L-band 1559-1610MHz, RF2 640-2400MHz, RF3 470-6000MHz
GSS6450은 3개의 독립적인 포트를 통해 실제 GNSS, 셀룰러 및 광대역 RF 신호를 캡처하여 연구실에서 고충실도, 반복 가능한 재생을 가능하게 합니다.
GSS6450은 3개의 독립적인 포트를 통해 실제 GNSS, 셀룰러 및 광대역 RF 신호를 캡처하여 연구실에서 고충실도, 반복 가능한 재생을 가능하게 합니다.
아래 자료는 GSS6450 다중 주파수 기록 및 재생 시스템이 귀하의 애플리케이션에 적합한지 판단하는 데 도움이 될 것입니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.
기존 모니터링은 실제 고객 트래픽을 통해 문제가 드러나기를 기다립니다. 액티브 어슈어런스는 네트워크의 알려진 지점에 있는 테스트 에이전트에서 합성 테스트 트래픽을 주입하여 고객이 문제를 경험하기 전에 사전에 문제를 감지하고, 아직 라이브 트래픽이 없는 서비스 전반에 걸쳐 검증할 수 있도록 합니다.
예. VisionWorks 컨트롤러는 고속 이더넷 및 IP 전송을 위한 물리적 TestHead(예: VisionWorks 7574)와 상용 핸드셋을 통해 OTA 테스트를 실행하는 모바일 테스트 플랫폼을 함께 관리합니다. 두 에이전트 유형에서 실행되는 테스트는 종단 간 상관 관계를 위해 동일한 분석 엔진으로 공급됩니다.
이 제품군은 Y.1564, MEF 48, RFC 2544, RFC 6349, TWAMP(Two-Way Active Measurement Protocol) 및 Y.1731 및 802.1ag에 따른 이더넷 운영, 관리 및 유지보수(EOAM)를 포함한 표준 기반 액티브 테스트를 지원합니다. 모바일 테스트는 VoLTE, VoNR, VoWi-Fi, SMS, MMS, RCS, 영상 통화 및 데이터 서비스를 다룹니다.