Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Komplexe 3D-Verbindungsarchitekturen mit einer leistungsstarken, eigenständigen Entwicklungsumgebung entwerfen, modellieren und validieren.
Automatisierte Validierung von Sendern und Empfängern über I/O-, Speicher- und Fabric-Schnittstellen der nächsten Generation hinweg.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Vier Kanäle pro 1 HE Rackplatz, bis zu 1 GHz Bandbreite und Multi-Oszilloskop-Synchronisation.
Maßgeschneiderte Lösungen, die speziell für die Design- und Testherausforderungen Ihrer Branche entwickelt wurden.
Anwendungsfälle, die jeder Phase Ihres Produktlebenszyklus zugeordnet sind, vom Design bis zum Betrieb.
Erfolgsgeschichten
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Lernzentrum
Erkunden Sie Methoden, Teststrategien und technische Ressourcen für die Entwicklung, Validierung und Skalierung von KI-Systemen und -Netzwerken.
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Die tragbaren Analysegeräte sind mit dem Keysight (ehemals Spirent) GSS6450 Aufnahme- und Wiedergabesystem ausgestattet.
Feldtests sind teuer, langsam und lassen sich nicht exakt wiederholen. Tragbare Analysatoren lösen dieses Problem, indem sie reale Hochfrequenzsignale (RF) – GNSS (Global Navigation Satellite System), Mobilfunk und WLAN – über drei unabhängige Ports erfassen und diese dann im Labor bei Bedarf wiedergeben. Das Aufzeichnungs- und Wiedergabesystem GSS6450 zeichnet mit einer Bandbreite von bis zu 80 MHz und einem Dynamikbereich von 80 dB auf, überwacht die RF-Umgebung in Echtzeit und wird in einem 2,2 kg schweren Transportkoffer über Akku betrieben. Entwickler können Empfänger, Navigationssysteme und vernetzte Geräte unter realen Signalbedingungen validieren, ohne ins Feld zurückkehren zu müssen.
Aufzeichnung von Multiband-GNSS-, Mobilfunk- und WLAN-Signalen über drei unabhängige RF-Ports bei einer Bandbreite von bis zu 80 MHz.
Die aufgezeichneten Umgebungen sollten so oft wie nötig wiedergegeben werden, um Empfänger und Geräte unter identischen HF-Bedingungen zu validieren.
Nutzen Sie den integrierten Spektrumanalysator, um die HF-Umgebung während der Aufnahme und Wiedergabe in Echtzeit zu untersuchen.
Das Gerät kann kabellos im Feld eingesetzt werden und wiegt nur 2,2 kg. Die Steuerung erfolgt über Touchscreen, WLAN oder skriptbasierte Automatisierung.
Supported standards
Records GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS, SBAS, WiFi, Cellular Signals
Frequency range
RF1 Lower L-band 1164-1300MHz, RF1 Upper L-band 1559-1610MHz, RF2 640-2400MHz, RF3 470-6000MHz
Der GSS6450 erfasst reale GNSS-, Mobilfunk- und Breitband-RF-Signale über drei unabhängige Ports für eine hochpräzise, wiederholbare Wiedergabe im Labor.
Der GSS6450 erfasst reale GNSS-, Mobilfunk- und Breitband-RF-Signale über drei unabhängige Ports für eine hochpräzise, wiederholbare Wiedergabe im Labor.
PNT6450A
Der GSS6450 erfasst reale GNSS-, Mobilfunk- und Breitband-RF-Signale über drei unabhängige Ports für eine hochpräzise, wiederholbare Wiedergabe im Labor.
Die unten stehenden Informationen helfen Ihnen dabei, festzustellen, ob das GSS6450 Multi-Frequency Record and Playback System für Ihre Anwendung geeignet ist.
Datenblatt
White Paper
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.
Herkömmliche Überwachungsmethoden warten darauf, dass Probleme durch realen Kundenverkehr aufgedeckt werden. Active Assurance hingegen speist synthetischen Testverkehr von Testagenten an bekannten Punkten im Netzwerk ein, sodass Probleme proaktiv erkannt werden können – bevor Kunden sie bemerken – und über Dienste hinweg verifiziert werden können, die möglicherweise noch keinen Live-Verkehr aufweisen.
Ja. Der VisionWorks-Controller verwaltet physische TestHeads für Hochgeschwindigkeits-Ethernet- und IP-Transport (wie den VisionWorks 7574) sowie mobile Testplattformen, die OTA-Tests über handelsübliche Mobiltelefone durchführen. Die von beiden Agententypen ausgeführten Tests werden von derselben Analyse-Engine für die durchgängige Korrelation ausgewertet.
Die Familie unterstützt standardbasierte aktive Tests einschließlich Y.1564, MEF 48, RFC 2544, RFC 6349, Two-Way Active Measurement Protocol (TWAMP) sowie Ethernet Operations, Administration and Maintenance (EOAM) gemäß Y.1731 und 802.1ag. Mobilteiltests umfassen VoLTE, VoNR, VoWi-Fi, SMS, MMS, RCS, Videoanrufe und Datendienste.