Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Projete, modele e valide arquiteturas complexas de interconexão 3D com um poderoso ambiente de projeto autônomo.
Automatize a validação de transmissores e receptores em interfaces de E/S, memória e malha de última geração.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Economize até 50% em nossos instrumentos mais recentes com a troca de produtos da Keysight ou da concorrência que se enquadrem nos critérios.
Quatro canais por 1U de espaço no rack, largura de banda de até 1 GHz e sincronização com vários osciloscópios.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Centro de aprendizado
Explore metodologias, estratégias de teste e recursos técnicos para projetar, validar e escalar sistemas e redes de IA.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
A linha de analisadores portáteis inclui o sistema de gravação e reprodução GSS6450 da Keysight (anteriormente Spirent).
Os testes de campo são caros, demorados e impossíveis de repetir exatamente. Os analisadores portáteis resolvem esse problema captando sinais de radiofrequência (RF) do mundo real — sistema global de navegação por satélite (GNSS), celular e Wi-Fi — em três portas independentes e, em seguida, reproduzindo-os no laboratório quando necessário. O Sistema de Gravação e Reprodução GSS6450 grava com largura de banda de até 80 MHz e faixa dinâmica de 80 dB, monitora o ambiente de RF em tempo real e funciona com bateria em um maletão portátil de 2,2 kg. Os engenheiros podem validar receptores, sistemas de navegação e dispositivos conectados em condições reais de sinal sem precisar retornar ao campo.
Grave sinais GNSS multibanda, de celular e Wi-Fi em três portas de RF independentes com largura de banda de até 80 MHz.
Reproduza os ambientes capturados quantas vezes forem necessárias para validar os receptores e dispositivos em condições de RF idênticas.
Use o analisador de espectro integrado para inspecionar o ambiente de RF em tempo real durante a gravação e a reprodução.
Trabalhe sem fios em campo com apenas 2,2 kg e controle o equipamento por meio da tela sensível ao toque, Wi-Fi ou automação programada.
Supported standards
Records GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS, SBAS, WiFi, Cellular Signals
Frequency range
RF1 Lower L-band 1164-1300MHz, RF1 Upper L-band 1559-1610MHz, RF2 640-2400MHz, RF3 470-6000MHz
O GSS6450 captura sinais reais de GNSS, celular e RF de banda larga em três portas independentes, permitindo uma reprodução de alta fidelidade e repetível em laboratório.
O GSS6450 captura sinais reais de GNSS, celular e RF de banda larga em três portas independentes, permitindo uma reprodução de alta fidelidade e repetível em laboratório.
PNT6450A
O GSS6450 captura sinais reais de GNSS, celular e RF de banda larga em três portas independentes, permitindo uma reprodução de alta fidelidade e repetível em laboratório.
O recurso abaixo ajudará você a determinar se o Sistema de Gravação e Reprodução Multifrequência GSS6450 é adequado para a sua aplicação.
Folha de dados
Livro Branco
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.
O monitoramento tradicional aguarda que o tráfego real dos clientes revele os problemas. A garantia ativa injeta tráfego de teste sintético a partir de agentes de teste em pontos conhecidos da rede, para que os problemas possam ser detectados de forma proativa — antes que os clientes os percebam — e verificados em serviços que talvez ainda não tenham tráfego real.
Sim. O controlador VisionWorks gerencia TestHeads físicos para transporte Ethernet de alta velocidade e IP (como o VisionWorks 7574), além de plataformas de teste móveis que executam testes OTA por meio de aparelhos celulares comerciais. Os testes executados por ambos os tipos de agentes alimentam o mesmo mecanismo de análise para uma correlação de ponta a ponta.
A família oferece suporte a testes ativos baseados em padrões, incluindo Y.1564, MEF 48, RFC 2544, RFC 6349, Protocolo de Medição Ativa Bidirecional (TWAMP) e operações, administração e manutenção de Ethernet (EOAM) de acordo com Y.1731 e 802.1ag. Os testes móveis abrangem VoLTE, VoNR, VoWi-Fi, SMS, MMS, RCS, chamadas de vídeo e serviços de dados.