Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
フィールドトライアルは、コストがかかり、時間がかかり、正確に再現することは不可能です。ポータブル・アナライザは、この問題を解決するために、実世界の無線周波数(RF)信号(全地球測位衛星システム(GNSS)、セルラー、Wi-Fi)を3つの独立したポートで捕捉し、必要に応じてラボで再生します。GSS6450 レコード&プレイバック・システムは、最大80 MHzの帯域幅と80 dBのダイナミックレンジで記録し、RF環境をリアルタイムで監視し、2.2 kgのポータブル・ケースでバッテリー駆動します。エンジニアは、現場に戻ることなく、実際の信号条件下で受信機、ナビゲーション・システム、および接続デバイスを検証できます。
マルチバンドGNSS、セルラー、Wi-Fi信号を3つの独立したRFポートで、最大80 MHzの帯域幅で記録します。
捕捉した環境を必要に応じて何度でも再生し、同一のRF条件下で受信機とデバイスを検証します。
内蔵スペクトラム・アナライザを使用して、記録中および再生中にRF環境をリアルタイムで検査します。
2.2 kgで現場でテザーなしで操作し、その後、タッチスクリーン、Wi-Fi、またはスクリプトによる自動化を介してユニットを制御します。
Supported standards
Records GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS, SBAS, WiFi, Cellular Signals
周波数レンジ
RF1 Lower L-band 1164-1300MHz, RF1 Upper L-band 1559-1610MHz, RF2 640-2400MHz, RF3 470-6000MHz
GSS6450は、実世界のGNSS、セルラー、および広帯域RF信号を3つの独立したポートで捕捉し、ラボでの高忠実度で再現性の高い再生を実現します。
GSS6450は、実世界のGNSS、セルラー、および広帯域RF信号を3つの独立したポートで捕捉し、ラボでの高忠実度で再現性の高い再生を実現します。
PNT6450A
GSS6450は、実世界のGNSS、セルラー、および広帯域RF信号を3つの独立したポートで捕捉し、ラボでの高忠実度で再現性の高い再生を実現します。
以下のリソースは、GSS6450マルチ周波数記録再生システムがお客様のアプリケーションに適しているかどうかを判断するのに役立ちます。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。
従来のモニタリングは、実際の顧客トラフィックが問題を表出するのを待ちます。アクティブアシュアランスは、ネットワーク内の既知のポイントにあるテストエージェントから合成テストトラフィックを注入するため、顧客が問題を経験する前にプロアクティブに問題を検出し、まだライブトラフィックがない可能性のあるサービス全体で検証することができます。
はい。VisionWorksコントローラは、高速イーサネットおよびIPトランスポート用の物理TestHead(VisionWorks 7574など)と、商用ハンドセットを介してOTAテストを実行するモバイルテストプラットフォームを並行して管理します。両方のエージェントタイプから実行されるテストは、エンドツーエンドの相関のために同じ分析エンジンに供給されます。
このファミリは、Y.1564、MEF 48、RFC 2544、RFC 6349、Two-Way Active Measurement Protocol (TWAMP)、およびY.1731と802.1agに準拠したイーサネット運用、管理、保守 (EOAM) を含む標準ベースのアクティブテストをサポートしています。モバイルテストは、VoLTE、VoNR、VoWi-Fi、SMS、MMS、RCS、ビデオ通話、およびデータサービスをカバーしています。