Choose a country or area to see content specific to your location
Che cosa sta cercando?
Progettare, modellare e verificare complesse architetture di interconnessione 3D grazie a un potente ambiente di progettazione autonomo.
Automatizzare la verifica di trasmettitori e ricevitori sulle interfacce I/O, di memoria e di fabric di nuova generazione.
Migliorare l'affidabilità della rete 1.6T per carichi di lavoro su scala AI, dai ricetrasmettitori alle interconnessioni.
Abbina il software Keysight VSA al nuovo analizzatore di segnali XA5 per ottenere funzionalità avanzate di visualizzazione, demodulazione e analisi: inizia oggi stesso la tua prova gratuita di 30 giorni.
Grazie alla memoria e allo spazio di archiviazione aggiuntivi, questi NPB potenziati eseguono il software di sicurezza e monitoraggio delle prestazioni AI di Keysight e lo stack AI.
Esplora i flussi di lavoro end-to-end che abbracciano la progettazione di circuiti integrati, la validazione, il collaudo dei wafer e la fotonica.
Risparmia fino al 50% sui nostri strumenti più recenti con la permuta di prodotti Keysight o della concorrenza idonei.
Raggiungete segnali modulati a più livelli di 200+ Gbaud con AWG ad alta velocità per standard digitali e ottici.
Ottimizzate la precisione e le prestazioni con accessori di precisione progettati appositamente per gli strumenti Keysight.
Risparmia fino al 50% sui nostri strumenti più recenti con la permuta di prodotti Keysight o della concorrenza idonei.
Quattro canali per ogni unità 1U di spazio nel rack, larghezza di banda fino a 1 GHz e sincronizzazione tra più oscilloscopi.
Soluzioni su misura, progettate per affrontare le sfide specifiche del vostro settore in materia di progettazione e collaudo.
Casi d'uso associati a ogni fase del ciclo di vita del prodotto, dalla progettazione alla gestione operativa.
Storie di successo
Note applicative autorevoli, schede tecniche, progetti di riferimento e procedure di collaudo per accelerare le decisioni relative alla progettazione e alla convalida.
bootcamps pratici bootcamps insegnano la progettazione di sistemi, i metodi di collaudo e i flussi di lavoro di produzione che gli ingegneri possono mettere in pratica immediatamente.
Hub di apprendimento
Scopri le metodologie, le strategie di test e le risorse tecniche per la progettazione, la convalida e la scalabilità dei sistemi e delle reti di intelligenza artificiale.
Accesso rapido alle attività di auto-aiuto relative al supporto.
Contenuti aggiuntivi per supportare le vostre esigenze di prodotto.
Esplorate i servizi per accelerare ogni fase del vostro percorso di innovazione.
La linea di analizzatori portatili comprende il sistema di registrazione e riproduzione GSS6450 di Keysight (precedentemente Spirent).
I test sul campo sono costosi, lenti e impossibili da ripetere alla perfezione. Gli analizzatori portatili risolvono questo problema acquisendo i segnali in radiofrequenza (RF) reali — GNSS (Global Navigation Satellite System), cellulari e Wi-Fi — attraverso tre porte indipendenti, per poi riprodurli in laboratorio su richiesta. Il sistema di registrazione e riproduzione GSS6450 registra con una larghezza di banda fino a 80 MHz e una gamma dinamica di 80 dB, monitora l'ambiente RF in tempo reale e funziona a batteria in una valigetta portatile da 2,2 kg. Gli ingegneri possono verificare ricevitori, sistemi di navigazione e dispositivi connessi in condizioni di segnale autentiche senza dover tornare sul campo.
Registra segnali GNSS multibanda, cellulari e Wi-Fi su tre porte RF indipendenti con una larghezza di banda fino a 80 MHz.
Riproduci gli ambienti acquisiti tutte le volte che è necessario per verificare il funzionamento dei ricevitori e dei dispositivi in condizioni RF identiche.
Utilizza l'analizzatore di spettro integrato per monitorare l'ambiente RF in tempo reale durante la registrazione e la riproduzione.
Lavora in completa libertà sul campo con un peso di soli 2,2 kg, controllando l'unità tramite touchscreen, Wi-Fi o automazione programmata.
Supported standards
Records GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS, SBAS, WiFi, Cellular Signals
Frequency range
RF1 Lower L-band 1164-1300MHz, RF1 Upper L-band 1559-1610MHz, RF2 640-2400MHz, RF3 470-6000MHz
Il GSS6450 acquisisce segnali RF reali provenienti da sistemi GNSS, reti cellulari e banda larga attraverso tre porte indipendenti, garantendo una riproduzione fedele e ripetibile in laboratorio.
Il GSS6450 acquisisce segnali RF reali provenienti da sistemi GNSS, reti cellulari e banda larga attraverso tre porte indipendenti, garantendo una riproduzione fedele e ripetibile in laboratorio.
PNT6450A
Il GSS6450 acquisisce segnali RF reali provenienti da sistemi GNSS, reti cellulari e banda larga attraverso tre porte indipendenti, garantendo una riproduzione fedele e ripetibile in laboratorio.
La guida riportata di seguito ti aiuterà a capire se il sistema di registrazione e riproduzione multifrequenza GSS6450 è adatto alla tua applicazione.
Scheda tecnica
White Paper
Innova rapidamente grazie a piani di assistenza personalizzati e tempi di risposta e risoluzione prioritari.
Ottieni abbonamenti prevedibili basati su leasing e soluzioni complete per la gestione dell'intero ciclo di vita, in modo da raggiungere più rapidamente i tuoi obiettivi aziendali.
Beneficia di un servizio di alto livello come abbonato KeysightCare per ottenere assistenza tecnica dedicata e molto altro ancora.
Assicurati che il tuo sistema di test funzioni secondo le specifiche e soddisfi gli standard locali e globali.
Effettua misurazioni rapidamente grazie alla formazione interna con istruttore e all'e-learning.
Scarica il software Keysight o aggiorna il tuo software alla versione più recente.
Il monitoraggio tradizionale attende che il traffico reale dei clienti metta in luce eventuali problemi. L'assicurazione attiva immette traffico di test sintetico tramite agenti di test in punti noti della rete, consentendo così di individuare i problemi in modo proattivo — prima che i clienti ne risentano — e di verificarli su servizi che potrebbero non avere ancora traffico effettivo.
Sì. Il controller VisionWorks gestisce sia le TestHead fisiche per il trasporto Ethernet ad alta velocità e IP (come il modello VisionWorks 7574) sia le piattaforme di test mobili che eseguono test OTA tramite dispositivi mobili commerciali. I test eseguiti da entrambi i tipi di agenti alimentano lo stesso motore di analisi per consentire una correlazione end-to-end.
La famiglia supporta test attivi basati su standard quali Y.1564, MEF 48, RFC 2544, RFC 6349, il protocollo TWAMP (Two-Way Active Measurement Protocol) e le operazioni, l'amministrazione e la manutenzione Ethernet (EOAM) secondo gli standard Y.1731 e 802.1ag. I test mobili coprono VoLTE, VoNR, VoWi-Fi, SMS, MMS, RCS, videochiamate e servizi dati.