Choose a country or area to see content specific to your location
Keysight 基礎型信號與頻譜分析儀分為兩個級別。XA1 級包含 BSA、CXA 和 EXA 型號,而 XA3 級則包含 MXA 和 MXE 型號。它們遠超標準預期,以經濟實惠的入門級型號提供增強的功能。它們提供您進行一般用途測試所需的動態範圍、相位雜訊和信號保真度,包括 RF 頻譜分析、信號監測以及傳輸/反射量測。XA3 級提供即時信號分析,可連續擷取 RF 信號,並提供精確的信號量測和干擾偵測,最高頻率可達 50 GHz,適用於一般用途量測和毫米波應用。請選擇我們最受歡迎的配置之一,或根據您的應用需求建構所需的配置。需要協助選擇嗎?請參閱下方資源。
由於穩定的內部參考振盪器,可在高頻通訊、雷達和航太應用中偵測微弱訊號並確保訊號完整性。
精確量測複雜的真實世界情境,包含微弱或強大訊號以及橫跨寬廣頻率範圍的干擾。
支援超過 75 種訊號標準和調變類型,以分析並排除複雜訊號的故障,確保訊號品質、頻譜發射和合規性。
快速頻譜分析與瞬態訊號偵測,每點最快 1 毫秒,可提高時間敏感型測試的效率。
Maximum frequency
4 GHz 至 50 GHz
Maximum analysis bandwidth
1 MHz 至 510 MHz
Phase noise @1 GHz (10 kHz offset)
-130 dBc/Hz 至 -90 dBc/Hz
DANL @1 GHz
-167 dBm 至 -152 dBm
Real Time Spectrum Analysis
Varies
Keysight N9324C 基礎頻譜分析儀(BSA)有助於提高工作效率。 獲得經驗證的測試效率、同級產品中最出色的易用性,以及可因應新需求的靈活性。
如果您想要強化產品功能或提升測試速率,您的通用型訊號分析儀應該要能夠應付各種迎面而來的挑戰。
快速、靈活的 EXA 兼具速度和效能,並可與 PathWave X 系列量測應用軟體的多元功能搭配使用,以滿足各種不同的需求。
提供中階訊號分析儀中,最快、最準確的訊號和頻譜量測,可提高量測速率,同時還可顯著降低成本。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。
訊號分析儀和頻譜分析儀都是無線和通訊應用中不可或缺的工具。雖然這兩種儀器都能分析訊號,但訊號分析儀提供更全面的分析,包括時域特性,而頻譜分析儀則擅長頻率分析。
訊號分析儀
頻譜分析儀
訊號分析儀的動態範圍是指分析儀可偵測到的最小訊號與可在不失真或過載情況下準確量測的最大訊號之間的差異。此規格至關重要,因為它決定了分析儀在存在強訊號的情況下區分低電平訊號的能力。高動態範圍對於偵測可能被雜訊或更強的相鄰訊號遮蔽的微弱訊號至關重要。
它還有助於最大限度地減少失真,例如可能遮蔽鄰近訊號的互調產物。此功能在射頻和無線應用中尤為重要,例如 5G 或雷達測試,因為不同強度的訊號經常共存。實際上,動態範圍受限於分析儀的雜訊底限、三階互調失真 (TOI)、相位雜訊和輸入壓縮等因素。更寬廣的動態範圍可實現更清晰、更準確的頻譜分析,使其成為訊號與頻譜分析儀的關鍵性能指標。
雜訊基底和動態範圍雖然在訊號分析中是相關概念,但兩者並不相同。雜訊基底設定了可量測的下限,而動態範圍則從此雜訊基底延伸至最大可量測訊號位準,涵蓋了分析儀可處理的完整訊號位準範圍。
雜訊基底
動態範圍