Choose a country or area to see content specific to your location
Keysight 基礎信號與頻譜分析儀分為兩種級別。XA1 級包含 BSA、CXA 和 EXA 型號,XA3 級包含 MXA 和 MXE 型號。
高達 20 GHz 的卓越微波效能。
DANL @1 GHz
-144 dBm
Maximum analysis bandwidth
1 MHz
Maximum frequency
20 GHz
Phase noise @1 GHz (10 kHz offset)
-92 dBc/Hz
Real Time Spectrum Analysis
No
瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。
Keysight N9324C 基礎頻譜分析儀(BSA)有助於提高工作效率。 獲得經驗證的測試效率、同級產品中最出色的易用性,以及可因應新需求的靈活性。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。