XA1級訊號分析儀,44 GHz

N9010B EXA 是您在設計與測試階段進行訊號分析的最佳選擇,可幫助您持續締造技術突破。 最大可達到毫米波頻率範圍。

產品影像
  • Maximum analysis bandwidth

    40 MHz

  • DANL @1 GHz

    -165 dBm

  • Phase noise @1 GHz (10 kHz offset)

    -109 dBc/Hz

  • Maximum frequency

    44 GHz

  • Real Time Spectrum Analysis

    No

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

快速、靈活的通用訊號分析,頻率高達 44 GHz

如果您想要強化產品功能或提升測試速率,您的通用型訊號分析儀應該要能夠應付各種迎面而來的挑戰。

快速、靈活的 EXA 兼具速度和效能,並可與 PathWave X 系列量測應用軟體的多元功能搭配使用,以滿足各種不同的需求。

  • 利用 10 Hz 到 44 GHz 的寬廣頻率範圍,以及高達 160 MHz 的分析頻寬,讓您能查看更多訊號細節
  • 使用最快速的掃描功能進行突波響應量測,以節省測試時間
  • 以最經濟有效的方式執行毫米波量測分析
  • 以同級產品中最高的準確度、顯示平均雜訊位準(DANL),以及三階交互調變(TOI)失真,量測大信號中的小信號
  • 利用條列掃描模式,在不同的頻率點上快速執行功率量測
  • 使用 PathWave X 系列量測應用軟體簡化測試
Keysight 保固標誌