如何驗證接收器時鐘頻率的公差

MultiGBASE-T1 時脈容差測試解決方案
+ MultiGBASE-T1 時脈容忍度測試解決方案

以頻率偏移測試時脈復原

接收器時脈頻率容忍度測試需要一個發射器,其時脈可以透過受控的頻率偏移進行調整,同時維持定義的接收器測試圖樣。工程師將偏移套用到輸入符元速率,在指定的鏈結條件下運作接收器,並隨著頻率不匹配的變化來監控錯誤效能。此量測會在不改變用於接收器測試的基本實體鏈結組態的情況下,對時脈復原路徑施加壓力。

任意波形產生器將受控的頻率偏差提供給鏈結對端或發射器。重複進行指定的偏移範圍和適用操作模式的測試,並使用接收器錯誤資訊來判定效能是否仍符合定義的要求。可以記錄結果以及套用的偏移、操作條件和接收器回應,以便跨執行階段比較時序容忍度。

MultiGBASE-T1 時脈容差測試解決方案

透過引入受控的發射器時脈偏移來執行測試,同時接收器處理定義的 MultiGBASE-T1 測試圖樣。接收器測試解決方案支援接收器時脈頻率容忍度評估,作為自動化 MultiGBASE-T1 合規性工作流程的一部分。測試環境協調鏈結對端、頻率偏移刺激信號、接收器操作模式和錯誤監控,以便系統化地量測時脈不匹配的影響。測試環境支援針對大於額定符元速率 ±50 ppm 偏移範圍的評估,並使用錯誤校正後的接收器效能作為評估準則。

查看 MultiGBASE-T1 時脈容忍度測試解決方案的方塊圖

MultiGBASE-T1 時脈容差測試解決方案

探索我們的 MultiGBASE-T1 時脈容忍度測試解決方案中的產品

相關應用案例

聯絡我們標誌

聯絡我們的一位專家

需要協助尋找適合您的解決方案嗎?