Como verificar a tolerância da frequência do relógio do receptor

Solução para teste de tolerância de clock do MultiGBASE-T1
+ Solução para teste de tolerância de clock do MultiGBASE-T1

Recuperação do relógio de exercício com desvios de frequência

O teste de tolerância à frequência do relógio do receptor requer um transmissor cujo relógio possa ser deslocado por um desvio de frequência controlado, enquanto o padrão de teste definido para o receptor é mantido. Os engenheiros aplicam desvios à taxa de símbolos recebida, operam o receptor nas condições de enlace especificadas e monitoram o desempenho em termos de erros à medida que a incompatibilidade de frequência varia. A medição submete o caminho de recuperação do relógio a uma carga sem alterar a configuração física básica do enlace utilizada para os testes do receptor.

Um gerador de formas de onda arbitrárias fornece o desvio de frequência controlado ao parceiro de enlace ou ao transmissor. O teste é repetido ao longo da faixa de desvio especificada e em todos os modos de operação aplicáveis, utilizando-se as informações de erro do receptor para determinar se o desempenho permanece dentro dos requisitos definidos. Os resultados podem ser registrados juntamente com o desvio aplicado, a condição operacional e a resposta do receptor, de modo que a tolerância de temporização possa ser comparada entre as execuções.

Solução para teste de tolerância de clock do MultiGBASE-T1

Realize o teste introduzindo desvios controlados no relógio do transmissor enquanto o receptor processa o padrão de teste MultiGBASE-T1 definido. A solução de teste do receptor oferece suporte à avaliação da tolerância da frequência do relógio do receptor como parte de um fluxo de trabalho automatizado de conformidade com o padrão MultiGBASE-T1. O ambiente de teste coordena o parceiro de enlace, o estímulo de desvio de frequência, o modo de operação do receptor e o monitoramento de erros, de modo que o efeito do descompasso de clock possa ser medido sistematicamente. O ambiente de teste suporta a avaliação em uma faixa de desvio de ±50 ppm em relação à taxa de símbolos nominal e utiliza o desempenho do receptor após a correção de erros como critério de avaliação.

Veja o diagrama de blocos da solução para teste de tolerância de clock do MultiGBASE-T1

Solução para teste de tolerância de clock do MultiGBASE-T1

Conheça os produtos da nossa solução de teste de tolerância de clock MultiGBASE-T1

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?