Como depurar falhas de conformidade do receptor MultiGBASE-T1

Solução para teste de receptores
+ Solução para teste de receptores

Identificar erros com base nas condições de teste do receptor

Depure falhas de conformidade do receptor correlacionando os erros relatados com a configuração do canal, as condições de relação sinal-ruído, as configurações de distorção e o modo de operação do receptor. Os engenheiros começam com uma configuração de teste comprovadamente válida, registram o comportamento de erros do receptor e, em seguida, alteram uma variável de teste por vez, mantendo o padrão de estresse definido e o intervalo de medição. Os resultados do contador de erros fornecem um registro direto das falhas relatadas pelo receptor, que podem ser comparadas com o canal físico e as condições de distorção aplicadas.

Uma sequência prática de depuração pode comparar canais mais curtos e mais longos, diferentes taxas de dados, operação mestre e escravo, além de ruído controlado ou estresse de temporização. O material de referência descreve uma condição de canal de 22 m que produziu mais de 50 erros de quadro a 10 Gb/s em condições desfavoráveis de relação sinal-ruído, após canais mais curtos avaliados não terem apresentado erros pós-FEC. Os engenheiros podem usar esse tipo de correlação para determinar se uma falha decorre da degradação do canal, de uma interferência aplicada ou da configuração do receptor. Repetir a medição com alterações controladas ajuda a identificar o limite operacional e fornece um registro rastreável para a depuração de conformidade.

Solução de depuração para conformidade de receptores

Comece a depuração reproduzindo a falha relatada com o mesmo canal, padrão de carga, modo do receptor e intervalo de medição utilizados durante o teste original. A solução de teste do receptor oferece suporte a medições automatizadas de BER, avaliação baseada no contador de erros e geração de relatórios estruturados, de modo que cada resultado possa ser associado às suas condições de teste. Os engenheiros podem, então, variar o comprimento do canal, a taxa de dados, o nível de degradação ou o modo do receptor — uma variável por vez — e observar se a contagem de erros acompanha a alteração. Comparar o comportamento dos erros com as condições de relação sinal-ruído e a construção do canal ajuda a localizar o limite operacional e a distinguir uma limitação do receptor de uma condição da configuração de teste.

Veja o diagrama de blocos da solução de depuração de conformidade do receptor

Como depurar falhas de conformidade do receptor MultiGBASE-T1

Conheça os produtos da nossa solução de depuração para conformidade de receptores

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?