MultiGBASE-T1レシーバーのコンプライアンス不適合をデバッグする方法

受信機試験ソリューション
+ レシーバーテストソリューション

レシーバーテスト条件に対するエラーの追跡

報告されたエラーをチャネル構成、信号対雑音比(SNR)条件、インペアメント設定、およびレシーバー動作モードと相関付けることにより、レシーバーのコンプライアンス不合格のデバッグを行います。エンジニアは、既知の良好なテスト構成から始め、レシーバーのエラー動作を記録し、定義されたストレスパターンと測定間隔を維持しながらテスト変数を一度に1つずつ変更します。エラーカウンタの結果により、物理チャネルおよび適用されたインペアメント条件と比較できる、レシーバーが報告した不合格の直接的な記録が得られます。

実用的なデバッグシーケンスでは、短縮チャネルと長尺チャネルの比較、異なるデータレート、マスターおよびスレーブ動作、ならびに制御されたノイズまたはタイミングストレスを比較できます。ソースマテリアルでは、評価された短尺チャネルでFEC後のエラーが発生しなかった後、劣悪な信号対雑音比の条件下で10 Gb/sにおいて50を超えるフレームエラーを発生させた22 mのチャネル条件について記述しています。エンジニアはこの種の相関関係を使用して、不合格がチャネルの劣化、適用されたインペアメント、またはレシーバー構成のいずれに起因するかを特定できます。制御された変更を加えて測定を繰り返すことで、動作境界の特定に役立ち、コンプライアンスデバッグのための追跡可能な記録が得られます。

受信機コンプライアンス・デバッグ・ソリューション

元のテストで使用したのと同じチャネル、ストレスパターン、レシーバーモード、および測定間隔を使用して、報告された不合格を再現することからデバッグを開始します。レシーバーテストソリューションは、自動BER測定、エラーカウンタベースの評価、および構造化されたレポートをサポートしているため、各結果をテスト条件に関連付けることができます。これにより、エンジニアはチャネル長、データレート、インペアメントレベル、またはレシーバーモードを一度に1つずつ変更し、エラーカウントがその変更に追従するかどうかを観測できます。エラー動作と信号対雑音比の条件およびチャネル構造を比較することは、動作境界を特定し、レシーバーの制限とテストセットアップの条件を区別するのに役立ちます。

レシーバーコンプライアンスデバッグソリューションのブロック図を見る

MultiGBASE-T1レシーバーのコンプライアンス不適合をデバッグする方法

レシーバーコンプライアンスデバッグソリューションの製品を見る

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?