MultiGBASE-T1 수신기 적합성 테스트 실패 현상 디버깅 방법

수신기 테스트 솔루션
+ 수신기 테스트 솔루션

수신기 테스트 조건으로 오류 추적

보고된 오류를 채널 구성, 신호 대 잡음비 조건, 손상 설정 및 수신기 동작 모드와 상관시켜 수신기 컴플라이언스 실패를 디버깅합니다. 엔지니어는 양호한 상태로 알려진 테스트 구성에서 시작하여 수신기 오류 거동을 기록한 다음, 정의된 스트레스 패턴과 측정 간격을 유지하면서 한 번에 하나의 테스트 변수를 변경합니다. 오류 카운터 결과는 물리적 채널 및 적용된 손상 조건과 비교할 수 있는 수신기 보고 실패의 직접적인 기록을 제공합니다.

실용적인 디버깅 시퀀스에서는 더 짧은 채널과 더 긴 채널, 서로 다른 데이터 속도, 마스터 및 슬레이브 동작, 제어된 노이즈 또는 타이밍 스트레스를 비교할 수 있습니다. 소스 자료에서는 더 짧은 평가 채널에서 FEC 후 오류가 전혀 발생하지 않은 후, 불리한 신호 대 잡음비 조건에서 10 Gb/s로 50개 이상의 프레임 오류를 발생시킨 22 m 채널 조건을 설명합니다. 엔지니어는 이러한 유형의 상관 관계를 사용하여 실패가 채널 저하, 적용된 손상 또는 수신기 구성 중 어느 것에서 비롯되었는지 확인할 수 있습니다. 제어된 변경으로 측정을 반복하면 동작 경계를 식별하는 데 도움이 되며 컴플라이언스 디버깅을 위한 추적 가능한 기록을 제공합니다.

수신기 규정 준수 디버깅 솔루션

원래 테스트 중에 사용된 것과 동일한 채널, 스트레스 패턴, 수신기 모드 및 측정 간격을 사용하여 보고된 실패를 재현하여 디버깅을 시작합니다. 수신기 테스트 솔루션은 자동화된 BER 측정, 오류 카운터 기반 평가 및 구조화된 보고를 지원하므로 각 결과를 테스트 조건과 연결할 수 있습니다. 그런 다음 엔지니어는 채널 길이, 데이터 속도, 손상 수준 또는 수신기 모드를 한 번에 하나씩 변경하여 오류 카운트가 변경 사항을 따르는지 관찰할 수 있습니다. 오류 거동을 신호 대 잡음비 조건 및 채널 구조와 비교하면 동작 경계를 찾아내고 수신기 제한을 테스트 셋업 조건과 구별하는 데 도움이 됩니다.

수신기 컴플라이언스 디버깅 솔루션의 블록 다이어그램 보기

MultiGBASE-T1 수신기 적합성 테스트 실패 현상 디버깅 방법

수신기 컴플라이언스 디버깅 솔루션의 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?