케이블 길이에 따른 수신기 검증 방법

수신기 테스트 솔루션
+ 수신기 테스트 솔루션

케이블 길이에 따른 수신기 동작 측정

제어되는 오토모티브 이더넷 케이블 길이에 걸쳐 동일한 스트레스 테스트 조건을 반복하여 수신기 성능을 검증합니다. 엔지니어는 대표적인 케이블 어셈블리를 구성하고, 동일한 수신기 작동 모드 및 테스트 패턴을 유지하며, 각 채널에 대한 후처러 오류 결과를 기록합니다. 이 측정은 여러 데이터 속도와 채널 구조를 포괄할 수 있으므로, 손실 및 전파 조건의 변화를 수신기 동작과 연관시킬 수 있습니다. 수신기 BER 검증은 여러 변수를 한 번에 변경하는 대신, 제어된 채널과 반복 가능한 측정 간격을 사용하여 수행됩니다.

체계적인 케이블 길이 스윕은 측정 시퀀스를 유지하면서 더 짧은 링크에서 더 긴 구성으로 진행할 수 있습니다. 채널 평가 예시로는 1m, 12m, 15m 케이블 길이에서 테스트 조건 하에 관찰된 post-FEC 오류가 없는 상태와, PHY ErrorCounter 레지스터에 보고된 대로 10Gb/s에서 50개 이상의 프레임 오류를 발생하는 22m 구성을 들 수 있습니다. 엔지니어는 동일한 측정 방식을 사용하여 채널 길에 따라 수신기 여유도가 변경되는 지점을 파악하고, 지원되는 데이터 속도를 비교하며, 정상적인 작동 변동을 수신기 보정 기능을 초과하는 채널 조건과 분리할 수 있습니다.

케이블 길이 수신기 검증 솔루션

정의된 길이로 반복 가능한 케이블 어셈블리를 구성하고 시퀀스의 각 지점에 동일한 스트레스 수신기 조건을 적용하여 테스트를 수행합니다. 수신기 테스트 솔루션은 채널 구성 간의 수신기 동작을 비교하기 위한 자동화된 BER 테스트 및 측정 제어를 제공합니다. 엔지니어가 각 케이블 길이 및 데이터 속도에 대한 오류 카운터 결과를 기록한 다음, 결과를 비교하여 채널에 따라 달라지는 수신기 여유도의 변화를 확인할 수 있습니다. 이 워크플로는 물리적 채널이 주요 변수가 되는 반면 수신기 모드, 자극, 타이밍 및 측정 절차는 일관되게 유지되므로 구조화된 수신기 BER 검증에 유용합니다.

케이블 길이 수신기 검증 솔루션 블록 다이어그램 보기

케이블 길이 수신기 검증 솔루션

케이블 길이 수신기 검증 솔루션의 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?