如何根據纜線長度驗證接收器

接收器測試解決方案
+ 接收器測試解決方案

依纜線長度量測接收器行為

透過在受控的車用乙太網路纜線長度下重複相同的壓測條件,來驗證接收器的效能。工程師可配置具代表性的纜線組件、維持相同的接收器運作模式與測試圖樣,並記錄每個通道的後處理錯誤結果。此量測可涵蓋多種資料速率與通道結構,以便將訊號衰減與傳播條件的變化與接收器行為進行相互關聯。接收器 BER 驗證是使用受控通道和可重複的量測間隔來執行,而不是同時變更多個變數。

有系統的纜線長度掃描可以從較短的鏈結進展到較長的配置,同時保持量測順序。範例通道評估可能包含 1 m、12 m 和 15 m 的纜線長度,在測試條件下未觀察到 FEC 錯誤,接著是 22 m 的配置,該配置在 10 Gb/s 下產生超過 50 個訊框錯誤(如 PHY ErrorCounter 暫存器所回報)。工程師可以使用相同風格的量測來識別接收器邊限隨通道長度變化的位置、比較支援的資料速率,以及將一般運作變異與超出接收器修正能力的通道條件區隔開來。

纜線長度接收器驗證解決方案

透過在定義的長度配置可重複的纜線組件,並在序列中的每個點套用相同的強壓接收器條件來執行測試。接收器測試解決方案提供自動化 BER 測試和量測控制,用於比較不同通道組態下的接收器行為。工程師可以記錄每個纜線長度和資料速率的錯誤計數器結果,然後比較結果以識別接收器邊限中隨通道而變化的情形。此工作流程對結構化的接收器 BER 驗證非常有用,因為實體通道成為主要的變數,而接收器模式、激發訊號、時序和量測程序保持一致。

查看纜線長度接收器驗證解決方案方塊圖

纜線長度接收器驗證解決方案

探索我們的纜線長度接收器驗證解決方案產品

探索資源與洞察

纜線長度接收器驗證其他資源

相關應用案例

聯絡我們標誌

聯絡我們的一位專家

需要協助尋找適合您的解決方案嗎?