ケーブル長に応じた受信機の検証方法

受信機試験ソリューション
+ レシーバーテストソリューション

ケーブル長に応じたレシーバー挙動の測定

制御された車載イーサネットケーブル長にわたり、同じストレステスト条件を繰り返してレシーバーのパフォーマンスを検証します。エンジニアは代表的なケーブルアセンブリを構成し、同じレシーバー動作モードとテストパターンを維持しながら、各チャネルの後処理エラー結果を記録します。損失や伝搬条件の変化をレシーバー挙動に関連付けられるよう、測定は複数のデータレートとチャネル構成をカバーできます。レシーバーのBER検証は、複数の変数を一度に変更するのではなく、制御されたチャネルと再現性のある測定間隔を使用して実行されます。

系統的なケーブル長スイープは、測定シーケンスを維持しながら、より短いリンクからより長い構成へと進めることができます。チャネル評価の例として、テスト条件下でFEC後のエラーが観測されない1 m、12 m、15 mのケーブル長に続き、PHY ErrorCounterレジスタの報告により10 Gb/sで50回を超えるフレームエラーが発生する22 mの構成などが挙げられます。エンジニアは同じスタイルの測定を使用して、チャネル長によってレシーバーマージンが変化する箇所を特定し、サポートされているデータレートを比較し、通常の動作変動とレシーバーの補正能力を超えるチャネル条件を切り分けることができます。

ケーブル長受信機検証ソリューション

定義された長さに再現性のあるケーブルアセンブリを構成し、シーケンスの各ポイントで同じストレスレシーバー条件を適用してテストを実行します。レシーバーテストソリューションは、チャネル構成間でのレシーバー挙動の比較に向けて、自動化されたBERテストと測定制御を提供します。エンジニアは各ケーブル長とデータレートのエラーカウンター結果をログに記録し、その結果を比較して、チャネル依存のレシーバーマージンの変化を特定できます。物理チャネルが主な変数となり、レシーバーモード、刺激、タイミング、測定手順が一貫したまま保たれるため、このワークフローは構造化されたレシーバーBER検証に有用です。

ケーブル長レシーバー検証ソリューションのブロック図を見る

ケーブル長受信機検証ソリューション

ケーブル長レシーバー検証ソリューションの製品を見る

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?