Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
最大33 GHzに対応した、当社の新しいマルチコア12ビットオシロスコープで、より迅速かつ明確な分析結果を得ることができます。お手持ちの古いオシロスコープを下取りに出して、新しいXR8の購入に充当できるクレジットを獲得しましょう。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
AE6000R車載イーサネット・レシーバ・ソリューションは、自動化されたレシーバテストにより信頼性の高いデバイスコンプライアンスを提供します。
Measurement type
Receive (Rx)
Technology
Automotive Ethernet
Data rate
100 Mb/s - 1000 Mb/s
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
CAN、LINまたは MOSTと異なり、車載イーサネットのIEEE規格には特定のテストケースを用いた厳格なコンプライアンス検証が必要になります。 この要件には、最近まで自動車業界では一般的ではなかった複雑な測定が含まれます。S パラメータを使用したベクトル ネットワーク解析、ビット エラー レート (BER) テスト、および高速デジタル信号のプロトコル解析などです。
お客様の時間と労力を節約するために、キーサイトは、車載イーサネットデバイスのテストと検証を自動化するソリューションを提供しています。 これらの実証済みアプリケーションを使用すれば、適切なテスト構成と有効な測定結果が得られます。 最終的に、デバイスがIEEE規格に準拠しているという確信を持てるようになります。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。