Choose a country or area to see content specific to your location
利用 AE6900R 汽車乙太網路接收器解決方案,您可信心十足地對您設計的新裝置進行自動化接收器測試,確保其符合標準規範。
Measurement type
Receive (Rx)
Technology
Automotive Ethernet
Data rate
100 Mb/s - 1000 Mb/s
瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。
不同於 CAN、LIN 或 MOST,汽車乙太網路 IEEE 標準需要以特定測試案例,來進行嚴格的相符性驗證。 這些要求包含一些汽車產業少見的複雜量測,例如:以 S 參數進行向量網路分析、誤碼率(BER)測試,以及對高速數位信號進行協定分析。
是德科技提供汽車乙太網路裝置自動測試與驗證解決方案,讓您能節省可觀的時間與精力。 這些應用軟體經由使用實證,確保您能實現適當的測試配置,進一步獲得有效的量測結果。 如此一來,您可確信您的裝置必定符合 IEEE 標準。
獲得汽車乙太網路相符性測試解決方案的詳細資訊
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。