Wie man den Empfänger über verschiedene Kabellängen hinweg überprüft

Empfängertestlösung
+ Empfängertestlösung

Empfängerverhalten anhand der Kabellänge messen

Die Leistung des Empfängers wird validiert, indem die gleichen Testbedingungen unter Belastung über kontrollierte Längen von Automotive-Ethernet-Kabeln wiederholt werden. Ingenieure konfigurieren repräsentative Kabelkonfektionen, halten den gleichen Empfängerbetriebsmodus und das gleiche Testmuster ein und erfassen die Fehlerergebnisse der Nachbearbeitung für jeden Kanal. Die Messung kann verschiedene Datenraten und Kanalaufbauten abdecken, sodass Änderungen der Dämpfung und der Ausbreitungsbedingungen mit dem Empfängerverhalten korreliert werden können. Die BER-Validierung des Empfängers erfolgt mithilfe eines kontrollierten Kanals und eines wiederholbaren Messintervalls, anstatt mehrere Variablen gleichzeitig zu ändern.

Ein systematischer Kabellängen-Sweep ermöglicht die schrittweise Erhöhung der Messreihenfolge von kürzeren zu längeren Verbindungen. Beispiele für Kanalbewertungen sind Kabellängen von 1 m, 12 m und 15 m, bei denen unter den Testbedingungen keine Fehler nach der FEC-Korrektur beobachtet wurden. Darauf folgt eine 22-m-Konfiguration, die laut PHY-Fehlerzähler mehr als 50 Frame-Fehler bei 10 Gbit/s erzeugt. Ingenieure können mit dieser Messmethode ermitteln, wo sich die Empfängerreserve mit der Kanallänge ändert, unterstützte Datenraten vergleichen und normale Betriebsschwankungen von Kanalbedingungen unterscheiden, die die Korrekturfähigkeit des Empfängers überschreiten.

Lösung zur Validierung des Kabellängenempfängers

Führen Sie den Test durch, indem Sie wiederholbare Kabelbaugruppen mit definierten Längen konfigurieren und an jedem Punkt der Sequenz die gleiche Empfängerbelastung anwenden. Die Empfängertestlösung bietet automatisierte BER-Tests und Messsteuerung zum Vergleich des Empfängerverhaltens über verschiedene Kanalkonfigurationen hinweg. Ingenieure können die Ergebnisse des Fehlerzählers für jede Kabellänge und Datenrate protokollieren und anschließend vergleichen, um kanalabhängige Änderungen der Empfängerreserve zu identifizieren. Der Workflow ist nützlich für die strukturierte Validierung der Empfänger-BER, da der physikalische Kanal zur primären Variable wird, während Empfängermodus, Stimulus, Timing und Messverfahren konstant bleiben.

Siehe Blockdiagramm der Lösung zur Validierung der Kabellängenempfänger

Lösung zur Validierung des Kabellängenempfängers

Entdecken Sie Produkte in unserer Lösung zur Validierung von Kabellängenempfängern

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?