Como validar o receptor em diferentes comprimentos de cabo

Solução para teste de receptores
+ Solução para teste de receptores

Avaliação do comportamento do receptor em função do comprimento do cabo

Valide o desempenho do receptor repetindo as mesmas condições de teste sob estresse em comprimentos controlados de cabos Ethernet automotivos. Os engenheiros configuram conjuntos de cabos representativos, mantêm o mesmo modo de operação do receptor e o mesmo padrão de teste e registram os resultados dos erros pós-processamento para cada canal. A medição pode abranger várias taxas de dados e configurações de canal, de modo que as mudanças nas condições de perda e propagação possam ser correlacionadas com o comportamento do receptor. A validação da taxa de erros de transmissão (BER) do receptor é realizada utilizando um canal controlado e um intervalo de medição repetível, em vez de alterar várias variáveis ao mesmo tempo.

Uma varredura sistemática do comprimento do cabo pode avançar de trechos mais curtos para configurações mais longas, mantendo a sequência de medição. Exemplos de avaliações de canal podem incluir comprimentos de cabo de 1 m, 12 m e 15 m, sem erros pós-FEC observados nas condições de teste, seguidos por uma configuração de 22 m que produz mais de 50 erros de quadro a 10 Gb/s, conforme relatado pelo registro PHY ErrorCounter. Os engenheiros podem usar o mesmo método de medição para identificar onde a margem do receptor muda com o comprimento do canal, comparar as taxas de dados suportadas e distinguir a variação normal de operação de uma condição do canal que exceda a capacidade de correção do receptor.

Solução de validação do comprimento do cabo do receptor

Realize o teste configurando conjuntos de cabos repetíveis em comprimentos definidos e aplicando a mesma condição de sobrecarga no receptor em cada ponto da sequência. A solução de teste do receptor oferece testes automatizados de BER e controle de medição para comparar o comportamento do receptor em diferentes configurações de canal. Os engenheiros podem registrar os resultados do contador de erros para cada comprimento de cabo e taxa de dados e, em seguida, comparar os resultados para identificar variações na margem do receptor dependentes do canal. Esse fluxo de trabalho é útil para a validação estruturada do BER do receptor, pois o canal físico se torna a variável principal, enquanto o modo do receptor, o estímulo, o tempo e o procedimento de medição permanecem consistentes.

Veja o diagrama de blocos da solução de validação do receptor de comprimento de cabo

Solução de validação do comprimento do cabo do receptor

Conheça os produtos da nossa solução de validação de receptores por comprimento de cabo

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?