Wie man Automotive-Ethernet-Empfänger-Tests vergleicht

Empfängertestlösung
+ Empfängertestlösung

Vergleich der Empfängerfehlermessmethoden

Vergleichen Sie zwei Methoden zur Messung der Bitfehlerrate (BER) von Empfängern, wobei Verbindungspartner, Kanal, Belastungsmuster und Messintervall kontrolliert werden. Bei der Loopback-Methode durchläuft der gesendete Datenverkehr den Empfänger und kehrt über dasselbe physikalische Medium zurück, bevor die Quelle die zurückgesendeten Daten vergleicht. Dies kann es erschweren, die Fehlerursache – Hin- oder Rückweg, Kanal oder Empfänger – zu lokalisieren. Die Downstream-Fehlerzähler-Methode hingegen nutzt den Fehlerzähler des Prüflings und eine Managementschnittstelle, um den Zähler zwischen den Messungen auszulesen und zurückzusetzen. Dies unterstützt BER-Tests von Empfängern, die Einhaltung von Automotive Ethernet und 802.3-Kanal-orientierte Evaluierungen, indem die Beobachtungsmethode und nicht der physikalische Stimulus geändert wird.

Für nachfolgende Tests konfigurieren Sie das zu testende Gerät, stellen den Belastungszustand des Empfängers her, löschen den Fehlerzähler, führen das definierte Intervall aus, erfassen die gemeldeten Fehler und setzen den Zähler vor dem nächsten Durchlauf zurück. Wiederholen Sie diese Sequenz für Loopback-Tests, sofern unterstützt. Vergleichen Sie das Fehlerverhalten, die Richtungsisolation und die Automatisierungsanforderungen. Der Downstream-Ansatz eignet sich für die automatisierte Empfängerkonformitätsprüfung, wenn Registerzugriff verfügbar ist, da Stimulussteuerung, Gerätekonfiguration, Fehlererfassung, Datenprotokollierung und Berichterstellung in einem einzigen Workflow erfolgen können.

Lösung zum Vergleich von Empfängertestmethoden

Beginnen Sie mit der Einrichtung desselben kompatiblen Verbindungspartners, Kanals, Belastungsmusters und Messintervalls für jede Empfängerfehlerzählmethode. Die Empfängertestlösung unterstützt automatisierte BER-Tests und strukturierte Arbeitsabläufe, während das Testgerät unter kontrollierten Bedingungen betrieben wird. Loopback ermöglicht den Vergleich der Rückdaten, kann jedoch die Fehlerquellenisolierung erschweren, da Hin- und Rückverkehr dasselbe physikalische Medium nutzen. Eine Downstream-Fehlerzählmethode liest die vom Gerät gemeldeten Fehler über eine Managementschnittstelle und ermöglicht eine bessere Richtungsisolation. Der Arbeitsablauf kann mit Konfiguration, Reset, Datenerfassung und Berichterstellung sequenziert werden, sodass Ingenieure Methoden konsistent über verschiedene Empfängerkonfigurationen und wiederholte Testzyklen hinweg vergleichen können.

Siehe Blockdiagramm der Lösung zum Vergleich von Empfängertestmethoden

Blockdiagramm der Lösung zum Vergleich von Empfängertestmethoden

Entdecken Sie Produkte in unserer Lösung zum Vergleich von Empfängertestmethoden

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?