MultiGBASE-T1レシーバーのBERを検証する方法

自己放電アナライザ
+ レシーバーBER検証ソリューション

定義されたBERストレスによるレシーバーのストレステスト

レシーバーのビット誤り率(BER)検証には、準拠したトランスミッタ、定義されたチャネル、および受信パスに負荷をかける制御されたストレスパターンが必要です。エンジニアは、レシーバーのエラー挙動をモニタリングし、必要な送信ビット数を表す定義されたテスト時間を使用しながら、被測定デバイス(DUT)をマスターモードおよびスレーブモードで動作させます。この測定では、指定されたインペアメント条件下でリカバリされたデータパスを評価します。

このテストでは、レジスタアクセスが可能な場合はダウンストリームエラーカウンタ方式を使用するか、必要に応じてループバック方式を使用できます。ダウンストリームテストの場合、エンジニアは各測定サイクルの前にデバイスのエラーカウンタを読み取ってリセットし、ストレスパターンを実行して、発生したエラーを記録します。このプロセスを該当するデータレートとチャネル条件で繰り返すことで、BER結果を首尾一貫して比較できるようにします。

MultiGBASE-T1 レシーバーのBER検証ソリューション

準拠したリンクパートナー、定義されたチャネル、ストレスを受けたレシーバーパターン、およびレシーバーエラーをモニタリングするための制御された方法を使用してテストを実行します。レシーバーテストソリューションは、MultiGBASE-T1レシーバー検証のための自動BERテストを提供し、リンク動作、デバイスアクセス、測定実行、結果記録を調整するワークフローを備えています。このソリューションは、該当するコンプライアンスワークフローに記載されている2.5GBASE-T1、5GBASE-T1、および10GBASE-T1のテスト条件全体で、再現性のあるレシーバー評価をサポートします。エンジニアは、得られたエラーデータを合否判定およびレシーバー特性評価に使用できます。

MultiGBASE-T1レシーバーBER検証ソリューションのブロック図を見る

MultiGBASE-T1レシーバーBER検証ソリューションのブロック図を見る

MultiGBASE-T1 レシーバー BER検証ソリューションの製品を見る

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?