Wie man Konformitätsfehler bei MultiGBASE-T1-Empfängern behebt

Empfängertestlösung
+ Empfängertestlösung

Fehlerverfolgung zu Empfängertestbedingungen

Fehler bei der Empfängerkonformität werden durch Korrelation der gemeldeten Fehler mit der Kanalkonfiguration, dem Signal-Rausch-Verhältnis, den Störgrößeneinstellungen und dem Empfängerbetriebsmodus behoben. Ingenieure beginnen mit einer als fehlerfrei bekannten Testkonfiguration, erfassen das Fehlerverhalten des Empfängers und ändern anschließend jeweils eine Testvariable, während sie das definierte Belastungsmuster und das Messintervall beibehalten. Die Ergebnisse des Fehlerzählers liefern eine direkte Aufzeichnung der vom Empfänger gemeldeten Fehler, die mit dem physikalischen Kanal und den angewendeten Störgrößenbedingungen verglichen werden können.

Eine praktische Debug-Sequenz ermöglicht den Vergleich kürzerer und längerer Kanäle, unterschiedlicher Datenraten, Master- und Slave-Betrieb sowie kontrollierter Rausch- oder Timing-Belastung. Das Quellmaterial beschreibt einen 22 m langen Kanal, der unter schlechten Signal-Rausch-Verhältnissen mehr als 50 Frame-Fehler bei 10 Gbit/s erzeugte, nachdem kürzere Kanäle keine Post-FEC-Fehler aufwiesen. Ingenieure können diese Korrelation nutzen, um festzustellen, ob ein Fehler auf eine Kanalverschlechterung, eine angewendete Störung oder eine Empfängerkonfiguration zurückzuführen ist. Die Wiederholung der Messung mit kontrollierten Änderungen hilft, die Betriebsgrenze zu ermitteln und liefert eine nachvollziehbare Aufzeichnung für die Konformitätsprüfung.

Lösung zur Fehlerbehebung bei Empfängerkonformität

Beginnen Sie die Fehlersuche, indem Sie den gemeldeten Fehler mit demselben Kanal, demselben Belastungsmuster, demselben Empfängermodus und demselben Messintervall wie im ursprünglichen Test reproduzieren. Die Empfängertestlösung unterstützt automatisierte BER-Messungen, eine fehlerzählerbasierte Auswertung und eine strukturierte Berichterstellung, sodass jedes Ergebnis den jeweiligen Testbedingungen zugeordnet werden kann. Ingenieure können dann Kanallänge, Datenrate, Störungsgrad oder Empfängermodus jeweils einzeln variieren und beobachten, ob die Fehleranzahl der Änderung folgt. Der Vergleich des Fehlerverhaltens mit den Signal-Rausch-Verhältnissen und der Kanalkonstruktion hilft, die Betriebsgrenze zu ermitteln und eine Empfängerbegrenzung von einer Testaufbaubedingung zu unterscheiden.

Siehe Blockdiagramm der Lösung zur Fehlerbehebung bei Empfängerkonformität

Wie man Konformitätsfehler bei MultiGBASE-T1-Empfängern behebt

Entdecken Sie Produkte in unserer Receiver-Compliance-Debug-Lösung

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?